배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

drylin® 클린룸 적합성, ESD 호환성 및 RoHS

Fraunhofer 테스트 완료 장치
테스트 완료된 drylin® 가이드는 클린룸에 적용 가능함을 분명히 보여줍니다. 다양한 클린룸 등급 간의 차이는 오직 어플리케이션의 하중과 속도에만 있습니다. iglidur® J와 경화 아노다이징 알루미늄의 조합은 SEMI E78-0998(최고 등급)에 따라 ESD 적합성 "1등급"으로 분류됩니다.
 
모든 drylin® 직동 가이드 시스템은 무급유 작동용으로 설계되었고, 이 조건에서 테스트되었습니다. 추가 윤활유로 오일이나 지방 성분이 사용되지 않았습니다.
drylin® N40, W10, T25 및 T30은 테스트를 완료했습니다.

NK-02-40-02 drylin® 직동 가이드 시스템

"igus® GmbH에서 생산한 직동 가이드 시스템 drylin® NK-02-40-02에 대해서는 운동 속도 v = 1m/s에서 검출 입자 크기 0.2μm, 0.3μm, 0.5μm 및 5μm의 한계치를 초과할 가능성이 있으므로, DIN EN ISO 14644-1에 따라 ISO Class 6으로 인증 받은 클린룸 용도로 적합합니다." 
"SEMI E78-0998에 따른 ESD 적합성 측정 결과는 직동 가이드 시스템 drylin® NK-02-40-02가 "1등급"(최고 등급)으로 분류될 수 있음을 보여줍니다." Fraunhofer IPA 보고서 번호: IG 0308- 295 73

drylin® TK-01-30-01 직동 가이드 시스템

"igus® GmbH에서 생산한 직동 가이드 시스템 drylin® TK-01-30-01에 대해서는 운동 속도 v = 0.1m/s에서 검출 입자 크기 0.2μm, 0.3μm, 0.5μm 및 5μm의 한계치를 초과할 가능성이 있으므로, DIN EN ISO 14644-1에 따라 ISO Class 3으로 인증 받은 클린룸 용도로 적합합니다." 

drylin® TK-01-25-02 직동 가이드 시스템

"igus® GmbH에서 생산한 직동 가이드 시스템 drylin® TK-01-25-02에 대해서는 운동 속도 v = 1m/s에서 검출 입자 크기 0.2μm, 0.3μm, 0.5μm 및 5μm의 한계치를 초과할 가능성이 있으므로, DIN EN ISO 14644-1에 따라 ISO Class 5로 인증 받은 클린룸 용도로 적합합니다." 
"SEMI E78-0998에 따른 ESD 적합성 측정 결과는 직동 가이드 시스템 drylin® TK-01-25-02가 "1등급"(최고 등급)으로 분류될 수 있음을 보여줍니다."

WK-10-40-15-01 drylin® 직동 가이드 시스템

"igus® GmbH에서 생산한 직동 가이드 시스템 drylin® WK-10-40-15-01에 대해서는 운동 속도 v = 1m/s에서 검출 입자 크기 0.2μm, 0.3μm, 0.5μm 및 5μm의 한계치를 초과할 가능성이 있으므로, DIN EN ISO 14644-1에 따라 ISO Class 6으로 인증 받은 클린룸 용도로 적합합니다." 
"SEMI E78-0998에 따른 ESD 적합성 측정 결과는 직동 가이드 시스템 drylin® WK-10-40-15-01가 "1등급"(최고 등급)으로 분류될 수 있음을 보여줍니다."" Fraunhofer IPA 보고서 No. IG 0308-295 74 참조

drylin® NK-02-40-02

입자 마모성 측정

drylin® TK-01-25-02

입자 마모성 측정

drylin WK-10-40-15-01

입자 마모성 측정

추가 정보



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.