iglidur® PRT – 액세서리

매뉴얼 클램프

  • 1Nm조임 토크로 10Nm 정지 토크가 나옵니다.
  • 단순히 외부 링에 스크류 체결

 
 

그림은 핸드 클램프가 장착된 PRT를 나타냅니다.

부품번호:
치수 [mm]
품번. D [mm] D1 [mm] T2 [°] K1 h [mm] gk W [°]    
 PRT-HK-30 100 91 45° 4,5 3.2 M5 60 문의하기로 
 PRT-HK-60 160 145 18° - 10 M6 35 문의하기로 
 PRT-HK-50 150 135 22.5° - 10 M6 40 문의하기로 
 PRT-HK-100 (1) 205 185 22.5° - 12 M6 40 문의하기로 
 PRT-HK-200 (1) 320 300 22.5° - 15 M6 40 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
(1) 확대된 외륜 PRT-01-…-G으로만 연결

대형 외부 링

 
부품번호:
품번. D [mm] D1 [mm] D1 [mm] T1 [°] T2 [°]    
 PRT-01-100-M-ARG (1) 205 185 112 12x30 16x22.5 문의하기로 
 PRT-01-100-M-ARGG (1) 205 185 112 12x30 16x22.5 문의하기로 
 PRT-01-100-M-ARGS (1) 205 185 112 12x30 16x22.5 문의하기로 
 PRT-01-200-M-ARG (1) 320 300 215 12x30 16x22.5 문의하기로 
 PRT-01-200-M-ARGG (1) 320 300 215 12x30 16x22.5 문의하기로 
 PRT-01-200-M-ARGS (1) 320 300 215 12x30 16x22.5 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
(1) 말단: -G 표준, -GG 나사산 또는 -GS 카운터싱크 구멍

구동 핀

  • 드라이브/드라이브 커플링의 신속 간단한 고정용.

 
 

그림은 구동 핀이 장착된 PRT를 나타냅니다.

부품번호:
품번. dp [mm] hp [mm] dz [mm] hz [mm] D1 [mm] T1 [°] db [mm]    
 PRT-AZ-30 55 5 10 15 42.5 45° 4.5 문의하기로 
 PRT-AZ-60 90 5 14 15 74 18° 5.5 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 견적 요청 등급별가격 myCatalog

스페이서 링

  • 쉽고 유연한 조립
  • 표면에 구멍 불필요
  • 요청에 따른 설치 사이즈 30, 60, 100, 200

 
 
 
 

그림은 스페이서가 장착된 플라스틱 PRT입니다.
스페이서용
플라스틱 사용 부품 번호: ... DR-POM.

그림은 스페이서가 장착된 알루미늄 PRT입니다.
스페이서용
알루미늄 사용 부품 번호: ... -DR.

부품번호:
부품 번호.   D [mm] D1 [mm] T2 [°] S2 [mm] D3 [mm] h1 [mm]    
 PRT-01-20-DR-POM - 80 70 - 4,5 62 10 문의하기로 
 PRT-01-30-DR-POM - 100 91 - 4,5 84 11 문의하기로 
 PRT-01-20-DR - 80 70 6x60 4,5 - 10 문의하기로 
 PRT-01-30-DR - 100 91 - 4,5 84 11 문의하기로 
 PRT-01-60-DR-POM - 160 145 - 5,5 132 13 문의하기로 
 PRT-01-60-DR - 160 145 20x18 5,5 132 13 문의하기로 
 PRT-01-50-DR NEW 150 135 16 x 22.5 6,6 122 13 문의하기로 
 PRT-01-100-DR-POM - 185 170 - 5,5 162 13 문의하기로 
 PRT-01-100-DR - 185 170 - 5,5 162 13 문의하기로 
 PRT-01-150-DR - 250 235 - 5,5 222 13 150.10 USD 
 PRT-01-200-DR - 300 285 - 7,0 276 13 문의하기로 
 PRT-01-200-DR-POM - 300 285 - 7,0 - 13 문의하기로 
 PRT-01-300-DR - 450 430 - 9,0 - 15 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호