iglidur® PRT - 선회 베어링 디자인 02

특성:

  • 초경량 슬루잉 링 (200g)
  • 아노다이즈 알루미늄 혹은 스테인리스 강(V4A)으로 제작된 외부 링
  • iglidur® J4로 제작된 헤드 링은 외부 링에 반하여 직접, 윤활제 없이 사용 가능합니다.
  • 비용 절감

 
 
부품번호:
d [mm]:
치수 [mm]
품번. D d1 d1 d d2 H h T1 T2 S2
스크류용 K1

스크류용 K2
   
 PRT-02-20-AL 80 70 31 20 60 16 5 6 x 60° 6 x 60° 4,5 - - 문의하기로 
 PRT-02-30-AL 100 91 42.5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - - 문의하기로 
 PRT-02-50-AL (1) 150 135 65 50 120 20 6 12 x 30° 20 x 18° 6,6 6,5 - 문의하기로 
 PRT-02-60-AL (2) 160 145 86 60 130 30 10 12 x 30° 20 x 18° 5,5 - - 문의하기로 
 PRT-02-20-ES 80 70 31 20 60 16 5 6 x 60° 6 x 60° 4,5 - - 문의하기로 
 PRT-02-30-ES 100 91 42.5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - - 문의하기로 
 PRT-02-60-ES 160 145 86 60 130 30 10 12 x 30° 20 x 18° 5,5 - - 문의하기로 
 PRT-02-20-LC 80 70 31 20 60 16 5 6 x 60° 6 x 60° 4,5 - - 문의하기로 
 PRT-02-30-LC 100 91 42.5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - - 문의하기로 
 PRT-02-50-LC (1) 150 135 65 50 120 20 6 16 x 22,5° 8 x 45° 6,6 6,5 - 문의하기로 
 PRT-02-20-P 80 70 31 20 60 16 5 6 x 60° 6 x 60° 4,5 - - 문의하기로 
 PRT-02-30-P 100 91 42.5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - - 문의하기로 
 PRT-02-50-P (1) 150 135 65 50 120 20 6 16 x 22,5° 8 x 45° 6,6 6,5 - 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
스테인리스 강 버전에 Suffix "ST" 그리고 알루미늄 버전에 "AL"(1) 관통 구멍 6.5mm
(2) 카운터 보어 Ø16 - 6.5mm 깊이

iglidur® PRT - 슬루잉 링 베어링 디자인 02, FDA 적합

기술 자료
부품 번호. 무게 축 하중 등급,
정적
축 하중 등급,
동적
반경 방향 하중 등급,
정적
반경 방향 하중 등급,
동적
회전 속도 한계,
건식
최대
허용
오버턴 토크
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [Nm]
 PRT-02-20-AL 0.1 13000 4000 2000 500 250 60
 PRT-02-30-AL 0.2 25000 7000 2500 700 200 100
 PRT-02-50-AL (1) 0.7 45000 12000 10000 2800 120 200
 PRT-02-60-AL (2) 0.7 45000 12000 10000 2800 120 200
 PRT-02-20-ES 0.2 13000 4000 2000 500 250 60
 PRT-02-30-ES 0.2 25000 7000 2500 700 200 100
 PRT-02-60-ES - - - - - - -
 PRT-02-20-LC 0.087 13000 4000 2000 500 250 40
 PRT-02-30-LC 0 25000 7000 2500 700 200 0
 PRT-02-50-LC (1) 0 35000 9000 5000 1200 120 0
 PRT-02-20-P 0.072 13000 4000 2000 500 250 40
 PRT-02-30-P 0 25000 7000 2500 700 200 0
 PRT-02-50-P (1) 0 35000 9000 5000 1200 120 0
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
스테인리스 강 버전에 Suffix "ST" 그리고 알루미늄 버전에 "AL"(1) 관통 구멍 6.5mm
(2) 카운터 보어 Ø16 - 6.5mm 깊이

특성:

  • FDA 적합성 재질로 식품산업에 적용
  • 스테인리스강 외부 링과 iglidur® 재질 A180은 습기 뿐만 아니라 식품이나 의약품 접촉 용도에도 적합합니다.
  • 낮은 프로파일 및 경량
  • 간편한 장착
  • 완전히 윤활 필요 없음

 
부품번호:
d [mm]:
치수 [mm]
제품 번호 D D1 d1 d d2 H h T1 T2 S2
스크
류용 K1

스크
류용 K2
   
 PRT-02-30-ES-A180 100 91 42.5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - - 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
스테인리스 강 버전에 Suffix "ST" 그리고 알루미늄 버전에 "AL"
기술 자료
부품 번호. 무게 축방향 정격
하중,
정적
축방향 정격
하중,
동적
연직
하중 정격,
정적
연직
하중 정격,
동적
회전 속도 한계,
건식
최대
허용
오버턴 토크
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [Nm]
 PRT-02-30-ES-A180 0.2 25000 7000 2500 700 200 100
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호