iglidur® PRT - 선회 베어링 디자인 01

특성:

  • 고강성 슬루잉 링
  • 간편 설치, 교체 가능, 무보수, iglidur® J로 제작된 슬라이딩 엘리멘트
  • 높은 내마모성
  • 알루미늄이나 스테인리스 강 버전 V4A로 이용 가능 (스테인리스 강은 PRT-01-60과 PRT-01-100용만 있습니다).

 
 

1

경질 아노다이즈 알루미늄

2

iglidur® J는 미끄럼 엘리멘트입니다.

부품번호:
d [mm]:
치수 [mm]
부품 번호.   D* D1 d1 d d2 H H T1 T2 S1 S2 스크
류용
K1
R1 R2 B    
 PRT-01-20 (1) - 80 70 31 20 60 24 8 3 x 120° 6 x 60° M4 4,5 DIN7984 M4 30 20 4.5 153.50 USD 
 PRT-01-30 (1) - 100 91 42.5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 DIN7984 M4 41 29 4.5 189.75 USD 
 PRT-01-50 (1) NEW 150 135 65 50 120 33 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 ISO 4762 M6 60 46.5 4.5 225.24 USD 
 PRT-01-60 (1) - 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18.0° M5 5,5 ISO 4762 M5 65 51.5 4.5 231.95 USD 
 PRT-01-100 (1) - 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 ISO 4762 M5 80 69 5.5 288.00 USD 
 PRT-01-150 (1) - 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 ISO 4762 M5 110 96.5 5.5 446.27 USD 
 PRT-01-200 (1) - 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22.5° M6 6,6 ISO 4762 M6 137 124 7 502.00 USD 
 PRT-01-300 (1) - 450 430 320 300 410 43.5 15 12 x 30° 16 x 22.5° M8 9,0 DIN7984 M8 205 186.6 7 998.52 USD 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
스테인리스강 버전에는 추가문자 ES가 첨부
* DIN ISO 2768 mK에 따른 공차
(1) DIN ISO 2768 mK에 따른 허용 오차
기술 자료
부품 번호.   무게 축방향 정격
하중,
정적
축방향 정격
하중,
동적
연직
하중 정격,
정적
연직
하중 정격,
동적
회전 속도 한계,
건식
강성,
축방향
강성,
연직방향
최대
허용
오버턴 토크
    [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-20 (1) - 0.2 15000 4000 2300 600 300 80 10 100
 PRT-01-30 (1) - 0.4 27000 7000 5000 1500 250 100 50 200
 PRT-01-50 (1) NEW 0 40000 10000 8000 2500 200 250 60 600
 PRT-01-60 (1) - 1.1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100 (1) - 1.3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-150 (1) - 2.2 80000 25000 25000 8000 100 450 65 2000
 PRT-01-200 (1) - 3.2 100000 30000 35000 10000 80 500 65 3800
 PRT-01-300 (1) - 7.6 150000 90000 45000 27000 50 500 65 5000
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
(1) DIN ISO 2768 mK에 따른 허용 오차

iglidur® PRT - 고온용 슬루잉 링 베어링 디자인 01

특성:

  • 사용온도 180°C까지 적합, 우수한 내화학약품성
  • 디자인 01의 모든 5종 표준 치수
  • 바디의 재질은 알루미늄 또는 스테인리스강, 미끄럼운동 부품은 iglidur® H1

 
부품번호:
d [mm]:
치수 [mm]
제품 번호 D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2
스크
류용 K1
R1 R2 B    
 PRT-01-30-H1 (1) 100 91 42.5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 DIN7984 M4 41 29 4.5 199.75 USD 
 PRT-01-60-H1 (1) 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18.0° M5 5,5 DIN912 M5 65 51.5 4.5 241.95 USD 
 PRT-01-100-H1 (1) 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 DIN912 M5 80 69 5.5 298.00 USD 
 PRT-01-150-H1 (1) 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 DIN912 M5 110 96.5 5.5 456.27 USD 
 PRT-01-200-H1 (1) 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22.5° M6 7,0 DIN912 M6 137 124 7 512.00 USD 
 PRT-01-300-H1 (1) 450 430 320 300 410 42 15 12 x 30° 16 x 22.5° M8 9 DIN7984 M8 205 186.6 7 1,008.52 USD 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
스테인리스강 버전에는 추가문자 ES가 첨부
* DIN ISO 2768 mK에 따른 공차
(1) DIN ISO 2768 mK에 따른 허용 오차
기술 자료
부품 번호. 무게 축방향 정격
하중,
정적
축방향 정격
하중,
동적
연직
하중 정격,
정적
연직
하중 정격,
동적
회전 속도 한계,
건식
강성,
축방향
강성,
연직방향
최대
허용
오버턴 토크
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-20 (1) 0.2 15000 4000 2300 600 300 80 10 100
 PRT-01-30 (1) 0.4 27000 7000 5000 1500 250 100 50 200
 PRT-01-50 (1) 0 40000 10000 8000 2500 200 250 60 600
 PRT-01-60 (1) 1.1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100 (1) 1.3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-150 (1) 2.2 80000 25000 25000 8000 100 450 65 2000
 PRT-01-200 (1) 3.2 100000 30000 35000 10000 80 500 65 3800
 PRT-01-300 (1) 7.6 150000 90000 45000 27000 50 500 65 5000
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
(1) DIN ISO 2768 mK에 따른 허용 오차

iglidur® 부싱 PRT - 씰이 있는 선회 링 베어링 설계 01

 
특성:

윤활과 보수가 필요 없는

먼지가 많은 환경에서 사용

내식성

견고하며 바로 설치 가능

치수 60 및 100, 한쪽(-D) 또는 양쪽 (-DD) 씰로 사용 가능

부품번호:
d [mm]:
치수 [mm]
부품 번호. D* D1 d1 d d2 H H T1 T2 S1 S2 스크
류용
K1
R1 R2 B    
 PRT-01-60-DD 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18.0° M5 5,5 ISO 4762 M5 65 51.5 4.5 문의하기로 
 PRT-01-60-D 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18.0° M5 5,5 ISO 4762 M5 65 51.5 4.5 문의하기로 
 PRT-01-100-DD 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 ISO 4762 M5 80 69 5.5 문의하기로 
 PRT-01-100-D 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 ISO 4762 M5 80 69 5.5 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
* DIN ISO 2768 mK에 따른 공차
기술 자료
부품 번호. 무게 축방향 정격
하중,
정적
축방향 정격
하중,
동적
연직
하중 정격,
정적
연직
하중 정격,
동적
회전 속도 한계,
건식
강성,
축방향
강성,
연직방향
최대
허용
오버턴 토크
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-60-DD 1.1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-60-D 1.1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100-DD 1.3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-100-D 1.3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog

iglidur® 부싱 PRT - FDA-준수 iglidur® 부싱 A180으로 만든 글라이딩 요소가 있는 PRT 설계 01

 
특성:

iglidur® 부싱 J 표준 대신에 FDA-준수 iglidur® 부싱 A180으로 만든 글라이딩 요소로 식품 산업에서 사용. 선회 링 베어링의 스테인레스강 버전과 조합할 수 있습니다.

윤활유 및 유지관리 필요 없음

먼지가 많은 환경에서 사용

설치를 위한 준비

견고성 및 내마모성이 있습니다


응용 영역:
식품 가공 산업

부품번호:
d1 [mm]:
치수 [mm]
부품 번호. D* D1 d1 d d2 H H T1 T2 S1 S2 스크
류용
K1
R1 R2 B    
 PRT-01-20-A180 (1) 80 70 31 20 60 24 8 3 x 120° 6 x 60° M4 4,5 DIN7984 M4 30 20 4.5 문의하기로 
 PRT-01-30-A180 (1) 100 91 42.5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 DIN7984 M4 41 29 4.5 문의하기로 
 PRT-01-60-A180 (1) 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18.0° M5 5,5 DIN912 M5 65 51.5 4.5 문의하기로 
 PRT-01-100-A180 (1) 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 DIN912 M5 80 69 5.5 문의하기로 
 PRT-01-150-A180 (1) 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 DIN912 M5 110 96.5 5.5 문의하기로 
 PRT-01-200-A180 (1) 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22.5° M6 7,0 DIN912 M6 137 124 7 문의하기로 
 PRT-01-300-A180 (1) 450 430 320 300 410 42 15 12 x 30° 16 x 22.5° M8 9,0 DIN7984 M8 205 186.6 7 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
* DIN ISO 2768 mK에 따른 공차(1) DIN ISO 2768 mK에 따른 허용 오차
기술 자료
부품 번호. 무게 축방향 정격
하중,
정적
축방향 정격
하중,
동적
연직
하중 정격,
정적
연직
하중 정격,
동적
회전 속도 한계,
건식
강성,
축방향
강성,
연직방향
최대
허용
오버턴 토크
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-20-A180 (1) 0.2 15000 4000 2300 600 300 80 10 100
 PRT-01-30-A180 (1) 0.4 27000 7000 5000 1500 250 100 50 200
 PRT-01-60-A180 (1) 1.1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100-A180 (1) 1.3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-150-A180 (1) 2.2 80000 25000 25000 8000 100 450 65 2000
 PRT-01-200-A180 (1) 3.2 100000 30000 35000 10000 80 500 65 3800
 PRT-01-300-A180 (1) 7.6 150000 90000 45000 27000 50 500 65 5000
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
(1) DIN ISO 2768 mK에 따른 허용 오차
igus® 쇼핑
  • 온라인에서 만나는 100,000가지 제품>
  • 24시간 이후 발송
  • 최소주문금액 없음
  • CAD 직접 다운로드
  • 무료 샘플
  • 상담 & 구매 08:00 - 20:00