iglidur® PRT - 폴리머 선회 베어링 데이터

설명 단위 PRT-01-30 PRT-01-60 PRT-01-100 PRT-01-150 PRT-01-200   PRT-01-300
무게 kg 0,4 1,1 1,3 2,2 3,2   7,6
축방향 정격 하중, 정적 N 27000 50000 55000 80000 100000   150000
축방향 정격 하중, 동적 N 7000 15000 16000 25000 30000   90000
연직 하중 정격, 정적 N 5000 10000 16000 25000 35000   45000
연직 하중 정격, 동적 N 1500 3000 5000 8000 10000   27000
회전 속도 한계, 건식 1/분 250 200 150 100 80   50
강성, 축방향 N/µm 100 300 400 450 500   500
강성, 연직방향 N/µm 50 65 65 65 65   65
최대 허용 오버턴 토크 Nm 200 800 1500 2000 3800   5000

그림 01: 중심 하중에 필요한 토크

X= 로드[N]
Y= 토크 [Nm]

 

그림 02: 토크 하중에 필요한 토크

X= 틸팅 모멘트 [Nm]
Y= 토크 [Nm]

 

그림 03: 전도 토크에 따른 티핑
X =틸팅 모멘트 [Nm]
Y=티핑[°]

 

헤드 링의 외부 유효경에 8.8T급 앨런 스크류로 조립한 PRT 어셈블리를 기반으로 하는 모든 사양 선회 링 베어링의 고정은 외부 링의 내경 수를 통해 깊이가 최소한 2xd인 특성 등급 8.8의 나사로 수행해야 합니다.

PRT-01-30: M4, min. 8 스크류 PRT-01-60: M5, min. 10 스크류 PRT-01-100: M5, min. 12 스크류 PRT-01-200: M6, min. 12 스크류

사양은 수직/수평 장착 둘 다에 적용됩니다 (가공 설치 포함)

 

반도체 운반/박스용 취급 및 운반 시스템

 

전체 시스템은 무급유, 무보수의 클린룸에 적합합니다.

 
한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog

3D-CAD온라인 카탈로그2016 신제품플레인 베어링 제품 검색기피스톤 링 제품 검색기반제품 제품 검색기서비스 수명 계산적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기문의/주문빠른 문의제품 번호 검색샤프트 문의카탈로그/샘플다운로드manus® 대회