배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

예9 : 시험했습니다. 빠른 이미지

산업에 적용하는 빠른 이미지 : USB, 광케이블

전송해야 하는 데이터 양의 빠른 증가는 필연적으로 시각적 디지털 디스플레이 시스템의 해상도와 샘플링 레이트를 증가시켰습니다.
빠른 버스 시스템은 특히 소비 분야에서 유용한 유사한 데이터 양의 적용을 찾아주기 위해 산업에 사용되었습니다. Gigabit Ethernet, CameraLink 뿐 아니라 FireWire (1394a와 1394b), USB(2.0)와 같은 버스 시스템이 전형적인 대표 시스템입니다.

이러한 모든 버스 시스템은 특정한 케이블을 필요로 하는데, 이것은 다수의 제조업자들에 의해 하락된 가격으로 소비자에게 제공되고 있습니다. 이런 케이블 대다수가 흔히 고정용 또는 기계의 작은 스트레스를 위해 개발되고 제조되었습니다.

만약 이러한 케이블이 화학물질, 전자기, 기계부하 등과 같은 알려진 변수에 산업적으로 사용된다면 고비용 생산에 의한 손해를 피할 수 없을 것입니다.

이것은 단지 케이블 파손이나 리츠선의 짧은 순환과 같은 '실제' 고장이 아니라, 가능한 전송률과 많은 축임 감소와 같은 전기 용량 특성의 변화를 통해 고장을 서서히 알아차릴 것입니다.
광케이블이 낮은 품질이거나 구조에 결함이 있다면 심선이 오염되어 결국 데이터 양을 감소시킵니다.

버스 케이블을 제대로 수리하기 위해서는 고가의 장비와 많은 시간을 들여야 합니다. 손상을 입은 위치에 따라 고장은 작동 도중에 잇따라 발생할 수 있고 일단 멈추면 고장 위치를 발견할 수 없을 수도 있습니다.
Profibus, Interbus, DeviceNet 등과 같은 최고 수준의 버스 시스템을 수천 번 적용한 좋은 경험과 비교할 만한 케이블, 앞서 언급한 빠른 스피드의 버스 시스템에 관한 많은 소비자들의 욕구는 igus®를 igus®만의 케이블 시리즈, 그 중에서도 아래의 케이블들을 개발하도록 이끌었습니다:
개발의 주요 포커스는 전기 용량, 유도, 광학 부분들이 빠른 싸이클 속도를 넘어서도록 하기 위해서 기계 공학적으로 안정적인 케이블을 디자인 하는 것입니다.
쉴드의 기계 공학적 구조 뿐 아니라, 긴 사용 수명은 재질 선택과 특수 제조 공정에 의해 보장됩니다.
산업 환경에서 역할을 수행하는 것은 전기, 기계 파트 뿐 아니라 오일과 냉매제 같은 각양 각색의 매체에 대한 내구성도 있습니다. 외피의 재료인 TPE는 igus® 케이블에 수천 번 적용되어 그 내구성을 이미 증명하였습니다.
모든 케이블은 igus® 실험실에서 충분한 검사를 받았습니다. 기존에 존재하는 규정된 검사 절차가 없기 때문에 igus® 엔지니어들은 매우 실용적인 방법을 선택했습니다.

몇 산업용 카메라에 연결된 igus® 버스 케이블이 e-chain®에 설치되어 속도 2m/s, 가속도 5m/s2로 600mm를 직선운동 함으로써, 그 화면 출력의 질을 검사하였습니다.

1

고정된 스트레인 릴리프 요소

2

젤충진 외장 섬유 자켓

3

충진 압출된 PUR 외피

igus®에서 제작한 "chainflex®" 광케이블의 단면적

시험 장치:

길이 10m CFBUS.055 FireWire (1394a)

케이블은 e-chain® B10.015.125 시리즈에 설치 및 FireWire 1394a 카메라에 연결되어 6백만번 이상의 직선 운동으로 시험했습니다.

길이 10m CFBUS.066 (USB 2.0)

케이블은 e-chain® B10.015.100 시리즈에 설치되어 350만번 이상의 직선운동으로 시험했습니다.

길이 10m CFLG.2HG.MF. 50/125

케이블은 e-chain® B10.015.075 시리즈에 설치 및 광학 출력하는 FireWire 1394b 카메라에 연결되어 3백만 번 이상의 직선운동으로 시험했습니다.
긴 케이블 길이에도 불구하고 특히 USB와 FireWire에서 위와 같은 스트로크(직선운동) 수에도 화질에 부정적인 영향을 미치는 그 어떤 요소도 발견되지 않았습니다. 비과학적이지만 실천지향적인 이 검사는 빠른 속도의 버스 케이블이 절대적으로 산업적인 능력을 가지고 있음을 증명합니다.
이 검사는 아직도 끝나지 않았으며 계속 진행 중에 있습니다.

chainflex® 케이블의 더 많은 정보



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.