플러그 앤 플레이 energy chain systems® … 모두 포함!

조립 시스템, 사용 준비가 되어있는!  
바로 설치가 가능하도록 사전 조립되어 있는 igus® e-chain system®을 써야 하는 이유!

고객 현금 유동성의 증가

주문 변동에 유연하게 대응

가동중지 기간 최소화

기계 고장을 최소화

수많은 발주서를 단 한 장으로!

고객 보유재고 불필요

현대화된 장비로 고품질 제품을 합리적인 가격으로 제공

igus® 실험실에서 시스템 총괄 검사

3,500 개 이상의 커넥터 및 액세서리 재고 보유

상대 부착물도 사전 조립하여 공급 가능

DIN EN ISO 9001:2008 에 의한 품질 승인

readychain® 공장에 130 명 이상의 전문가들 상주

매주 1,000개의 시스템 출고

1993년부터 축적된 오랜 경험

이구스는 28 개국에서 서비스를 제공하며 42 개국에 세일즈 파트너가 상주하고 있습니다.

 

1: 모든 것을 한 곳에서 제공
readychain® 시스템은 미리 조립된 맞춤식 에너지체인 시스템을 포함합니다. 개별 고객 사양에 따라 'Plug in and Ready' 솔루션이 구성, 제조 및 납품됩니다. 장착 랙 사용으로 적은 볼륨에도 이점을 얻을 수 있습니다.
2: 유연한 구성품
readychain® 랙의 텔레스코프 방식 지지대 및 버팀대를 사용하여 현장의 설치 상황에 유연하게 적응할 수 있습니다. 대량 생산의 변화를 언제든지 쉽게 이행할 수 있습니다. 래칭 메커니즘으로 추가 구성품도 쉽게 랙에 장착할 수 있습니다.

케이블, 체인, 커넥터 등의 보관 비용이 zero!

고유연성 케이블, 플러그, 다른 추가적인 부품들을 이구스의 빠르고 확실한 배송 시간으로 고객이 재고 보유할 필요 없이 바로 사용 가능합니다.

처리 시간을 반으로 단축

전세계 유통망으로 1 ~ 10 일 이내의 보증된 날에 완성된 시스템을 공급할 수 있습니다.

주문 변동에 대한 유연한 대처

readychain®으로 당신은 주기적인 변동에 언제나 준비했습니다. 이 분야에서 당신은 비용의 변동을 저희에게 떠넘길 수 있습니다.

기계 고장을 최소화

문제를 발생시키는 것은 언제나 작은 부분에 있습니다. 수 많은 개별 부품들을 따로 구매하여 사용하는 것은 기계 고장의 위험을 높일뿐 아니라 고장을 수리할 때도 복잡한 처리과정을 야기합니다. 이구스의 readychain®으로 시스템 솔루션을 보장 받으세요. 모든 시스템이 저희의 테스트 센터에서 시험 및 검사를 받습니다. igus®는 ISO 9001 규정에 따라 표준화 되었습니다.

공급업체 수와 주문 수를 75% 까지 감소

하나의 주문 - 한 장의 송장 - 한 번의 배송 - 한 명의 파트너. 수많은 공급업체로부터 수많은 부품을 찾기 위해 애쓰지 마세요; 저희는 추가되는 부품들을 빠르게 제공할 수 있는 기술이 있습니다.

커넥터, 버스-요소, 공압, 유압 및 철골 구조와 같은 부품의 선택 및 구입을 위한 상담 서비스를 제공합니다.

 

선택된 부품을 igus® 자체 실험실에서 50 회 이상 시험 및 검증하여 공급합니다.

 
당신이 하네싱 정도를 결정합니다

저희는 chainflex® 케이블만 설치하는 간단한 e-chain system®부터 복잡한 시스템까지 하네싱 작업을 해드립니다. 복잡한 시스템은 고객님이 요청하시는대로 모든 케이블, 호스(공압, 유압), 패치 플러그, 내부 분리대, 연결 부품들까지 포함할 수 있습니다.

간단 작업부터..............................프로젝트까지

 
사이즈는 당신이 결정합니다

어떤 사이즈라도 가능합니다. 왜냐하면 첨단 생산 공정으로 저희는 주문 제작한 제품 또는 양산된 제품을 빠르고 합리적인 가격으로 배송해드릴 수 있기 때문입니다.

1 개 묶음부터..............................양산 제작까지

 
당신이 이동 길이를 정합니다

readychain®은 igus® e-chain®에서 가능한 전체 길이까지 제공할 수 있습니다. 저희는 극도로 짧은 길이부터 긴 길이까지 길이에 상관없이 하네싱 작업을 해드립니다. 안전한 운송방식으로 어떤 길이든지 손상 없는 배송을 약속드립니다.

짧은 것부터..............................긴 체인까지

 
표준화된 readychain® 패키지를 이용해보세요.

readychain® "기본형"

 

플러그 커넥션이 없는 케이블 설치, 고객 상세 요구사항에 맞춘 라벨 및 공급을 포함하는 간편 고객맞춤형 e체인시스템.

readychain® "표준형"

 

간편하게 조립된 e체인시스템®은 케이블 및 모든 플러그 커넥션, 라벨 및 정해진 돌출부 길이를 고객 상세 요구사항에 맞추어 제공합니다.

readychain® "프리미엄형"

 

복합적으로 주문 제작된 e-chain system®은 플러그 커넥션, 마운팅 브라켓, 돌출부 및 부품을 고객 상세 요구사항에 맞추어 제공합니다.

귀하의 연락처

Christian Stremlau +49 2203 9649 273 상담 내용

myigus myCatalog

readychain® 소개QuickPin 2.0드라이브 케이블
제품 검색기
QuickFluid 호스 구성툴커넥터 카탈로그e-chain® 제품 검색기chainflex® 제품 검색기적용 사례2016 신제품제품 전문가에게 이메일 문의하기디자인 정보다운로드빠른 문의카탈로그/샘플