배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

예 3: 시험하고, 시험하고, 시험했습니다! e-chain®에서 "수백만번 왕복 굴곡 운동"를 했습니다.

시험 구조의 기본이 되는 슬라이딩 어플리케이션

멈추지 않고 작동하는 산업 현장에 사용되는 profibus 케이블

사용자께서 케이블 시장을 예측하기는 어렵습니다. 케이블 공급 업체 사이의 경쟁이 치열해지고 있으며 제조자들은 "energy chain에 사용하는 케이블의 수명을 보증"한다고 약속하며 상대를 압도하려 하고 있습니다. 움직이는 용도에 사용하는 케이블의 수명에 관해서는 천만번, 심지어는 5천만번 왕복 굴곡 운동 운동을 할 수 있다고 주장하는 카탈로그들이 있습니다.
사용자께서는 주장하는 수치를 잘 살펴 보시고 그런 보증을 하기 위해 어떻게 시험한 것인지, 실시한 시험이 얼마나 실제적인 것인지 (예를 들어 이동 거리, 시험 곡률 반경 등)을 물어보셔야 합니다. 독일 전자 기술자 협회 규격 VDE 0472, Part 603, 시험 방법 H에 준거에 케이블을 시험했다는 정보도 energy chain에 사용하는 케이블의 수명을 결정하는 데는 도움이 되지 않습니다. 왜냐하면 롤러 시험 스탠드에서 한 시험으로는 결론을 이끌어 낼 만한 어떤 결과도 얻을 수 없으며, e-chain®용 특수 케이블에 대해 VDE가 규정한 시험 방법이 없기 때문입니다.

사용 수명의 차이

2002년 초에 igus® 시험실은 실제 현장에서 사용되고 있는 profibus의 수명을 결정하기 위한 시험을 의뢰받았습니다. 시험의 목적은 igus®의 CFBUS.001 chainflex® 케이블과 시장에서 선두를 달리는 또 다른 업체 profibus의 수명 차이를 조사하는 것이었습니다. 시험에 필요한 변수는 경쟁 업체의 카탈로그에 실린 데이터를 기초로 선정하였습니다:


카탈로그 항목 시험 제품 "A"
Twin-core
profibus 케이블
시험 제품 "B"
igus® chainflex®
CFBUS.001
 
단면적 (2 x AWG24)C (2 x 0.25 mm2)C
보증 수명 최소 4백만번 왕복 굴곡 운동 시험에서
결정
곡률 반경 > = 60 mm 85 mm
직경 8,0 mm 8,5 mm
카탈로그 항목 2002년 판 2002년 판

경쟁 업체의 카탈로그에 실린 데이터에 기초한 시험 변수

적합한 시험 구조로 케이블이 미끄러져 움직이는(슬라이딩) 적용을 선정하였습니다. 왜라하면 이런 적용에, 특히 이동 거리와 데이터 전송 거리가 긴 경우에 데이터를 완전하게 보호하기 위해 profibus 케이블 시스템이 대개 사용되기 때문입니다.

비파괴 시험을 수행할 수 있기 위해서, 그리고 짧은 기간 동안 왕복 굴곡 운동을 많이 할 수 있도록 실제 상황과 같은 profibus 전송로를 세웠습니다. 시험 체인의 고정된 한 끝에 있는 PC에 profibus 마스터 카드를 설치하고 profibus 슬레이브 접속점은 이동부 끝에 두었습니다. 이렇게 하여 진단 프로그램의 도움을 받아 전송 속도를 결정할 수 있었습니다. 잘못 전송된 데이터 패킷은 표시되도록 하였으며 최고 전송 속도는 12Mbps로 설정하였습니다.

2002년 초에 시작하여 현재도 진행 중인 기본 시험 결과, 시험 제품 "A"는 비교적 적은 시험 횟수 (42만 회)만에 완전히 고장이 나버렸습니다. 경쟁업체의 카탈로그대로라면 적어도 4백만회 동안은 안전하게 작동해야 하는데도 말입니다. 시험 결과 얻은 실제 수명은 카탈로그에 나타난 수명의 10분의 1 정도로 크게 벗어나 있었습니다.

반면, 시험 제품 "B" CFBUS.001은 아무 전송 에러 없이 아직도 시험중입니다. 지금까지 1400만회 이상을 기록하고 있습니다.

구조와 재질

수명에 큰 차이가 나는 주된 이유는 시험 제품 "A"와 시험 제품 "B"(CFBUS.001)의 구조적 변수가 다르고 케이블 생산에 사용한 재질이 다르기 때문입니다. 두 시험제품 모두 버스 도체 절연재는 발포성 재료로 구성되어 있습니다, 이 재질은 전기성 성질이 좋기 대문에 보다 좋은 전송 특성을 얻을 수 있습니다. 그러나 이 재질의 단점은 반대 방향의 스트레스에 약하다는 점입니다. 따라서 도체 절연물에 가해지는 기계적 스트레스를 경감하기 위해 버스 페어에 미치는 힘은 도체별 외장에 의해 흡수되어야 합니다.

고탄성 자켓

이런 이유로 시험 제품 "B"(igus®)에는 굴곡 과정 중에 버스 페어를 기계적 영향력에서 보호하기 위해 기계적 성능이 뛰어난 압출 TPE 내부 자켓, 지지물, 소선 고정 방식 자켓을 하였습니다. 자켓은 탄성이 높아야 합니다. 값싼 보충재로 만들어 기계적 성능이 떨어지는 자켓은 흔히 사용되는 지지물이나 바인더를 감싼 것처럼 버스 페어를 둥글게만 합니다. 이것은 체인에 존재하는 높은 기계적 스트레스에서 버스를 보호할 수 없습니다. 체인에서 발생하는 잡아당기고 압축하는 힘이 주로 케이블 심선의 이러한 부분에 영향을 미쳐 자켓이 끊어지게 됩니다.


시험 변수  
 
이동 거리: S = 5.0 m
속도: V = 3.5 m/s
가속도 : a = 7.5 m/s²
곡률 반경 : 55 mm


이해 반해 시험 제품 "B" (CFBUS.001)의 자켓이 가진 특징은 기계적 성능이 뛰어난 충진 TPE 자켓이라는 점으로 이 외장은 버스 페어에 걸리는 기계적 힘을 경감하고 심선을 정해진 위치에 고정해 그고셍서 휘도록 합니다. 심선의 꼬임 피치가 아주 짧고 특수하게 만든 케이블이기 때문에 잡아당기고 압축하는 힘이 긴 심선에 영향을 미치지 못하게 됩니다. 이에 따라 비교적 작은 곡률반경에서 매우 많이 왕복 굴곡 운동을 할 수 있는 것입니다.

왕복 굴곡 운동 횟수
파손된 자켓 기계적으로 저품질 성분으로 제작된 자켓은 energy chain에서 발생하는 기계적 고부하로부터 버스 페어를 보호할 수 없습니다.

UL, CSA 승인

chainflex® CFBUS 케이블은 또한 현재 UL 및 CSA 승인과 DESINA 준수가 필요한 모든 표준 버스 시스템에 사용할 수 있습니다. 높은 내마모성, 난연성 TPE 외피는 케이블에 추가적인 안정성을 제공하기 위해 조정된 비틀린 각도로 편조된 쉴드 위로 압출됩니다.

특히 짧은 꼬임 피치로 편조된 버스 요소는 갭 충전, 압출 TPE 내피로 보호됩니다.

모든 chainflex® 케이블과 마찬가지로, CFBUS 시리즈의 새로운 표준 필드 버스 케이블은 추가 비용이나 절단 비용 없이 소량으로도 이전 재고에서 사용할 수 있습니다.


추가 자료



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.