제품 개요 – iglidur®제품 더 보기

iglidur® 클립 베어링  

iglidur® - 클립 베어링

간편 설치

우수한 내마모성

무보수 및 계산 가능한 사용 수명

재질: iglidur® M250

특별 치수 가능

iglidur® 클립 2  

iglidur® Clips2

고 하중에 적합함

낮은 베어링 클리어런스, 매우 정밀

모따기 슬롯을 통한 간단한 장착

재질: iglidur® M250

무보수 및 계산 가능한 사용 수명

iglidur® MDM – 이중 플랜지 베어링  

iglidur® MKM

도어 플랜지 베어링

압입

축방향으로 설치된 양 측면

판 두께의 공차 보정

간편 설치

축방향 응력 부가

iglidur® MDM – 이중 플랜지 베어링  

iglidur® MDM

도어 플랜지 베어링

대형 플랜지 면

cataphoretic 코팅 후에도 떨어지지 않음

대칭 플랜지

간편 설치

iglidur® JVSM/JVSI  

iglidur® JVSM

클리어런스 없는 응력 부가 베어링

무부하 상태에서도 클리어런스가 전혀 없습니다.

재질: iglidur® J

무보수 및 계산 가능한 사용 수명

iglidur® 부싱 클립 부착  

iglidur® 부싱 클립 부착

디스크가 언더커트된 플랜지 부싱에 스냅됩니다.

축 간극의 보정

고정 손실 사전 조립 가능

전도성 및 비전도성 소재의 조합.

80MPa까지 내압성 소재

iglidur® JVFM/JVFI  

iglidur® JVFM

클리어런스 없는 응력 부가 베어링

무부하 상태에서도 클리어런스가 전혀 없습니다.

재질: iglidur® J

무보수 및 계산 가능한 사용 수명

iglidur® 플랜지 베어링  

iglidur® - 플랜지 베어링

탁월한 내마모성

무보수 무급유 운전

재질: iglidur® G

경량

iglidur® PEP  

iglidur® PEP

폴리머 인케이스드 폴리머(PEP)

샤프트 표면과 샤프트 재질에 무관한 적용

고효율성

간편 설치

낮은 마찰계수

폴리머 디스크 스프링  

폴리머 디스크 스프링

플라스틱으로 제작된 디스크 스프링

축방향 클리어런스와 제조 공차의 보정

진동의 보정

소음 감쇠

무부식성

경량

iglidur® JATM/VATM  

iglidur® JATM

규정된 미끄럼 짝짓기

무보수 플레인 베어링 시스템

고성능에

규정된 미끄럼 상대물

산출 가능한 사용 수명

iglidur® 실링 립 베어링  

iglidur® - 실링 립 베어링

클립 온 레이디얼 샤프트 실(seal) 링이 장착된 폴리머 부싱

회전 샤프트의 실링

iglidur® J와 같은 온도 적용 범위

iglidur® J 보다 10%만 높은 마찰계수

iglidur® J와 동일하게 예외적인 마찰계수

iglidur® PRT - 회전 링 베어링  

iglidur® 회전형 베어링

폴리머 슬루잉 링 베어링

간편 설치

고강성

교체형 슬라이딩 엘리멘트

높은 내마모성

고하중 가능

iglidur® 롤러  

iglidur® 롤러

노 브레이킹- iglidur® 롤링. 정숙 운전 혹은 고부하에서도 …

 

xiros® 고분자 볼 베어링

무보수 및 무급유

높은 부식 저항

150°C 까지의 온도에 적합합니다

iglidur® Q2 E  

iglidur® 부싱 Q2 E - 및 더 높은 하중

iglidur® 부싱 다중 구성품 베어링

윤활할 필요가 없음

매우 안정적인 형태

120MPa을 초과하는 고하중 피봇팅 응용

iglidur® 부싱 나이프 에지 롤러  

iglidur® 부싱 나이프 에지 롤러

윤활제가 필요 없고 정확한 편향의 컨베이어 벨트

벨트 편향으로 인한 윤활제가 전혀 필요 없음

낮은 구동력

긴 수명

피스톤 고리  

iglidur® 피스톤 링

조립 용이

낮은 가격

PTFE 결합보다 우수한 내마모성

원하는 소재의 피스톤 링