iglidur® 가격과 제품 범위가 포함된 온라인 카탈로그

고성능 플라스틱 부싱

무급유 및 최저 보수 작업으로 유지 비용의 최소화와 사용수명을 증대, 모든 제품은 재고 준비로 즉시 출고가능, iglidur® 폴리머는 마모, 마찰 및 기타 다른 재질의 성질에 대해 수많은 시험을 실시하는 것이 핵심입니다. igus® 제품에 대한 핵심 기술을 정립하였습니다 igus®의 폴리머 플레인 부싱은 플라스틱 부싱에서 테스트를 거쳐 입증된, 그로 인해 계산할 수 있고 신속하게 사용 가능한 기계 요소로의 움직임을 나타냅니다.

iglidur® 플레인 베어링을 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

해당 부싱을 위한 iglidur® 부싱 제품 검색기


iglidur® 전문가 시스템에서 사용수명 계산

iglidur® 전문가 시스템에서 고객이 원하는 iglidur® 재질의 적합성과 사용수명에 관한 정보를 확인할 수 있습니다.

iglidur® 플레인 베어링의 사용수명 예측, 적용 사례 및 정보 더보기

iglidur® 플레인 베어링 재질

당사에서는 iglidur® 소재에 대한 정보를 편리하게 제공할 수 있도록 재료를 응용 분야에 따라 분류했습니다. 각 분류에는 iglidur® 재료의 우수한 특성이 명시되어 있습니다. 그렇지만, 재료는 일반적으로 여러 핵심 특성을 갖기 때문에 이러한 특성은 흔히 중복되기 마련입니다. 예를 들어, iglidur® A500 재료는 FDA 규정 준수 재료의 응용 분류에 속합니다. 이와 동시에 이 재료는 250°C의 장기간 사용 온도로도 분류되어 있습니다.
모든 iglidur® 재료의 성분은 Directive 2011/65/EC(RoHS 2) 요건에 부합합니다.

표준형

윤활하지 않는 건식 부싱으로 된 거의 모든 응용을 위해 5개의 표준 iglidur® 부싱 G, W300, J, X, 및 M250 중에서 하나를 사용할 수 있습니다. 이 소재들은 먼지 집적 응용(iglidur® 부싱 M250)부터 250°C에서 화학물질을 접촉하는(iglidur® 부싱 X) 주변 조건에 이르기까지 광대한 범위를 다루고 있습니다. iglidur® 부싱 G는 거의 모든 분야에서 평균 이상을 기록한 최고의 만능 제품입니다. 재고품에서 즉시 사용 가능한 제품이 통틀어 2000가지를 넘습니다. 적은 노력으로 적합한 베어링을 찾고 싶어하는 모든 사람들, "우연한 구매자", 그리고 수량 1개부터 최대 규모의 수량이 가능한 점을 중시하는 모든 사람들을 위한 것입니다.

iglidur® G  

iglidur® G

만능 제품: 세계적인 베스트셀러인 iglidur® 부싱 플레인 베어링

iglidur® J  

iglidur® J

빠르고 느린 동작의 전문 제품: 연속 작동에서 다용도, 연성 샤프트용으로 사용.

iglidur® M250  

iglidur® M250

무겁고 견고한: 탁월한 방진성

iglidur® W300  

iglidur® W300

내구력 있는 주력 제품: 연성 샤프트조차 긴 사용 수명을 제공

iglidur® X  

iglidur® X

하이테크 해결사: 화학물질 및 최대 +250°C의 온도까지 견딤

범용 만능제품

iglidur® 부싱 소재는 이 그룹에 요약되어 있는데, 실제로 정상적인 환경(온도, 매체 등)에서 범용으로 사용됩니다. iglidur® 부싱 GLW 및 iglidur® 부싱 J4는 특히 많은 시리즈의 저렴한 솔루션입니다. iglidur® 부싱 P 및 iglidur® 부싱 K는 쌍으로, 습한 환경에서 사용의 이점이 있으며. 수분 흡수를 크게 감소시킨 점에서 iglidur® 부싱 G와 유사한 잠재력을 가졌습니다.

iglidur® K  

iglidur® K

다용도, 내마모성 범용 소재

iglidur® P  

iglidur® P

다용도, 습한 환경

iglidur® J4  

iglidur® J4

저가형 및 저마모성

iglidur® GLW  

iglidur® GLW

대량 생산용 내압성 저렴한 소재

iglidur® P210  

iglidur® P210

다용도 및 안정적

지속적인 구동력

모든 iglidur® 부싱은 당연히 마모에 대해 최적화되어 있지만, 표준 iglidur® 부싱 J 및 iglidur® 부싱 W300처럼 이 그룹의 소재는 특히 낮은 마모 비율, 즉 긴 사용 수명을 특징으로 합니다. 절대적인 사용 수명 및 가격 수준 외에도, 이 소재는 잠재적인 온도 및 하중 범위 면에서, 그리고 특수 샤프트 소재와 함께 응용 가능성 면에서 특히 차별화됩니다.

iglidur® J260  

iglidur® J260

플라스틱 샤프트용으로 가장 적합

iglidur® J3  

iglidur® J3

iglidur® 부싱 J보다 최대 3배 긴 사용 수명

iglidur® J350  

iglidur® J350

회전시 높은 내마모성

iglidur® L250  

iglidur® L250

매우 높은 속도용

iglidur® R  

iglidur® R

저렴한 소재, 낮은 마모

iglidur® D  

iglidur® D

실리콘으로 만든 저렴한 소재

iglidur® J200  

iglidur® J200

특히 알루미늄 샤프트용

250°C까지의 고온

여기서 최대 250°C를 연속 작동 온도로 하는 고온 전문 제품을 찾을 수 있습니다(예외: iglidur® 부싱 V400은 200°C). 한편, iglidur® 부싱 X6은 많은 회전 및 피봇팅 응용에서 여기의 표준 iglidur® 부싱 X를 능가합니다. iglidur® 부싱 Z 또한 고하중 및/또는 고온에서 아주 낮은 마모 비율을 제공하는 표준 제품으로 오랜 기간 인식되어 왔습니다. iglidur® 부싱 V400은 많은 특수 문제에서 문제 해결사와 같은 특징이 있으며, iglidur® 부싱 UW500은 뜨거운 액체용 전문 제품입니다.

iglidur® V400  

iglidur® V400

매체 및 온도에 대한 높은 내성

iglidur® X6  

iglidur® X6

iglidur® 부싱 X보다 최대 6배 긴 사용 수명

iglidur® Z  

iglidur® Z

고하중 및 고온에서 내마모성

iglidur® UW500  

iglidur® UW500

뜨거운 액체용

온도 200°C까지 매체에 대한 높은 내성

온도 면에서 이전 그룹과 거의 같은 수준인, "iglidur® 부싱 H 제품군"은 매체에 대한 높은 내성과 습한 영역에서의 다양한 응용을 특징으로 합니다. iglidur® 부싱 H370은 수중 응용 전문 제품이고, iglidur® 부싱 H2는 매체 내성, 낮은 구동 성능으로 대량 생산용의 저렴한 부싱 솔루션이며, iglidur® 부싱 H1은 이 그룹에서 내구력 있는 주력 제품입니다.

iglidur® H  

iglidur® H

습한 영역에서 표준

iglidur® H1  

iglidur® H1

연속 작동에서 내마모성

iglidur® H370  

iglidur® H370

수중에서 최소 마모

iglidur® H2  

iglidur® H2

매체 내성의 저렴한 소재

iglidur® C500  

iglidur® C500

최대 +250°C, 내마모성

식품 및 식재료 접촉용

iglidur® 부싱은 윤활하지 않아야 하고 최고의 위생이 필요한 곳에 사용해야 합니다. 식품 취급 및 가공보다 더 적합한 곳이 어디일까요? 담배 산업용으로 더 적합한 소재인 iglidur® 부싱 T220을 포함하여, 이 그룹은 수분 및 온도 면에서 가장 다양한 작동 조건에 대한 FDA-준수 소재로 이루어져 있습니다.

iglidur® A180  

iglidur® A180

습한 영역용 FDA-준수 만능 제품

iglidur® A181  

iglidur® A181

식품 등급 재료, FDA 및 EU 10/2011 EG 규정 준수

iglidur® A200  

iglidur® A200

진동 감쇠, 수분 흡수

iglidur® A350  

iglidur® A350

고온에서 FDA-준수 및 내마모성

iglidur® A500  

iglidur® A500

FDA 기준 준수 고온 소재

iglidur® A160  

iglidur® A160

EC Directive 10/2011 EG를 준수하는 화학 및 식품

iglidur® A290  

iglidur® A290

안정적인 제품

iglidur® UW160  

iglidur® UW160

KTW 준수

iglidur® T220  

iglidur® T220

담배 산업용

특수목적 사용분야

이 그룹은 매우 특수한 경우에 대해 iglidur® 부싱 소재를 함께 제공합니다. 아직까지 적합한 베어링을 찾지 못했다면 여기에서 찾을 수 있습니다. 고하중, 전기 전도성, 그리고 PTFE 및 실리콘 없음 또는 수중에서 빠른 회전: 모든 요구사항에 대한 하나의 iglidur® 부싱 소재...

iglidur® F  

iglidur® F

전기 전도성 및 내압성

iglidur® F2  

iglidur® F2

ESD 호환 가능

iglidur® H4  

iglidur® H4

자동차용 표준

iglidur® Q  

iglidur® Q

고하중에서 내마모성

iglidur® Q2  

iglidur® Q2

극한 하중에서 내마모성

iglidur® UW  

iglidur® UW

빠른 회전 수중 응용을 위해 특별히 제조됨

iglidur® N54  

iglidur® N54

iglidur® 부싱 소재 중 생체 고분자

iglidur® GV0  

iglidur® GV0

UL94 V0 등급의 iglidur® 부싱 폴리머 플레인 베어링

iglidur® J2  

iglidur® J2

PFOA 무함유

iglidur® B  

iglidur® B

매우 높은 탄성

iglidur® C  

iglidur® C

PTFE와 실리콘은 사용하지 않음

iglidur® 부싱 플레인 베어링은 또한 다른 치수에서도 사용 가능합니다. 여기서 추가 정보를 확인할 수 있습니다.

기타 iglidur®

iglidur® PRT 폴리머 선회 베어링  

iglidur® PRT

폴리머 슬루잉 링 베어링

완전한 무보수

간편 설치 및 교체가능형 미끄럼 엘리멘트

높은 내마모성

매우 높은 하중 및 고강성용

스테인리스강 버전 사용가능

광범위한 액세서리

xiros® 볼 베어링  

xiros® 볼 베어링

무보수 및 무급유

고내식성

온도 150°C 이하용

특수 모델

다른 모델의 재질

iglidur® 클립 베어링

측면 슬롯으로 쉬운 설치, 유지보수가 필요 없고 자동 윤활, 천공기에 대한 뛰어난 적응성.

iglidur® 클립 베어링    

iglidur® 클립 2

낮은 베어링 클리어런스, 매우 정밀, 모따기 슬롯을 통한 간단한 장착, 재질: iglidur® M250, 무보수 및 예상 가능한 사용수명

iglidur® 클립 2    

iglidur® MDM – 이중 플랜지 베어링

압입, 양쪽에 축방향 베어링 장착, 플레이트 두께에 따른 공차 보정, 간편 설치, 축방향 응력 부가

iglidur® MDM – 이중 플랜지 베어링    

iglidur® MDM – 이중 플랜지 베어링

플랜지의 넓은 접촉면, 전착도장 후에도 분리되지 않음, 대칭형 플랜지, 간편 설치

iglidur® MDM – 이중 플랜지 베어링    

iglidur® 부싱 클립 부착

스탬프되는 판금 고정장치의 모든 응용을 위한 새로운 솔루션.

iglidur® 부싱 클립 부착    

iglidur® JVSM/JVSI

무부하 상태에서는 클리어런스가 전혀 없음. 재질: iglidur® J, 무보수 및 예상 가능한 사용수명

iglidur® JVSM/JVSI    

iglidur® JVFM/JVFI

클리어런스가 없는 예비 가압형 베어링, 무부하 상태에서는 클리어런스가 전혀 없음, 재질: iglidur® J, 무보수 및 예상 가능한 사용수명

iglidur® JVFM/JVFI    

iglidur® 플랜지 베어링

탁월한 내마모성, 무보수 건식 운전용, 재질: iglidur® G, iglidur® A180, iglidur® J and iglidur® X, 경량

iglidur® 플랜지 베어링    

iglidur® PEP

샤프트의 재질과 표면에 영향을 받지 않고 사용, 초저가형, 간편 설치, 낮은 마찰계수

iglidur® PEP    

폴리머 디스크 스프링

축 간극 및 제조 공차의 보정, 진동의 보정, 소리 감쇠, 내식성, 저중량, 전기 절연 및 단열

폴리머 디스크 스프링    

iglidur® JATM/VATM

유지보수 필요 없음 플레인 베어링 시스템, 높은 출력, 높은 보강, 쉬운 설치

iglidur® JATM/VATM    

iglidur® 실링 립 베어링

빠르고 쉬운 설치와 함께 설치 공간도 줄이고, 회전 샤프트용 씰인 클립 부착 샤프트 씰이 있는 폴리머 부싱은 많은 종류의 씰과 함께 VDSM이 가능한 고온 옵션을 달성할 수 있습니다.

iglidur® 실링 립 베어링    

iglidur® Q2 E

이전에 도달할 수 없었던 사출 성형 플라스틱 베어링의 사용 수명을 제공하고, 고하중의 피봇팅 응용에서 사용 가능.

iglidur® Q2 E    

iglidur® 롤러

노 브레이킹- iglidur® 롤링.

iglidur® 롤러    

iglidur® 부싱 나이프 에지 롤러

윤활제가 필요 없고 정확한 편향의 컨베이어 벨트.

iglidur® 부싱 나이프 에지 롤러    

Speedimold

주문 제작된 특별한 부품들을 쉽고 신속하게! 8 가지 iglidur® 마찰플라스틱 재료로 부터 선택하십시오.

Speedimold    

엔지니어링 플라스틱 소재의 스톡바: iglidur® 단일 소재

엔지니어링 플라스틱 소재의 스톡바 - 나만의 맞춤형 부품을 위한 iglidur® 환봉형 제품

엔지니어링 플라스틱 소재의 스톡바: iglidur® 단일 소재    

피스톤 고리

iglidur® 부싱 피스톤 링: 폭 넓은 선택, 모든 주문 제작 피스톤 링은 최대 10일 이내에 제공됨

피스톤 고리    
한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog

3D-CAD온라인 카탈로그2016 신제품플레인 베어링 제품 검색기피스톤 링 제품 검색기반제품 제품 검색기서비스 수명 계산적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기문의/주문빠른 문의제품 번호 검색샤프트 문의카탈로그/샘플다운로드manus® 대회