drylin® 스크류 드라이브 / 사다리꼴 스레드 그리고 스팁 스레드

엄지 나사 유닛용 제품 검색기 및 사용 수명 계산기

엄지 나사 유닛용 제품 검색기를 통해 신속하게 적합한 부품을 찾고 사용 수명도 예측할 수 있습니다. 엄지 나사 너트 및 엄지 나사에 대해 원하는 크기를 구성 및 요청할 수 있습니다.


DryLin® - 엄지 나사 유닛 표준 및 인증서:
표준 및 인증서  

무연 - (RoHS) 2002/95/EG에 따름

 

drylin® 사다리꼴 엄지 나사 너트 - 오른쪽 나사산의 원통형 너트

윤활유를 사용하지 않는 iglidur® W300, J, J350 및 A180 소재의 사다리꼴 엄지 나사 너트

drylin® - 사다리꼴 리드스크류 너트- WSLM 그리고 JSLM  

drylin® 사다리꼴 엄지 나사 너트 - 왼쪽 나사산의 원통형 너트

윤활유를 사용하지 않는 iglidur® W300 및 iglidur® J 소재의 사다리꼴 엄지 나사 너트

 

drylin® 사다리꼴 엄지 나사 너트 - 오른쪽 나사산의 플랜지 너트

윤활유를 사용하지 않는 iglidur® W300, J, J350 및 A180 소재의 사다리꼴 엄지 나사 너트

drylin® - 사다리꼴 리드스크류 너트- WFLM 그리고 JFLM  

drylin® 사다리꼴 엄지 나사 너트 - 왼쪽 나사산의 플랜지 너트

윤활유를 사용하지 않는 iglidur® W300 및 iglidur® J 소재의 사다리꼴 엄지 나사 너트

안티-백클래시 너트  

drylin®
안티-백래시 너트

베어링 간극을 줄인 사다리꼴 엄지 나사 너트

분리형 엄지 나사 너트  

drylin®
분리형 엄지 나사 너트

쉬운 조립용 분리형 엄지 나사 너트

Two-start DryLin® 리드 스크류  

drylin®
두 개의 시작점을 가진 리드 스크류 너트 Two-start drylin®{HA}리드 스크류 너트

2개 시작점을 갖는 리드 스크류, 기존 사다리꼴 나사의 2배 길이의 스트로크

라인 확장 나사 구동장치 소형.  

drylin® 미니어처 너트

스크류 드라이브, 소형 리드 스크류, 작은 규격

키 홈 스크류 너트  

스패너 플랫형 drylin® 리드 스크류 너트

안전하고 알맞은 장착을 통한 우수한 토크 전달력

DryLin® 디스크  

drylin® 디스크

drylin® 디스크 - 적은 비용으로 쉽게 공차 제거

 

drylin® - 사다리꼴 나사형 스핀들

drylin® - 사다리꼴 나사 스핀들, 알루미늄  

drylin® - 코팅 알루미늄 소재 사다리꼴 엄지 나사

drylin® - 핀 포함 사다리꼴 스레디 스핀들  

drylin® - 핀 포함 사다리꼴 엄지 나사 스핀들

반대  

drylin® - 사다리꼴 엄지 나사 스핀들 리버스

형태 조정을 위해 개선된 유연성: 역회전 drylin® 엄지 나사.

제로 백래시 스크류 드라이브  

drylin®
무반동 스크류 드라이브

빠른 조정이 가능한 경사 나사산의 나사 구동장치

리드스크류  

drylin® 스팁-스레드 너트

압축 또는 톱니형 벨트로 대체 가능함으로써 빠른 조정 가능

경사 나사산 스핀들  

drylin® 경사 나사산 스핀들

높은 피치의 윤활유를 사용하지 않는 스핀들

경사진 쓰레드 SD  

drylin® 다줄 나사 스크류 드라이브

긴 수명과 효율성을 실현하는 무급유 스텝 나사 스크류 드라이브

SHT 선형 모듈로 제작된 나사산 너트  

drylin® 엄지 나사 너트(SHT 선형 모듈로 제작)

SHT 선형 모듈로 제작된 나사산 너트

SLW 선형 모듈로 제작된 나사산 너트  

SLW 선형 모듈로 제작된 drylin® 엄지 나사 너트

SLW 선형 모듈로 제작된 나사산 너트

리드 스크류 저장고  

drylin® 스핀들 보관

iglidur® L250의 아노다이즈 알루미늄 베어링 블록. 스스로 당신의 직동 테이블을 디자인해보세요.

볼 베어링 포함 엄지 나사용 플로팅 베어링 블록  

볼 베어링 포함 엄지 나사용 플로팅 베어링 블록

drylin® 구성 키트에 대한 유용한 확장.

DryLin® 리드 스크류 너트 리테이너  

drylin® 리드 스크류 너트 리테이너

리드 스크류 너트와 리테이너 표준품으로 편리한 사용

플레이트상의 스크류 각도 오류 보정.  

drylin® 구면형 사다리꼴 리드스크류 너트

플레이트상의 스크류 각도 오류 보정.

지속적인 각도 조절  

플랜지 하우징 장착형 drylin® 구면형 리드 스크류 너트

지속적인 각도 조절이 가능한 구면형 사다리꼴 리드 스크류 너트

지속적인 각도 조절  

필로우 블록 베어링 장착형 drylin® 구면형 리드 스크류 너트

지속적인 각도 조절이 가능한 필로우 블록 베어링 장착형 구면형 리드 스크류 너트

신속히 풀립니다.  

drylin® 신속히 풀리는 너트 - 빠른 직진행

빠른 조정: 정확한 위치 선점과 사다리꼴 리드 스크류 너트로 인한 빠른 수동 조정을 동시에 겸비

신속히 풀립니다.  

drylin® 클램프 링

drylin® 클램프 링 - 세부적인 부분까지 적용 가능한 유연성, 코팅된 알루미늄 재질로 제작

한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog

3D-CAD온라인 카탈로그리니어 테이블 제품 검색기2016 신제품시스템 선택/
서비스 수명 계산
비디오적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기문의/주문빠른 문의제품 번호 검색샤프트 문의카탈로그/샘플다운로드