로우 프로파일 및 컴팩트
높은 토션 안정성
완전 지지형
경화 아노다이징 레일
5가지 설치 사이즈
크롬 도금 아연 재질의 샤프트 엔드
요청시 사용할 수 있는 아노다이징 알루미늄 재질의 샤프트 엔드가 있는 특수 SLW-AL 버전
내부식성 스틸 구성 요소(1.4305 또는 1.4571) 포함 스테인리스 스틸 버전; 스테인리스 스틸 버전의 경우, iglidur® J, iglidur® X 또는 iglidur® A180 무급유 베어링 재질 선택.
L 최대: |
|
리드 스크류 모듈의 설치 사이즈를 선택하세요.
주문 번호 | max. | 샤프트 | 최대 정하중 | 최대 정하중 | 샤프트 엔드 서포트 | 유닛당 가격 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스트로크 길이 [mm] | 중량 [kg] | 추가 (100mm당) [kg] | 축방향 하중 수용력 [N] | 레이디얼 하중 수용력 [N] | 재질 | 100mm 베이스 스트로크용 | |||
SLW-16120 | 750 | 1.7 | 0.4 | 1200 | 4600 | 문의하기로 | |||
SLW-0630 | 300 | 0.2 | 0.08 | 50 | 200 | 플라스틱 | 232,320 WON | ||
SLW-0660 | NEW | 300 | 0.3 | 0.12 | 50 | 200 | 문의하기로 | ||
SLW-0630-PL | 300 | 0.2 | 0.08 | 50 | 200 | 문의하기로 | |||
SLW-BB-0630-PL | 300 | 0.25 | 0.08 | 100 | 200 | 문의하기로 | |||
SLW-1040 | 750 | 0.7 | 0.1 | 700 | 2800 | 아연 다이캐스트 | 264,600 WON | ||
SLW-1080 | 750 | 0.9 | 0.2 | 700 | 2800 | 알루미늄 | 435,600 WON | ||
SLW-1660 | 750 | 1.5 | 0.3 | 1200 | 4600 | 알루미늄 | 423,600 WON | ||
SLW-2080 | 1000 | 3 | 0.4 | 1600 | 6400 | 알루미늄 | 486,000 WON | ||
SLW-10120 | 750 | 1.6 | 0.25 | 700 | 2800 | 알루미늄 | 문의하기로 | ||
SLW-25120 | 1250 | 5.9 | 0.9 | 2500 | 10000 | 알루미늄 | 문의하기로 |
주문 번호 | A -0,3 | AI** -0.3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | hw | f | lt | tk | ts ±0.3 | tg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-16120 | 166 | 100 | 37 | 146 | 148 | 82 | 150 | 35 | 1.5 | 25 | 15 | 9 | ||
SLW-0630 | 54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 100 | 18 | 1.2 | 20 | 11 | 6.6 | - | |
SLW-0660 | NEW | 85 | 60 | 20 | 71 | 76 | 51 | 100 | 18 | 1.2 | 20 | 11 | 6.2 | - |
SLW-0630-PL | 54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 100 | 18 | 1.2 | 20 | 11 | 6.6 | - | |
SLW-BB-0630-PL | 54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 112 | 18 | 1.2 | 26 | 11 | 6.8 | M8 | |
SLW-1040 | 74 | 69 | 29 | 60 | 60 | 56 | 113 | 24 | 1.5 | 22 | 11 | 6.8 | M8 | |
SLW-1080 | 108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 144 | 24 | 1.5 | 22 | 11 | 6.8 | M8 | |
SLW-1660 | 104 | 100 | 37 | 84 | 86 | 82 | 150 | 35 | 1.5 | 25 | 15 | 9 | M10 | |
SLW-2080 | 134 | 150 | 46 | 116 | 116 | 132 | 206 | 44 | 1.5 | 28 | 15 | 8.6 | M10 | |
SLW-10120 | 154 | 100 | 29 | 140 | 140 | 87 | 144 | 24 | 1.5 | 22 | 11 | 6.8 | M8 | |
SLW-25120 | 200 | 150 | 60 | 173 | 173 | 128 | 220 | 55 | 2.5 | 35 | 20 | 13.5 | M16 |
주문 번호 | kt ±0.1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 표준형 | ha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-16120 | 8.6 | 11 | M8 | 5.5 | 16 | 20 | TR14x3 | ||||
SLW-0630 | 8 | 4.5 | 7 | M4 | 2 | 6 | M8 | 15 | M8 | 9.5 | |
SLW-0660 | NEW | 8 | 4.5 | 7 | M4 | 2 | 6 | TR08x1.5 | 15 | TR08x1,5 | 9.5 |
SLW-0630-PL | 8 | 4.5 | 7 | M4 | 2 | 6 | M8 | 15 | M8 | 9.5 | |
SLW-BB-0630-PL | 8 | 4.5 | 7 | M4 | 2 | 6 | TR08x1.5 | 15 | TR08x1,5 | 9.5 | |
SLW-1040 | 6.4 | 6.6 | 9.5 | M6 | 4.4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 14.5 | |
SLW-1080 | 6.4 | 6.6 | 9.5 | M6 | 4.4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 14.5 | |
SLW-1660 | 8.6 | 6.6 | 11 | M8 | 5.5 | 16 | TR14x4 | 20 | TR14x4 | 18.5 | |
SLW-2080 | 8.6 | 9 | 14 | M8 | 5.5 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | |
SLW-10120 | 6.4 | 0 | 9.5 | M6 | 4.4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 14.5 | |
SLW-25120 | 12.6 | 11 | 15 | M10 | 5 | 25 | TR24x5 | 26 | 14h9 | 30 |
*TR10x2(가공된 스핀들 엔드 제외)
**요청 시 100, 150, 200 및 250mm 길이로도 사용할 수 있는 캐리지