drylin® SHT /SLW - 스핀들-리프트 테이블

drylin® 제품군 포트폴리오는 사다리꼴 / 경사 나사산 또는 톱니식 벨트에서 구동 가능하며 윤활유가 필요하지 않은 선형 축을 제공합니다. 사용자는 경량 솔리드 플라스틱 유닛에서 대형 스테인리스 강 솔루션에 이르기까지 적합한 개별 솔루션을 선택할 수 있습니다. 전체 시스템에서 스트로크 길이를 자유로이 선택할 수 있으며 구동장치는 핸드 휠 또는 모터로 구현됩니다.

1

본체 소재는 스테인리스 강, 알루미늄, 아연 또는 플라스틱입니다.

2

폴리머 베어링과 폴리머 너트로 윤활유 없이 사용 가능합니다.

3

3 가지 샤프트 재질

4

아노다이즈 알루미늄 혹은 솔리드 폴리머로 제작된 캐리지

5

사다리꼴 나사산 피치 8개, 경사 나사산 피치 4개

6

도면에 따른 스핀들 가공 또는 스핀들 핀 강철, 스테인리스 강 또는 알루미늄 스핀들
위치 표시기, 댐핑 및 핸드 휠 사용 가능




 
기술 자료

글라이더 재질: iglidur® J
샤프트 재질: 알루미늄, 경질 양극 산화 피막 처리
Cf53
스테인리스 강
스핀들 재질: 강철
스테인리스 스틸
경질 아노다이즈 알루미늄

언제 사용해야 하나요?

형태 조정을 위한

극한 환경에서

비용 효율성이 우수하고 바로 설치 가능한 솔루션이 필요한 경우

내부식성이 필요할 때

소음이 적어야 하는 경우

언제 사용하지 말까요?

큰 부하가 매우 동적으로 이동해야 하는 경우

< 0.1mm의 위치상 정확도가 필요한 경우

지속적인 운용에서 고성능이 필요한 경우

drylin® 제품 검색기

drylin® 제품 검색기 - 드라이브 기술

drylin® 제품 검색기    
개요
DryLin® SHT 드라이브 기술
drylin® SHT – 표준  

SHT - 일반형

고체 설계

3가지의 다른 설치 크기

샤프트와 스핀들용의 다양한 재질

무보수 및 내식성

TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5

drylin® SHT-PL "예압"  

SHT-PL "예압"

예압형 사다리꼴 너트, 예압력: 50 N

레이디얼 공차를 수동 및 연속으로 조정가능

테이퍼 오프 스핀들 엔드는 핸드 휠이나 모터에 의한 작동을 가능하게 합니다.

drylin® SHTC– 플렉시블  

자유로이 선택 가능한 스트로크 길이

고유연성

2대의 캐리지에 이상적입니다.

보수 필요 없음, 자가 윤활

조정형 베어링 클리어런스

drylin® SHTS – 고속  

SHTS 고속용

피치 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

스팁 스레드 해법

고속 해법

보수 필요 없음, 자가 윤활

빠르게 풀리는 SHT 리프트 테이블  

빠르게 풀리는 SHT 리프트 테이블

알루미늄 버전

빠른 포맷 조정용

맞물림에 의한 브레이크

스트로크 길이를 원하는 대로 선택가능

제로 백래시 엄지 나사 너트  

SHT ZB - 직동축에서 무반동 쓰레드 나사

윤활유 및 유지관리 필요 없음

하중과 무관한 높은 정밀도

자체 보정 가능

조용함

내부식성

볼 베어링 장착 엄지 나사 포함 drylin® SHT 선형 테이블  

볼 베어링 장착 스핀들 포함 SHT-BB 엄지 나사 모듈

더 높은 RPM, 정밀도 향상

벨트 구동장치로 반지름 방향 부하 가능

지속적인 토크

축 간극 감소

180°C까지 견디는 SHT-20-EWM-HTX  

SHT - HTX 고온용

180°C까지 견디는 고온용

스테인리스 재질의 샤프트와 스핀들

베어링 재질 iglidur® X

아노다이즈 알루미늄으로 제작된 캐리지와 트래버스

drylin® SHTC-HYD  

SHTC - HYD 위생적인 디자인

쉬운 세척 해법

볼트로 연결은 쉽게 사용 가능하고 공차가 거의 없습니다.

재질: 플라스틱 그리고 VA 스테인리스 스틸

DryLin® SHTP - 드라이브 기술 "가벼움"
drylin® SHTP 미니  

SHTP 미니 - 소형 및 저가형

소형 버전

매우 작은 중량

최저가형 제품

내식성

캐리지와 샤프트 말단 지지대는

고성능 엔지니어링 플라스틱으로 제작되었습니다.

drylin® SHTP– 경제적  

SHTP 저렴한 중합체, 미터법

솔리드 폴리머 설계

가벼움

저렴한 가격

내식성

빠르게 풀리는 SHTP 리프트 테이블  

빠른 분리 기능이 있는 SHTP 엄지 나사 모듈

더 가벼운 솔리드 엔지니어링 플라스틱 모델

빠른 포맷 조정용

맞물림에 의한 브레이크

스트로크 길이를 원하는 대로 선택가능

DryLin® SLW - 드라이브 기술
drylin® SLW – 컴팩트  

SLW - 컴팩트형

평평하고 컴팩트형

높은 뒤틀림 안정성(강성)

완전히 지지됩니다.

경질 아노다이즈 알루미늄 레일

drylin® SLWE-PL 예압  

SLWE - PL - 예압

평평하고 컴팩트형

높은 뒤틀림 안정성(강성)

완전히 지지됩니다.

경질 아노다이즈 알루미늄 레일

스핀들을 장착한 볼 베어링과 SLWE-BB 리프트 테이블  

SLWE-BB 볼 베어링

낮은 구동력

최소 공차 1500 rev/min까지 (길이와 하중에 따름)

조용한 작동 - 종합 시스템에서 감소된 진동

사다리꼴 스크류가 장착된 drylin® SLWS 컴팩트형  

SLWS - 스팁 스레드가 달린 컴팩트형

피치 8 x 15 mm

평평하고 컴팩트형

높은 뒤틀림 안정성(강성)

경질 아노다이즈 알루미늄 레일

drylin® SAW - 직동 축  

SAW – 선형 모듈

사다리꼴 또는 고나선형 스핀들

볼 베어링이 장착된 나사 드라이브 스핀들

대형 폼 팩터의 레일 돌출, 토션 저항도 매우 우수

drylin® SLW - 컴팩트형 - 스테인리스강 버전  

SLW-ES – 스테인리스강 버전

내부식성 스틸 부품으로 스테인리스 스틸 버전 (1.42305, 1.4408, 1.4571)

베어링 재질 선택 가능

drylin®소형 직동 축  

SLN – 낮은 프로파일 직동 축

소형 (설치 높이 22mm부터), 경량 및 낮은 프로파일

핸드 휠 장착형 수동 작동용

drylin® SLN 모터 장착형 낮은 프로파일 직동 축  

SLN – 모터 장착형 낮은 프로파일 직동 축

소형 (설치 높이 22mm부터), 경량 및 낮은 프로파일

구동 작동

DryLin® - 크로스 슬라이드
drylin® SLW 크로스 슬라이드  

SLW - 크로스 슬라이드

수동 조정을 위한 저렴한 크로스 슬라이드 해법

무급유 및 내부식성

XY 테이블에서 최대 스트로크 길이 300mm

스테인리스 스틸로 제작된 drylin® SLW 크로스 슬라이드  

SLW - 크로스 슬라이드 - 스테인리스 스틸

수동 조정

평평하고 컴팩트형

모든 제작 재질 : VA 그리고 V4A 스테인리스 스틸

내화학성 및 내부식성

drylin® SHT/SHT-PL - 크로스 슬라이드  

SHT/SHT-PL - 크로스 슬라이드

CNC 제품을 통한 높은 정밀성, 극강화, 정확한 직선

표준형 및 사전설치 버전으로 사용가능

상부 장치를 오른쪽 또는 왼쪽 정렬로 설치 가능

스텝 모터와 연결 준비된 DryLin® 드라이브 시스템
drylin® 직동 장치와 연결 준비 완료  

스텝 모터와 연결 준비된 SAW

귀하의 스텝모터
타입 NEMA-23용

스레드형 드라이브 스핀들, 볼 베어링 설치

회전당 피치길이 2mm, 3mm, 12mm, 50mm

컴팩트 디자인, 저중량, 높은 안정감

drylin® 직동 장치: 모터에 연결하기 위한 키트  

모터 연결을 위한 SHT 액세서리

당신의 모터에 빠르고 쉽게 결합되는 무보수 drylin® 직동 장치 당신의 NEMA23의 쉬운 설치를 위해 스페이서(spacer), 모터 플랜지, 결합기로 설치 키트를 구성합니다.

DryLin® SHT와 SLW 액세서리
 

커서

캐리지 위치의 조정하고 직접 읽기 위한 플라스틱 아날로그 디스플레이

 

스핀들 클램프

나사 가공된 스핀들의 클램핑을 위한 커서에 설치할 샤프트 클램핑 플랜지

 

핸드 휠

핸드 휠은 나사형 스핀들의 끝단에 조립 다양한 타입의 핸들 이용 가능

 

어댑터 플레이트

커서/스핀들 클램프용

drylin® SHT V-드라이브  

V-드라이브

drylin® SHT-WT의 곡률 구동은 자리 잡는데 최대 굴곡을 제공합니다.

drylin® SHT-WS: 모든 방향 가능  

브라켓 키트

drylin® SHT-WS는 SHT 직동 슬라이딩 테이블 범위를 위한 새로운 키트입니다.

drylin® Flexshaft  

플렉스샤프트

drylin® 스핀들 리프트 테이블과 이상적인 조합

SLW-1040 - 스트로크용 저소음 엄지 나사 >750mm  

스핀들 지지대 SLW-1040

SLW 선형 모듈의 장거리 스트로크용 스마트 솔루션

본 제품에 대한 모터에 적합합니다.

drylin® E – electric (전기)의 „E“

윤활이 필요 없는 drylin® 구동 기술의 도구 상자와 시스템 개념의 지속적인 개발.

drylin® E – electric (전기)의 „E“    

높은 내오물성

 

고효율성 및 신뢰성

 

모듈식 설계로 간단한 설치.

 
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호