drylin® W - 설계상 거의 무제한적 가능성을 갖고있는 직동 가이드

DryLin® W - 프로파일 가이드

drylin® W 프로파일 가이드는 비용 효율성이 높은 일체형 시스템입니다. drylin® W는 단일 또는 이중 레일을 선택할 수 있기 때문에 설계의 유연성을 증대시키며, 간편하게 설치할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 또한 경질 아노다이즈 처리된 알루미늄 레일이 사용되므로 최적의 마찰성과 내마모성을 제공합니다. 뿐만 아니라 급유가 필요 없기 때문에 먼지가 많은 환경에 적용 가능하며, 청결한 상태를 유지함으로써 클린룸과 위생적 어플리케이션에도 사용 적합합니다.

drylin® W - 장점  

drylin® W - 장점

내오염성

중량 감소

무급유 및 무보수

고속

저소음 작동 및 경량

프로파일 가이드  

drylin® W - 기술적 특성

drylin® W 프로파일 가이드 시스템의 기술적 특성

프로파일 가이드  

drylin® W 사양 설정 및 주문

4단계로 이루어진 사양 설정기와 수명계산기를 통해 적합한 프로파일 가이드 시스템을 찾아보세요.

납기 프로그램:

DryLin® W 레일 가이드
 

단일 레일과 하우징 베어링 - 원형

사이즈: 10 mm, 16 mm, 20 mm 및 25 mm

 

단일 레일과 하우징 베어링 - 사각형

사이즈: 6 mm, 10 mm, 16 mm 및 20 mm

 

이중 레일, 원형

사이즈: 10 mm (레일 폭: 40 mm, 74 mm 및 120 mm), 16 mm (레일 폭: 58 mm), 20 mm (레일 폭: 82 mm) 및 25 mm (레일 폭: 120 mm)

 

가이드 캐리지, 조립형

사이즈: 10 mm, 16 mm, 20 mm 및 25 mm

drylin® W 이중 레일, 사각형  

중 레일, 사각형

사이즈: 06 mm (레일 폭 30 mm), 10 mm (레일 폭 40 mm 와 74 mm) 와 16 mm (레일 폭 58 mm)

모노-슬라이드 가이드  

모노 슬라이드 가이드 캐리지

사이즈: 10 mm

"돌려서 조정"하는 직동 가이드  

단일 레일과 하우징 베어링 - 라운드, 조정 가능

사이즈: 10 mm, 16 mm 및 20 mm

drylin® W 하이브리드 베어링 | 톱니 벨트 축  

하이브리드 베어링 WJRM

drylin® W 롤러 베어링 - 롤러와 슬라이드가 통합되어 부드러워진 작동

drylin® W 하이브리드 베어링, 더블  

하이브리드 베어링 이중 WJRM

drylin® W 이중 롤러 베어링 - 롤러와 슬라이드가 통합되어 더욱 부드러워진 작동

 

이중 레일, 중량 감소

사이즈: 6 mm (레일 폭 30mm), 10mm (레일 폭 40mm 그리고 80 mm)

롤러가 달린 drylin® W 하이브리드 캐리지  

롤러형 하이브리드 캐리지

사이즈: 10, 16 mm

 

스테인리스 강 가이드 V4A – 개별

사이즈: 20 mm

 

스테인리스 강 가이드 V4A – 이중

drylin® W 이중 레일, 사각형  

drylin® W 슬라이더 레일/캐리지

3/8" 나사산 포함 drylin® W 레일 프로파일, Ø 10mm 스루 보어 포함 전체 레일, 핸드 클램프 포함/미포함

DryLin® W 액세서리와 작동 해법
 

미끄럼 엘리멘트

원형 및 각형 레일용

 

매뉴얼 클램프

간단한 위치 잡기 업무를 위하여 개발하였습니다.

 

디지털 측정 시스템

즉각적인 디지털 위치 표시 기능 부착

 

더 높은 힘을 위한 핸드 크램프

더 높은 힘으로 포지셔닝 작업을 위해 디자인 되었습니다.

drylin® WKMEX 외부 출력용 측정 시스템  

drylin® WKMEX

외부 출력 지원 디지털 측정 시스템

이 제품 역시 고객에게 지대한 관심을 끌 수 있을 것입니다.
drylin® SLW – 컴팩트  

drylin® SLW - 컴팩트형*

스핀들-리프트 테이블

초박형 유닛은 drylin® W 프로파일 시스템을 기본으로 하며, 전체 길이를 지지합니다. 이러한 설계는 컴팩트한 형상은 물론 이와 함께 최상의 비틀림 강성을 제공합니다.

drylin® ZLW – 톱니 벨트 축  

drylin® ZLW

톱니 벨트 축

작은 부하의 신속한 위치 결정용

한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog

3D-CAD온라인 카탈로그리니어 테이블 제품 검색기2016 신제품시스템 선택/
서비스 수명 계산
비디오적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기문의/주문빠른 문의제품 번호 검색샤프트 문의카탈로그/샘플다운로드