drylin® N 낮은 프로파일 가이드 시스템

drylin® N 소형 가이드 시스템은 다양한 폭의 소형 제품으로 제공됩니다. drylin® 제품과 같이, 캐리지는 양극 산화 피막 처리 알루미늄으로 제작되어 윤활유가 필요하지 않습니다. 사용 재질과 독특한 설계로 인하여 drylin® N은 고효율성 및 유연한 가이드 시스템이 되었습니다.


기술 자료

미끄럼 엘리멘트 무보수
재질: iglidur® J *
최대 표면속도: 15 m/s
가동 온도: -40 °C에서 +90 °C까지
*요청시 다른 재질

1

아노다이즈 알루미늄으로 제작된 레일

2

글라이딩 요소는 iglidur® J 또는 J200 소재입니다.

3

크롬산 처리 아연 또는 플라스틱 소재 캐리지

4

나사산 홀 또는 스루 홀 캐리지

 
 
장점 :

작은 설치 높이 6 ~ 12mm

경량

다양한 캐리지 옵션 - 사전 예압 옵션도 있습니다.

무보수 무급유 운전

내식성

낮은 마찰계수와 마모율

은색 또는 검정색 양극 산화 피막 처리 레일

사용해선 안될 때?

50μ 미만의 정밀도가 필요한 경우

50kg를 초과하는 고부하:
drylin® T
drylin® R
drylin® W

강한 내약품성이 필요할 때
drylin® W
drylin® R

 

drylin® 미니어쳐 글라이딩 시스템 - 기본

 

drylin® N - 미끄럼 엘리멘트의 설치 동영상

표준, 예압 및 플로팅 베어링

 

NW 17 = 17 mm 레일 폭

최소형 타입 시리즈인 drylin® N 시리즈는 최소 치수와 높은 하중 능력을 특징으로 합니다. 이 시리즈는 무급유로 작동하고 고속용도에 사용할 수 있습니다.

변동: 표준, 예압 및 (P) 플로팅 베어링 (LL)

초경량

무소음 주행

설치 높이 6 mm

최대 50N 부하


NW 17 예압 (예비 가압형)drylin® N 시리즈의 NW 17 예비하중 모델은 NW17에 추가하여, 레일내 자동 에비 가압을 나타냅니다. 무급유와 고속 행정 능력이 이 시리즈의 특징입니다.

1. 스루 홀 g가 있는 NW-01-27 표준 01
2. 나사산 홀이 있는 NW-02-27 표준 02
3. 스루 홀 또는 나사산 홀이 있는 프리로드
4. 스루 홀 또는 나사산 홀 사출 성형 처리
5. NW-21-27-60P 스루 홀이 있는 솔리드 폴리머
6. 스루 홀이 있는 NW-22-27-60P 솔리드 폴리머 캐리지
7. 스루 홀이 있는 NW-11-27-80 더블 캐리지

 

NW 27 = 27 mm 레일 폭

설치 사이즈 27은 다양한 가이드 캐리지의 가장 넓은 제품군을 제공합니다. 연결 유용성, 길이 및 정밀도를 변화시킬 수 있습니다. 사출형 타입은 추가적으로 축적 및 설치를 용이하게 합니다.
 
NW 27 예압 (예비 가압형)drylin® 표준형 캐리지 NW-01/02-27와 NW-02-40에 대하여 동일한 버전입니다. iglidur® J로 사출 성형한 버전은 설치가 쉽고 대량 보관이 용이합니다. 낮은 마찰계수뿐만 아니라 높은 내마모성과 같은 특징은 변하지 않습니다.

20 종 이상의 캐리지

설치 높이 9.5 mm

100% 무급유

iglidur® J 플레인 베어링 재질

최대 500N 지속

가장 많이 판매되는 선형 가이드

1. 나사형 장착 홀이 있는 표준 02
2. 나사형 장착 홀이 있는 사출 성형품
3. 관통 홀이 있는 표준 01

 

NW 40 = 40 mm 레일 폭

치수 40은 40 mm의 레일 폭을 표시하며 표준형 알루미늄 프로파일에 이상적으로 장착됩니다. 캐리지에 나사형 장착 핀이나 관통 홀을 제작할 수 있습니다. 미끄럼 엘리멘트는 클립형 또는 오버몰드 버전으로도 제작할 수 있습니다.

경량

설치 높이 9,5 mm

고속 이용이 가능합니다(최대 5m/s).

iglidur® J 플레인 베어링 재질

최대 700N 지속

drylin® N – 낮은 프로파일 직동 가이드 시스템 NK-02-80

1. 마운팅 너트가 있는 표준02
2. 마운팅 너트와 함께 사출 성형.

 

NW 80 = 80 mm 레일 폭

drylin® N의 가장 큰 시리즈는 낮은 설치 높이에서 고하중을 지탱할 수 있는 능력을 제공합니다. 최대 시리즈도 무급유로 작동하며 고속용도에 적용할 수 있습니다. 클립 장착 제품에서는 미끄럼 엘리멘트를 교체할 수 있으며, 사출 성형 제품은 설치가 용이합니다.

설치 높이 12 mm

100% 무급유

넓은 토크 범위를 지지

최대 1000N 지속

글라이딩 요소는 iglidur® J 또는 J200 소재입니다.

 

망원경 시스템

마운팅 레일: 아노다이즈 알루미늄

중간 레일: 플라스틱

옵션: 완전 연장, 초과 연장(+ 20 mm), 부분 연장

총 연장 길이 1200mm까지의 연속 길이

무급유

저소음

내식성

즉시 출하

drylin® N 엔드 캡  

엔드 캡

새로운 플라스틱 엔드 캡은 모든 레일에 적합하고, 캐리지를 "분실로부터 보호"합니다. 프로파일의 날카로운 모서리를 안전하게 커버해주며, 미관상 보기에도 훨씬 좋습니다.
 

설치 용이

저렴한

분해 가능

높은 유지력

drylin®소형 직동 축  

낮은 프로파일 선형 축 - SLN-27-01

SLN-27-01: 수동 핸드 휠 장착형 수동작동용 직동 축 (SHT-HR-05-22-15-OG)
SLN-BB-27-01: 수동 핸드 장착형 수동조절용 볼 베어링 직동 축(4가지 길이로 스트로크 제작가능 : 100/ 150/ 200/ 250mm)

소형 (설치 높이 22mm부터), 경량 및 낮은 프로파일

베어링 지점의 플라스틱 플레인 베어링

Ø 5 회전축과 0.8(그리고/또는) 5mm 피치의 이송

수동 및 모터 구동 운전

drylin® SLN 모터 장착형 낮은 프로파일 직동 축  

낮은 프로파일 선형 축 - SLN-27-02

SLN-27-02: NEMA11 스텝 모터 장착형 직동 축과 볼 베어링 스핀들 장착형 모터베어링
SLN-BB-27-02: NEMA11 스텝 모터 장착형 볼 베어링 직동 축

소형 (설치 높이 22mm부터), 경량 및 낮은 프로파일

베어링 지점의 플라스틱 플레인 베어링

M5나사 (5x0.8 mm), 다줄 나사 5x5 또는 6x12.7

수동 및 모터 구동 운전

한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog

3D-CAD온라인 카탈로그리니어 테이블 제품 검색기2016 신제품시스템 선택/
서비스 수명 계산
비디오적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기문의/주문빠른 문의제품 번호 검색샤프트 문의카탈로그/샘플다운로드