iglidur® PRT – 폴리머 선회 베어링

폴리머 회전용 링 베어링

iglidur® PRT는 테스트를 거쳐 입증된 igus® 폴리머 베어링의 여러 장점을 지닌 선회 링 베어링입니다. iglidur® J로 제작된 슬라이딩 엘리멘트는 완전 무보수 및 무급유로 작동합니다. 선회 링 하우징 부품은 알루미늄으로 만들었으며, iglidur® 부싱 J 슬라이딩 요소의 반대쪽 표면은 경질 양극산화되어 있습니다. 결속하는 모든 나사는 스테인레스강으로 만들어졌습니다.
 

일반 산업 분야 및 그 운용
사례들 :

소재 처리용 회전반 베어링

자동화 시스템용 선회 베어링

조립 기술용 선회 베어링

무대 및 조명 기술에서 사용되는 회전반 베어링

에너지 생산용 대형 베어링, 등.

 

폴리머 슬루잉 링 베어링을 사용해야 하는 경우

  • 바로 장착할 수 있는 솔루션이 필요할 때
  • 고 하중용의 견고한 내식성 베어링 장치
  • 전복 토크가 매우 큰 경우
  • 여러 가지 주위 매체와 접촉이 있는 용도에
  • 무보수 및 무급유용
  • 저속에서 중까지의 표면속도 용도

사용해선 안될 때 ?

  • 고속 연속 회전에
  • 최대 180°C 온도에서
  • 하중이 높고 구동력이 낮은 경우
  • 진원도와 정밀도 요건이 매우 엄한 경우


iglidur® PRT 전문가


HMI 2014년 iglidur® PRT 뉴스  

2014 뉴스

윤활과 유지보수가 필요 없는 iglidur® PRT 선회 링 베어링: 유연성과 크기 증가, 중간
크기 치수 등 다양한 특징 제공...

iglidur® 부싱 PRT 선회 링 베어링 - 설계 01  
슬루잉 링 베어링
디자인 01

높은 강도의 선회 링 베어링

최대 +180°C까지 적용 가능, 높은 내화학성

씰과 함께 사용 가능

기어 톱니가 있는 PRT 선회 링 베어링  
기어 톱니가 있는 선회 링 베어링

6개 크기의 모든 설계 01에 대해, 톱니 모양의 외부 링으로 4개의 표준을 사용할 수 있습니다.

iglidur® 부싱 PRT 선회 링 베어링 - 설계 02  
슬루잉 링 베어링
디자인 02

초경량 슬루잉 링

아노다이즈 알루미늄 혹은 스테인리스 강(V4A)으로 제작된 외부 링

저렴한 PRT 선회 링 베어링  
저비용의 새로운 설계로 만들어진 선회 링 베어링

저비용의 새로운 설계로 만들어진 iglidur® 부싱 PRT 선회 링 베어링. 지속적인 소형화를 통해, 훨씬 더 많은 플라스틱을 필요로 하는 완전히 새로운 설계가 개발되었습니다.

PRT-01 사각 플렌지  
사각 플랜지가 있는 선회 링 베어링

평평한 표면에 직접 설치하기 위한 공간 절약형 사각 플랜지가 있는 설치 크기 20에서 가장 작은 PRT 선회 링 베어링.

클램핑 기능이 있는 PRT-01-30  
클램핑 기능이 있는 선회 링 베어링

공차 30h7 샤프트용 클램핑 기능을 포함하는 헤드 링이 있는 선회 링 베어링 PRT-01-30.

납기  
액세서리: 핸드 클램프

1Nm조임 토크로 10Nm 정지 토크가 나옵니다.

납기  
액세서리: 드라이브 핀

드라이브/드라이브 커플링의 신속 간단한 고정용.

납기  
액세서리: 스페이싱 링

쉽고 유연한 조립

PRT 범용 글라이드 요소  
iglidur® PRT 범용 글라이드 요소

다용도 iglidur® PRT 범용 글라이드 요소를 사용하여 유형 01에 맞게 대형 선회 링 시스템을 모델링할 수 있습니다.

한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호
본 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 웹사이트를 계속 탐색하는 경우 쿠키 사용에 대한 귀하의 동의로 간주합니다.