drylin® T - 직동 가이드 시스템

drylin® T 직동 가이드 시스템은 자동화와 물품취급 시스템용으로 특별히 개발되었습니다. 설계 목적은 가장 다양한 용도로서 가혹한 환경에 사용하는 견고한 직동 가이드였습니다.

기술 자료

미끄럼 엘리멘트 무보수 제품
재질: iglidur® J*
최대 표면속도: 15 m/s
가동 온도: -40 °C에서 +90 °C까지
*요청시 다른 재질

 

1

프로파일 레일과 알루미늄으로 제작된 베이스 본체 레일은 경질 아노다이즈 처리된 것이고, 캐리지의 알루미늄 베이스 몸체는 무색 아노다이즈 처리된 것입니다.

2

iglidur® J로 제작된 6개 미끄럼 엘리멘트가 가이드 베어링으로 사용됩니다. 서로 마주 보고 짝을 이루므로 3개 베어링이 됩니다.

3

3개의 베어링은 각각 연속 조정이 가능합니다.

4

모든 강 부품은 스테인리스 강입니다.

5

뚜껑은 솔리드 플라스틱으로 제작되었습니다.

 
장점 :

100% 무급유

조정 가능한 베어링 공차

자동 클리어런스 조정

높은 하중 수용

사용 수명은 윤활 없이 최대 50,000km입니다.

우수한 먼지 내성

저진동, 저소음

사용해선 안될 때?

설치 공간을 절약할 경우
drylin® N
drylin® W

순수 스테인리스 강 솔루션이 필요할 경우
drylin® W
drylin® R

비용을 최대한 절감하고자 할 경우
drylin® N
drylin® W

DryLin® T – 옵션

drylin® T 수동 가이드 시스템은 자동, 고하중 또는 낮은 프로파일 버전으로 수동으로 연속 조정장치와 함께 공급될 수 있습니다.

drylin® T – 조정 클리어런스  

drylin® T – 조정 클리어런스

The drylin® T 표준형은 미리 세팅된 상태로 제공되며 한번에 바로 설정할 수 있습니다. 사용자는 직동 가이드의 클리어런스를 수동 조정 또는 미세 조정도 할 수 있습니다. 고개의 사용 환경을 위한 개별 조정, 또한 특정 클리어런스 공차를 통해 불균일한 나사 표면에 대응할 수 있습니다.

drylin® T – 자동  

drylin® T – 자동

drylin® T 자동 버전의 캐리지는 하중 키 제거 후 베어링 클리어런스를 자동으로 조정하는 기구가 있습니다. 가동 중에 0.13mm 이상의 베어링 클리어런스를 조정해야 하는 경우, 캐리지가 완전히 언로딩되면 베어링 클리어런스는 자동적으로 리세트됩니다.

drylin® T – 수동 클램프  

drylin® TW-HKA 수동 클램프

수동 클램프는 단순 작업용으로 개발되었습니다. 클램프된 플라스틱의 크리프 거동은 시간경과에 따라 클램핑력의 이완을 야기합니다(70%까지). 따라서 안전 관련 부품은 클램프로 조이면 안 됩니다. 클램핑 이외의 다른 방법이 필요한 경우 사용 상담원에게 연락하기 바랍니다.

drylin® T 고부하용  

drylin® T - 헤비 듀티

이 시리즈는 오물, 점착성 찌꺼기, 칩, 진흙, 등과 같은 가장 가혹한 조건에 사용됩니다. iglidur® J로 제작된 플라스틱 가이드 엘리멘트는 뚜껑에 고정되어서 분리할 수 없습니다. 이 시스템은 표준 상용 구름형 볼 베어링 시스템과 조화되고 이용 가능한 사이즈는 TW-01-20, TW-01-25 및 TW-01-30입니다.

drylin® T – 낮은 프로파일 가이드  

drylin® T – 낮은 프로파일 가이드

클리어런스는 drylin® T 낮은 프로파일 가이드 레일에 대하여 조정할 수 없습니다. 미끄럼 엘리멘트는 크로메이트 처리한 아연 캐리지에 포지티브 피트와 함께 장착됩니다. 이 간단하고 효과적인 설계로 견고하면서 저렴한 가이드가 가능합니다.

drylin® T - 소형 선형 가이드  

drylin® T - 소형 선형 가이드

이 소형 선형 가이드는 거친 사용 환경을 위한 제품입니다(간극 조정 없음). 이 시스템은 슬림 설계로 이루어졌지만 기존 재순환 볼 베어링 시스템과 크기가 동일합니다. iglidur® J로 제작된 플라스틱 가이드 엘리멘트는 뚜껑에 고정되어서 분리할 수 없습니다. drylin® T 가이드 레일(설치 크기 20)에 적합합니다.

drylin® TWBM 수동 고정  

drylin® TWBM - 강한 지지력을 갖는 수동 클램프

이 수동 클램프는 클램핑 요소 당 최대 500 N의 강한 지지력을 장시간 유지할 수 있도록 설계되었습니다.

drylin® T 고정 부품  

레일 가이드를 위한 drylin® T 고정 부품

수동 또는 공압으로 제 위치에 빨리 고정시키기 위한 drylin® T 고정 부품들

한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog

3D-CAD온라인 카탈로그리니어 테이블 제품 검색기2016 신제품시스템 선택/
서비스 수명 계산
비디오적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기문의/주문빠른 문의제품 번호 검색샤프트 문의카탈로그/샘플다운로드