drylin® DC 모터와 스플라인

... 소형 & 효율적 ...

drylin® DC 모터와 스플라인  

새로운 직류 모터와 웜 기어는 drylin® 리드 스크류 유닛과 함께 저소음, 비용 효율적인 작동을 가능케 합니다. 웜 휠은 리니어 유닛의 드라이브 핀이 바로 연결된 스플라인을 포함합니다. 따라서 모터 플랜지와 커플링이 필요 없으며, 90° 각도의 모터 어댑터와 리드 스크류 유닛의 조합을 통해 매우 컴팩트합니다. 통합된 자성 로터리 엔코더 (2 채널 홀) 덕분에 DC 모터 신제품은 위치 조정에 적합합니다.

공간 절약형, 컴팩트한 디자인

간편한 설치

저소음 작동

로터리 위치 엔코더 포함

호환 제품: SLW-BB, SAW, ZLW

호환 가능한 제품:

drylin® SLW-BB

drylin® SLW-BB  

drylin® SAW

drylin® SAW  

drylin® ZLW

drylin® ZLW  
기술 데이터
부품 번호 공칭 전압 공칭 토크 공회전 속도 정격 속도
[VDC] [Nm] [U/min] [U/min]
 MOT-DC-42-J-H-B 24 2 60 50 문의하기로 
 MOT-DC-42-J-H-D 24 1.75 125 100 문의하기로 
 MOT-DC-42-J-H-F 24 1.5 230 180 문의하기로 
 MOT-DC-42-J-H-H 24 1 400 380 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 견적 요청 등급별가격 myCatalog
제품 발송  
제품 발송

재고 발송

추가 정보:
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호