무급유 drylin® 리드 스크류 유닛 SLWT - 다양한 조정을 위한 리드 스크류 최대 3개 포함

... 1, 2 또는 3 ...

igus®는 SLWT 리드 스크류 유닛의 다양한 리드 스크류를 통해 한 단계 더 나아가고 있습니다. drylin® W 넓은 이중 샤프트 프로파일 WS-10-120을 바탕으로 동시에 최대 3개의 리드 스크류를 사용 가능합니다. 또한 SLWT-BB-10120의 구조는 위치 및 간격 조정을 위한 최대의 유연성을 제공합니다.r 3종의 캐리지 모두 한 쪽 끝에서 반대편 끝까지 수동으로 이동 가능합니다. 오른손/왼손 방향의 리드 스크류와 적합한 레이디얼 타이밍 덕분에 모든 캐리지는 한 번의 회전을 통해 서로 가까이 또는 멀리 이동합니다 - 정밀한 조절에는 사다리꼴 나사를, 신속한 조절에는 고나사산 쓰레드를 권장합니다.

매우 유연한 설계 가능 (캐리지 길이, 캐리지 수, 나사 피치, 스트로크 길이, 영점 위치 등)

유연한 최소/최대 폭, 이동 속도 조절

수동 및 모터 위치 조정 혼합 가능

사다리꼴 나사 또는 신속한 위치 조정을 위한 고나사산 쓰레드 사용으로 자동 잠금 기능 포함

맞춤형 스트로크 길이

drylin® 리니어 모듈 SLWT  
SLWT - 리드 스크류 최대 3개 포함  

입력 임계 사이즈

drylin® 리니어 모듈 SLWT  

기술 데이터

주문 번호 스트로크 길이 중량 최대 정하중 수용력 엔드 블록
재질

[mm]

[g]
(100 mm 당)
[g]
축방향
[N]
레이디얼
[N]
 SLWT-BB-10120 750 2.3 0.36 700 2800 - 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 견적 요청 등급별가격 myCatalog
주문 번호 A
-0,3
AI
-0.3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l hw f lt
±0,1
lb tk ts
tg
 SLWT-BB-10120 154 100 29 140 140 87 360 24 1.5 30 20 11 6.8 M8
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 견적 요청 등급별가격 myCatalog
주문 번호 kt
±0.1
sk s sg kq d T l2 d2
표준형
d2
옵션
ha E
 SLWT-BB-10120 6.4 9.5 6.6 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14.5 70
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 견적 요청 등급별가격 myCatalog
제품 발송  
제품 발송

재고 발송

추가 정보:

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플
뉴스레터 구독 신청
이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호
This website uses cookies. By continuing to browse this website you agree to our use of cookies.