최초 iglidur® I3 재질의 무급유 리니어 캐리지 - 사출 성형품만큼 우수한 출력품

... 3D 리니어 모듈 ...

3D 리니어 모듈  

STLI3를 통해, igus®는 드라이브 테크놀로지 영역의 완전히 새로운 길을 걷고 있습니다. 쉽고 빠른 조립, 무급유 & 내마모성 & 고성능 폴리머 사용, 최대의 가변성을 위해 이 리드 스크류 유닛을 개발했습니다. 구성품의 수가 감소했기 때문에 리드 스크류 모듈을 수초 안에 빠르게 조립 가능합니다. 레이저 소결 방식을 통해 내마모성 iglidur® I3로 캐리지를 제작합니다. 고객이 원하는 길이, 체결 옵션, 형상의 제품도 신속하게 구현 및 출력 가능합니다.이것이 바로 "맞춤형" 리드 스크류 유닛을 만드는 방식입니다.

igus® 고성능 폴리머 사용으로 무급유

내마모성 iglidur® I3 재질의 리니어 캐리지 (일반 또는 맞춤형 레이저 소결)

신속한 조립

고나사산 & 사다리꼴 나사 적용

맞춤형 스트로크 길이


그래픽  

입력 임계 사이즈

3D 도면  

맞춤형 캐리지 예시

맞춤형 캐리지 예시  

기술 데이터

부품 번호 A Al H E1 E2 E3 E4 l2 d2 ha  
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1  
SLTI3-12 46 30 26 23 19,5 6-24 63 17 10 (T)
6 h9
13  문의하기

부품 번호 sg tk kt tg f l lt d T as  
    ±0,1                  
SLTI3-12 M3 8 4,5 4,5 4 73 21,5 AWMQ-12 Tr10x2
Tr10x3
Tr10x4P2
Ds10x12
Ds10x25
Ds10x50
15,5  문의하기

부품 번호 최대.
스트로크 길이
중량 중량
추가
최대
하중 수용력
최고
회전 속도
최고
속도
 
  [mm] [g] (100 mm 당)
[g]
축방향
[N]
레이디얼
[N]
[min-1] [m/min]  
SLTI3-12 300 0,14 800 50 100 300 0,6  문의하기

제품 발송  
제품 발송

재고 발송

추가 정보:
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
This website uses cookies. By continuing to browse this website you agree to our use of cookies.