무급유 미니어쳐 리니어 모듈 SLN과 dryspin® 테크놀로지

... 소형 ... 고속 ... 클램프 포함 ...

미니어쳐 리니어 모듈 SLN과 dryspin® 테크놀로지  

처음으로 "베이직" SLN 미니어쳐 리니어 모듈을 효율적인 dryspin® 테크놀로지와 함께 구성 가능합니다. 4종의 고나사산 쓰레드와 회전당 최고 25 mm 의 공급 속도로 이용 가능합니다. 플레인 베어링 또는 볼 베어링이 컴팩트 모듈을 서포트하며, 모터 포함/제외하여 사용 가능합니다.

컴팩트한 디자인

입문자를 위한 보급형 모델

4종의 피치 이용 가능


대표적인 적용 분야:센서, 검품 기술, 인하우스 솔루션 옵션

drylin SLN  

입력 임계 사이즈

주문 번호   최대
스트로크 길이
중량 추가
(100 mm 당)
최대
정하중
최고
속도
최대
드라이브 토크
  [mm] [g] [g] 축방향 [N] 레이디얼 [N] [U/min] [Nm]
 SLN-27-03-0008 - 250 40 50 10 40 100 0.1 문의하기로 
 SLN-27-03-0025 NEW 250 40 50 10 40 100 0.1 문의하기로 
 SLN-27-03-0050 - 250 40 50 10 40 100 0.1 문의하기로 
 SLN-27-03-0051 NEW 250 40 50 10 40 100 0.2 문의하기로 
 SLN-27-04-0008 - 250 40 60 10 40 100 0.1 문의하기로 
 SLN-27-03-0127 NEW 250 40 50 10 40 100 0.3 문의하기로 
 SLN-27-04-0050 - 250 40 60 10 40 100 0.1 문의하기로 
 SLN-27-03-0254 NEW 250 40 50 10 40 100 0.4 문의하기로 
 SLN-27-05-0008 - 250 40 60 10 40 100 0.1 문의하기로 
 SLN-27-05-0050 - 250 40 60 10 40 100 0.1 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
주문 번호 A Al H E1 E2 E3 l hw lt lb ts tg T d2* l2 ha
±0,2 -0,1 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,2 ±0,2
 SLN-27-03-0008 - 28 0 22 20.5 15 28 77 22 21 5.5 3.5 - - 5 15 14.5
 SLN-27-03-0025 NEW 28 0 22 20.5 15 28 77 22 21 5.5 3.5 - - 6,35 15 14.5
 SLN-27-03-0050 - 28 0 22 20.5 15 28 77 22 21 5.5 3.5 - - 5 15 14.5
 SLN-27-03-0051 NEW 28 0 22 20.5 15 28 77 22 21 5.5 3.5 - - 6,35 15 14.5
 SLN-27-04-0008 - 28 - 22 20.5 15 28 77 22 21 5.5 3.5 - - 5 - 14.5
 SLN-27-03-0127 NEW 28 0 22 20.5 15 28 77 22 21 5.5 3.5 - - 6,35 15 14.5
 SLN-27-04-0050 - 28 - 22 20.5 15 28 77 22 21 5.5 3.5 - - 5 - 14.5
 SLN-27-03-0254 NEW 28 0 22 20.5 15 28 77 22 21 5.5 3.5 - - 6,35 15 14.5
 SLN-27-05-0008 - 28 - 22 20.5 15 28 77 22 21 5.5 3.5 - - 5 - 14.5
 SLN-27-05-0050 - 28 - 22 20.5 15 28 77 22 21 5.5 3.5 - - 5 - 14.5
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
수동 클램프  

SLN 리니어 모듈용 수동 클램프

이제 모든 SLN 미니어쳐 리니어 모듈에 리드 스크류를 포함하여 구성 및 주문 가능합니다. 수동 클램프를 사용하면 모듈의 원치 않는 위치 차이를 방지할 수 있습니다.

기술 데이터

부품 번호 A Al H E1 E2 E3 l hw lt lb ts tg T ha  
SLN-27-HK-.. 28 35 22 20,5 15 28 100 22 44 29 3,5 3,2 M5 14,5  문의하기

제품 발송  
제품 발송

재고 발송

추가 정보:
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호