이제 운동성 볼 베어링 기반의 무급유 drylin® SLW-25 리니어 모듈 가능

... 넓고, 강하고, 역동적 ...

drylin® W-25 리니어 모듈  

drylin® SLW 리니어 모듈 25 사이즈의 특징은 고하중 수용, 비틀림에 매우 강한 구조와 매우 낮은 높이입니다. 이제 리드 스크류를 포함하는 볼 베어링 기반의 SLW-25120도 구성 가능합니다. 최대 리드 스크류 회전 속도는 1,200/min 이며, 최대 공급 속도는 6 m/min이고, 모터 작업에 적합합니다.

매우 견고하고 비틀림에 강한 drylin® W 이중 샤프트 프로파일 WS-25-120

이용 가능한 캐리지 길이 3종, 최대 250 mm

바로 설치 가능, NEMA 스텝 모터 키트 포함, 온라인 구성 및 주문 가능

"dryve" 모터 컨트롤과 호환 가능


대표적인 적용 분야:자동화, 포장 기술, 통로 조정 메커니즘

drylin® SLW-25 리니어 모듈  

입력 임계 사이즈

기술 데이터

주문 번호 최대
스트로크 길이
중량 추가
(스트로크
100mm 당)
최대
정하중
최고
회전 속도
최대
공급
속도
[mm] [kg] [kg] 축방향 [N] 레이디얼 [N] [1/min] [m/min]
 SLW-BB-0630 - 300 - 0.08 100 200 1000 1.5
 SLW-BB-0660 - 300 - - 100 200 4.5 0.12
 SLWE-BB-1040 - 500 - 0.1 500 2000 1500 3
 SLWE-BB-1080 - 500 - 0.2 500 2000 1500 3
 SLWE-BB-1660 - 750 - 0.3 700 2800 1500 6
 SLWE-BB-2080 - 900 - 0.4 1250 5000 1500 6
 SLW-BB-25120 NEW 1000 - - 1500 6000 1200 6
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
주문 번호 A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l hw f lt
±0,1
lb tk ts tg
 SLW-BB-0630 - 54 60 20 40 45 51 112 18 1.2 26 14 11 6.8 - 문의하기로 
 SLW-BB-0660 - 85 60 20 71 76 51 - - 1.2 26 - 11 0 - 문의하기로 
 SLWE-BB-1040 - 74 69 29 60 60 56 129 24 1.5 30 19 11 6.8 - 문의하기로 
 SLWE-BB-1080 - 108 100 29 94 94 87 160 24 1.5 30 19 11 6.8 - 문의하기로 
 SLWE-BB-1660 - 104 100 37 84 86 82 170 35 1.5 35 22.5 15 9 - 문의하기로 
 SLWE-BB-2080 - 134 150 46 116 116 132 230 44 1.5 40 26 15 8.6 - 문의하기로 
 SLW-BB-25120 NEW 200 150 60 173 173 128 248 55 2.5 49 - 20 13.5 - 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
주문 번호 kt
±0,1
sk sg kq d T l2 d2 d2
표준형
ha
 SLW-BB-0630 - 8 7 M4 2 6 - 15 TR08x1,5 - 9.5
 SLW-BB-0660 - 8 7 M4 2 6 - 15 TR08x1,5 - 9.5
 SLWE-BB-1040 - 6.4 9.5 M6 4.4 10 - 17 TR10x2 6h9 14.5
 SLWE-BB-1080 - 6.4 9.5 M6 4.4 10 - 17 TR10x2 6h9 14.5
 SLWE-BB-1660 - 8.6 11 M8 5.5 16 - 20 TR14x4 8h9 18.5
 SLWE-BB-2080 - 8.6 14 M8 5.5 20 - 26 12 h9 0 23
 SLW-BB-25120 NEW 12.6 15 M8 5 25 - 38 14h9 14h9 30
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
제품 발송  
제품 발송

재고 발송

추가 정보:
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호