이제 오른손 & 왼손 역방향으로도 이용 가능한 무급유 dryspin® 효율성

... dryspin® 효율성 ... 오른손나사 & 왼손나사 ...

dryspin® 역방향 이동 리드 스크류  

매우 조용한 주행과 5배 더 긴 수명은 고나사산 drypin® 테크놀로지의 특징입니다. igus®는 Ø 10, 14, 18 mm 나사에 적용 가능한 고나사산 리드 스크류를 이제 오른손 & 왼손 역이동 방향으로도 제공합니다. 이를 위해 고나사산 리드 스크류에 다보 또는 접착제를 사용합니다. 역방향 이동 리드 스크류는 최대 2,000 mm 길이로 이용 가능하며, 자가 잠금 기능을 필요로 하지 않는 위치 조정 용도에 적합합니다.

효율적인 dryspin® 테크놀로지

저소음, 저진동

다보 또는 접착으로 안전하게 연결

오른손/왼손 나사 방향의 dryspin® 리드 스크류 너트 - dry-tech® 재질 4종으로 이용 가능


대표적인 적용 분야:도어 조정 메커니즘, 위치 조정 장치

dryspin® 역방향 이동 리드 스크류  
리드 스크류 사이즈 [mm]

부품 번호 나사 d1 x p 나사 길이 l4* 최대 길이  
    l2 오른손 l3 왼손      
DST-LS-10x12-R/L-l2-l3-ES Ds10x12 480 480 40 1.000  문의하기
DST-LS-10x25-R/L-l2-l3-ES Ds10x25 480 480 40 1.000  문의하기
DST-LS-10x50-R/L-l2-l3-ES Ds10x50 480 480 40 1.000  문의하기
DST-LS-14x25-R/L-l2-l3-ES Ds14x25 980 980 40 2.000  문의하기
DST-LS-18x24-R/L-l2-l3-ES Ds18x24 980 980 40 2.000  문의하기
DST-LS-18x40-R/L-l2-l3-ES Ds18x40 980 980 40 2.000  문의하기
DST-LS-18x80-R/L-l2-l3-ES Ds18x80 980 980 40 2.000  문의하기
DST-LS-18x100-R/L-l2-l3-ES Ds18x100 980 980 40 2.000  문의하기
*Non-usable thread transition

기술 데이터

부품 번호 최대 이송 가능 토크 최대 인장 응력  
  [Nm] [N]  
DST-LS-10x12-R/L-l2-l3-ES 2,0 450  문의하기
DST-LS-10x25-R/L-l2-l3-ES 2,0 450  문의하기
DST-LS-10x50-R/L-l2-l3-ES 2,0 450  문의하기
DST-LS-14x25-R/L-l2-l3-ES 4,0 1.000  문의하기
DST-LS-18x24-R/L-l2-l3-ES 7,5 1.600  문의하기
DST-LS-18x40-R/L-l2-l3-ES 7,5 1.600  문의하기
DST-LS-18x80-R/L-l2-l3-ES 7,5 1.600  문의하기
DST-LS-18x100-R/L-l2-l3-ES 7,5 1.600  문의하기

제품 발송  
제품 발송

재고 발송

추가 정보:
igus® 쇼핑
  • 온라인에서 만나는 100,000가지 제품>
  • 24시간 이후 발송
  • 최소주문금액 없음
  • CAD 직접 다운로드
  • 무료 샘플
  • 상담 & 구매 08:00 - 20:00
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호