무급유 drylin® W 베어링과 스프링 예압

... 지속적인 예압형 ...

drylin® W 하우징 베어링  

지속적인 스프링 예압의 drylin® W 단일 베어링 하우징을 리니어 시스템 10/16/20 사이즈로 이용 가능합니다. 스프링 강도 4종, 수동 조정을 포함하여 맞춤 구성 가능하며, "스틱 슬립 현상"이 발생하지 않습니다. 정확한 위치 조정은 물론 예압을 통해 주행 소음 감소는 물론 진동에 민감한 어플리케이션과 거친 환경에서도 사용 가능합니다.

drylin® W 모듈형 시스템의 무급유 추가 구성품

정확한 위치 조정

10, 16, 20 사이즈의 단일 & 이중 레일에 적합

조용하고 부드러운 모션


대표적인 적용 분야:카메라 슬라이더, 보호 커버 및 추출기 커버 조정 메커니즘, 수동 위치 조정 장치

drylin® W 하우징 베어링  
부품 번호 예압 중량 B C1 C3 A3 K2 H SW G1
[N] [g] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
 WJ200UM-01-10-P40 4 43 26 29 16 65 M6 18 15 27 문의하기로 
 WJ200UM-01-10-P90 9 43 26 29 16 65 M6 18 15 27 문의하기로 
 WJ200UM-01-10-P140 14 43 26 29 16 65 M6 18 15 27 문의하기로 
 WJ200UM-01-16-P40 4 110 345 36 18 9 M8 27 25 33 문의하기로 
 WJ200UM-01-16-P90 9 110 345 36 18 9 M8 27 25 33 문의하기로 
 WJ200UM-01-16-P140 14 110 345 36 18 9 M8 27 25 33 문의하기로 
 WJ200UM-01-16-P230 23 110 345 36 18 9 M8 27 25 33 문의하기로 
 WJ200UM-01-20-P40 4 222 425 45 27 9 M8 36 25 38 문의하기로 
 WJ200UM-01-20-P90 9 222 425 45 27 9 M8 36 25 38 문의하기로 
 WJ200UM-01-20-P140 14 222 425 45 27 9 M8 36 25 38 문의하기로 
 WJ200UM-01-20-P230 23 222 425 45 27 9 M8 36 25 38 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 견적 요청 등급별가격 myCatalog
제품 발송  
제품 발송

재고 발송

추가 정보:
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호
본 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 웹사이트를 계속 탐색하는 경우 쿠키 사용에 대한 귀하의 동의로 간주합니다.