무급유 커브형 drylin® 레일 프로파일 - 재고 발송

 

.. 커브 밖과 원 내부에서 ...

커브형 drylin® 레일 프로파일  

11월부터 igus®는 커브형 drylin® W 레일 프로파일의 첫 번째 표준 제품군을 제공하고 있습니다. WSQ-06-30, WS-10-40 이중 샤프트 프로파일을 300 mm, 500 mm 반경으로 재고로부터 이용 가능합니다. 또한 두 개의 프로파일은 추후 사각-원과 반원 형태로 이용 가능하며, 처음에는 10-40 사이즈의 원형으로 이용 가능합니다. 홀이 없는 레일 프로파일은 부식 방지를 위해 클리어-아노다이징으로 제작되며, 커브형 레일을 위한 drylin® WWB 캐리지에 적합합니다.

커브형 레일을 위한 drylin® 캐리지에 적합

아노다이징 알루미늄 덕분에 경량, 견고함

더 조용한 모션

11월부터 고정 반경 이용 가능


대표적인 적용 분야:치과 장비, 3D 스캐너, 카메라 슬라이더, 운전석 인테리어

원형

커브형 drylin® 레일 프로파일  
커브형 drylin® 레일 프로파일  

반원형

커브형 drylin® 레일 프로파일  
커브형 drylin® 레일 프로파일  

Quarter

커브형 drylin® 레일 프로파일  
커브형 drylin® 레일 프로파일  
품번* 적합한 캐리지 타입 곡률 반경
[mm]
Straight end
[mm]
   
 WSB-06-30-RK300F - - 300 - 문의하기로 
 WSB-06-30-RX175Q - - 175 - 문의하기로 
 WSB-06-30-RK300HS - - 300 100 문의하기로 
 WSB-06-30-RK300QS - - 300 100 문의하기로 
 WSB-06-30-RK500HS - - 500 100 문의하기로 
 WSB-06-30-RK500QS - - 500 100 문의하기로 
 WSB-10-40-RK300F - - 300 - 문의하기로 
 WSB-10-40-RK300HS - - 300 100 문의하기로 
 WSB-10-40-RK300QS - - 300 100 문의하기로 
 WSB-10-40-RX300Q - - 300 100 문의하기로 
 WSB-10-40-RK500F - - 500 - 문의하기로 
 WSB-10-40-RK500HS - - 500 100 문의하기로 
 WSB-10-40-RK500QS - - 500 100 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 견적 요청 등급별가격 myCatalog

* F 버전 (Full circle, 원형)은 2 [mm] +-0.2 값을 갖습니다.굽힘 방향에 따라 최대 7-8 mm 차이가 날 수 있기 때문에 굽힘 과정에서 재질 위치 차이를 반드시 고려해야 합니다.

제품 발송  
제품 발송

11월 이후

추가 정보:
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호