iglidur® GLW: 대량 생산에 적합한 합리적인 가격의 다용도 재질

대량 생산에 비용 효율적

iglidur® GLW  

대량 생산에 적합한 합리적인 가격의 내압형 재질. iglidur® GLW는 가끔씩만 움직이는 정하중의 중하중 어플리케이션에 적합합니다.
 

다용도 재질

무급유, 무보수

대량 생산에 적합한 경제적인 다용도 베어링

특히 높은 정하중 적용

저속-중속 용도


대표적인 적용 분야:자동화, 차량 제작, 핸들링 기술

재질 데이터

일반적 특성 단위 iglidur® GLW
밀도 g/cm³ 1,36
색상 검정색
최대흡습률 +23 °C & 50 % r. h. % weight 1,3
최대 흡수율 % weight 5,5

기계적 특성
탄성 계수 MPa 7.700
굽힘 강도 MPa 235
최대 권장 표면 압력 MPa 80
쇼어 경도 D 78

열적 특성
최고 장기 사용 온도 °C +100
최고 단기 사용 온도 °C +160
최저 사용 온도 °C -40

전기적 특성
비체적 저항 Ωcm > 1011
표면 저항 Ω > 1011

사이즈 [mm]

품번. Ø 길이 [mm]
 SFRGLW-2000-100 20 100 문의하기로 
 SFRGLW-2000-200 20 200 문의하기로 
 SFRGLW-2000-300 20 300 문의하기로 
 SFRGLW-2000-400 20 400 문의하기로 
 SFRGLW-2000-500 20 500 문의하기로 
 SFRGLW-2000-600 20 600 문의하기로 
 SFRGLW-2000-700 20 700 문의하기로 
 SFRGLW-2000-800 20 800 문의하기로 
 SFRGLW-2000-900 20 900 문의하기로 
 SFRGLW-2000-1000 20 1000 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
제품 발송  
제품 발송

재고 발송

추가 정보:

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플

100,000가지 이상의제품 이용 가능!발송 및 상담:월요일 - 금요일,오전 9시 - 오후 6시!

뉴스레터 구독 신청
이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
igus® 쇼핑
  • 온라인에서 만나는 100,000가지 제품>
  • 24시간 이후 발송
  • 최소주문금액 없음
  • CAD 직접 다운로드
  • 무료 샘플
  • 상담 & 구매 08:00 - 20:00
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호