robolink® DC – 최대 5 DOF* (축)

... robolink® DC ... 모듈형 키트 – 5 DOF

사전 정의된 5축 구동부는 robolink® D 조인트, igus® 스텝 모터 키트, 폴딩평 판금 부품과 연결 요소, igus® e-chain® 및 chainflex® 케이블을 포함합니다. 연결 요소를 변경하여 축 중심 거리를 조정 가능합니다.

옵션 2종:

소형:최대 유효 하중 0.5 kg, RL-D-30 2개, RL-D-20 2개, RL-S-20 1개 포함
 
대형:최대 유효하중 2.5 kg, RL-D-50 2개,
RL-D-30 1개, RL-D-20 1개, RL-S-17 1개 포함
 
서브 모듈로도 주문 가능, 예. 회전/피봇팅 유닛 또는 2축 피봇팅 암

합리적인 가격

모듈형


대표적인 적용 분야:간편한 핸들링, 픽앤플레이스, 실험실 자동화, 저비용 자동화
 
* DOF: Degree of freedom, 자유도

구성 예시

robolink® DC 모듈형 키트

바로 설치 가능한 "SV" 모듈 - 모터 포함. 컨트롤 장치 제외. 1개부터 가능, 대량 생산 시 훨씬 저렴.

 

1

NEW: 5축 RL-DC
스트레인 웨이브 기어 + 모듈형 키트
RL-S-17+ NEMA 11

2

RL-D-20

3

모터 키트 RL-D-20 + NEMA 17

4

RL-D-30

5

모터 키트 RL-D-30 + NEMA 17

6

RL-D-50

7

RL-D-50

8

모터 키트 RL-D-50 + NEMA 23XL

9

연결 부품: 270 mm

10

연결 부품: 350 mm

11

연결 부품 50-50

12

연결 부품 베이스-50

제품 발송  
제품 발송

1주 소요

장점  

자체 제작을 위한 연결 부품 8-11용 CAD
파일을 무료로 받아보실 수 있습니다.

추가 정보:
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호