isense 제품군

스마트 플라스틱 ...

isense  
icom – igus® 통신 모듈

isense 센서에서 데이터를 수신하여 – 맞춤 설정에 따라 – 원하는 단말기까지 데이터를 전송합니다.

... 다운타임 제거

isense EC. W – W(wear: 마모)
마모 센서 수신 장치 / 안테나는 e-chain® 크로스바에 내장되어 있습니다. isense EC.W 는 수천 번의 테스트를 통해 얻은 데이터와 설치 파라미터, 에너지체인 측정 조건을 기반으로 교체 또는 수리가 필요한 시점을 미리 알려줍니다. 교체 또는 수리가 필요한 시점을 미리 알려줍니다.
 
isense EC. P – P(push/pull: 인장력) – 이전모델: igus® PPDS
장거리 적용된 igus® e-chain®의 푸시/풀 포스를 모니터링 하는 데에 사용됩니다. EC. P는 무게 측정 셀 (인장력 모니터링)과 isense EC.P (PPDS 박스)로 구성됩니다. #ERR No Translation - Text ID 2123# #ERR No Translation - Text ID 2124# 무게 측정 셀은 에너지체인의 연결 요소 또는 플로팅 이동단에 통합하여 설치 가능합니다.
 
isense EC.B – B(breakage: 파손) – 이전 모델: igus® EMA
이물질이나 갑작스런 파손으로 인한 체인 링크 손상을 측정합니다. EC.B는 특수 세퍼레이터 내 폴리머 와이어와 센서 유닛으로 구성되는 EMA 모듈입니다. 센서 장치에서 받은 정보를 isense EC. P (PPDS)에서 판독하거나 고객 시스템에 연결된 센서 장치로 바로 연결하여 사용 가능합니다.
 
isense CF.Q – Q(전기 도체 품질)
설치된 chainflex® 케이블의 사용 수명을 측정하는 데에 사용됩니다. 추가적인 측정 와이어 또는 전도성을 지속적으로 체크하여 테스트 결과 및 설치 파라미터와 서로 비교합니다.

추가 정보:
igus® 쇼핑
  • 온라인에서 만나는 100,000가지 제품>
  • 24시간 이후 발송
  • 최소주문금액 없음
  • CAD 직접 다운로드
  • 무료 샘플
  • 상담 & 구매 08:00 - 20:00
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호