최초의 위생 설계 에너지체인

... 위생적인 디자인 ...

위생 설계 에너지체인  

세계 최초 "위생 설계 가이드라인"에 따라 설계된 플라스틱 에너지체인. 개방형 디자인으로 체인을 매우 간편하게 세척 가능하며, 나사 연결이 없는 둥근 모서리로 죽은 공간 생성 및 세균 형성을 방지할 수 있습니다. 푸른색은 식품 산업의 플라스틱 요소를 위한 전형적인 색상이며, 이 재질은 강한 세척액과 화학물질에 대한 내성이 뛰어납니다.

간편한 세척

개방형 디자인

둥근 모서리로 죽은 공간이 없음

재질이 서로 포개어지지 않음

나사 연결 없음

세척액과 화학물질에 대한 내성

FDA 준수 재질


대표적인 적용 분야:포장/식퓸/음료/충진 기계, 위생에 대한 요구 수준이 높고 케이블과 호스를 안전하게 가이드 해야만 하는 경우

둥근 모서리

위생적인 에너지체인: 둥근 모서리  

넓은 간격

위생적인 에너지체인: 넓은 간격  

재질이 서로 포개어지지 않음

위생적인 에너지체인: 재질이 서로 포개어지지 않음  

간편한 세척

간편한 세척  

igus® 위생 설계 에너지체인은 내부 높이 2종, 높이별 내부 폭 4종으로 이용 가능합니다. 두 가지 사이즈 모두에 최대 5개의 내부 요소를 고정 가능합니다. 따라서 케이블과 호스를 서로 완전히 분리하여 포설할 수 있고 세척을 위한 충분한 공간도 확보할 수 있습니다.

TH3.25.Bi/26.R.0

Bi=1/26  
Bi=1/26
Bi=2/26  
Bi=2/26
Bi=3/26  
Bi=3/26
Bi=4/26  
Bi=4/26
Bi=5/26  
Bi=5/26

TH3.45.Bi/20.R.0

Bi=1/20  
Bi=1/20
Bi=2/20  
Bi=2/20
Bi=3/20  
Bi=3/20
Bi=4/20  
Bi=4/20
Bi=5/20  
Bi=5/20
배송 프로그램:

품번. 내부 높이
hi[mm]
외부 높이
ha[mm]
챔버 폭
A [mm]
챔버 폭
A [mm]
외부 폭
Ba[mm]
곡률 반경
R
 
TH3.25.1/26.070.0 25,5 35 31,5 Bi + 16 070  문의하기
TH3.25.2/26.070.0 25,5 35 26 Bi + 16 070  문의하기
TH3.25.3/26.070.0 25,5 35 26 20,5 Bi + 16 070  문의하기
TH3.25.4/26.070.0 25,5 35 26 20,5 Bi + 16 070  문의하기
TH3.25.5/26.070.0 25,5 35 26 20,5 Bi + 16 070  문의하기
TH3.45.1/20.090.0 45 57 20 Bi + 20 070  문의하기
TH3.45.2/20.090.0 45 57 20 Bi + 20 090  문의하기
TH3.45.3/20.090.0 45 57 20 Bi + 20 090  문의하기
TH3.45.4/20.090.0 45 57 20 Bi + 20 090  문의하기
TH3.45.5/20.090.0 45 57 20 Bi + 20 090  문의하기

MULTIVAC 열성형 포장 기계  

에너지 공급 체인의 위생 설계 버전은 모든 MULTIVAC 열성형 포장 기계에 사용됩니다. 올해 열린 FACHPACK 전시회에 출품된 R 081 열성형 포장 기계는 이 에너지 공급 체인으로 장착됐습니다. 식품, 의료, 약품 산업에서 지속적으로 증가하는 위생 요구수준을 고려하여 MULTIVAC 위생 설계 TM과 함께 개발했습니다.

제품 발송  
제품 발송

재고 발송

추가 정보:
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호