배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

drylin® SLW - 직동 모듈 및 XY-테이블

토션 내성을 갖춘 알루미늄 샤프트 레일과 다양한 캐리지 버전은 drylin® W 제품군을 기반으로 drylin® SLW 직동 모듈에 적합한 둥근 모듈형 키트를 형성합니다. 본 모듈은 로우 프로파일로써 견고합니다. drylin® SLW 직동 모듈은 수동 포맷 조정에 이상적이지만 모터에 장착하여 전기 조정도 가능합니다.

가변 캐리지 폭 및 길이

플랫 drylin® 가이드 레일 또는 하이 프로파일

내부식성에 유리한 스테인리스 스틸 재질 이용 가능


 
 
일반적인 어플리케이션

포맷 및 레인 조정

포장 기술

높이 조정

3D 프린터

카메라 조정

SLW
추가 제품 정보

아노다이징 알루미늄 또는 크롬 도금된 아연 다이캐스팅 재질로 제작된 샤프트 엔드 서포트

플레인 또는 볼 무급유 베어링이 장착된 리드 스크류

아노다이징 알루미늄 재질의 마운팅 플레이트

리드 스크류 재질: 스틸 또는 스테인리스 스틸

드라이브: 자가 잠금형 사다리꼴 나사산 또는 신속한 조정이 가능한 고나선형 나사산


drylin® SLW - 드라이브 기술

소형 리드 스크류 유닛

SLW - 소형

낮은 높이, 컴팩트형

높은 토션 안정성

완전 지지형

경화 아노다이징 알루미늄

예압 리드 스크류 모듈

SLWE - PL - 예압형

낮은 높이, 컴팩트형

높은 토션 안정성

완전 지지형

경화 아노다이징 알루미늄

볼 무급유 베어링이 장착된 리드 스크류 유닛

볼 무급유 베어링이 장착된 SLWE-BB

낮은 구동력 필요

최대 1,500rpm의 최소 공차 (길이 및 하중에 따라 상이)

저소음 특성 - 전체 시스템의 진동 감소

고나선형 나사산 포함 소형 리드 스크류 유닛

SLWS - 고나선형 나사산 포함 소형

피치: 8 x 15 mm

낮은 높이, 컴팩트형

높은 토션 안정성

경화 아노다이징 알루미늄

SAW 직동 모듈

SAW - 직동 모듈

사다리꼴 또는 고나선형 나사산

볼 무급유 베어링 리드 스크류 서포트

고성능 디자인, 비틀림 내성이 뛰어난 레일 프로파일

스테인리스 스틸 버전의 리드 스크류 유닛

SLW-ES - 스테인리스 스틸 버전

내부식성 스틸 구성품이 포함된 스테인리스 스틸 버전 (1.42305, 1.4408 또는 1.4571)

무급유 베어링 재질 선택

SLW-PT

SLW-PT - 보호 리드 스크류 포함

보호 장치의 drylin® W 프로파일 레일

피치 10x2, 10x12,10x50으로 사용 가능

낮은 프로파일 디자인

캐리지 길이 3종

SLW-T

SLWT - 두개의 직동 유닛이 하나로 결합되어 구동

서로 다른 리드 스크류 피치 적용 가능

캐리지 별도 수동 조정 가능

drylin® W 무급유 직동 가이드

공차 조정 (옵션)


drylin® SLN - 구동 직동 축

알루미늄 및 플라스틱 재질 구성품을 포함한 로우 프로파일 직동 축

drylin® 미니어처 직동 축 SLN-27-03 / SLN-27-04 / SLN-27-05

알루미늄 및 플라스틱 재질의 단일 부품

무급유

기본형

플레인 무급유 베어링이 장착된 리드 스크류

개조 가능

알루미늄 및 플라스틱 재질 구성품을 포함한 로우 프로파일 직동 축

미니어처 직동 축 - SLN-27-14 / SLN-27-15

소형, 컴팩트형

무급유 drylin® 낮은 프로파일 가이드 27 사이즈 기반

100% 무급유

리드 스크류, 백래시 방지 및 유연한 가동을 위해 적용된 볼 무급유 베어링

수동 또는 모터 구동 가능

알루미늄 및 플라스틱 재질 구성품을 포함한 로우 프로파일 직동 축

미니어처 직동 축, 모터 포함 - SLN-27-xxx

SLN27: NEMA11 스텝 모터와 선형 축, NEMA11 스텝 모터와 직동 축의 볼 무급유 베어링 장착이나 모터 장착을 통한 리드 스크류 볼 무급유 베어링 장착

소형 (최소 설치 치수: 22mm), 경량 그리고 플랫 디자인

무급유 베어링 포인트에 적용된 폴리머 플레인 무급유 베어링

볼 무급유 베어링이 장착된 리드 스크류 포함 무급유 직동 모듈

drylin® SLT - 볼 무급유 베어링이 장착된 리드 스크류 포함 직동 모듈

측면 리드 스크류 배치를 통한 로우 프로파일 구조

무급유, 내부식성, 경량

피치 조절 가능

조정 가능한 drylin® T 소형 캐리지

리드 스크류 배열 좌측 또는 우측 선택 가능


drylin® SLW & 디지털 측정 시스템

SLWM – 디지털 측정 시스템 포함

SLWM – 디지털 측정 시스템 포함

캐리지에 통합된 센서, 공간 절약

전원 공급 없이 가동

통합형 마그네틱 테이프

무급유 운용

다양한 액세서리 이용 가능


drylin® XY-테이블

XY-테이블

SLW - XY-테이블

수동 조정을 위한 저비용 XY-테이블 솔루션

무급유 및 내부식성

XY-테이블의 최대 스트로크 길이 300mm

다중 XY-테이블 스테인리스 스틸

SLW - XY - 테이블 - 스테인리스 스틸

수동 조정용

낮은 높이, 컴팩트형

VA 및 V4A 스테인리스 스틸 재질로 제작된 전체 구성

내화학성 및 내부식성


스텝 모터용으로 바로 연결 가능한 drylin® 드라이브 기술

스텝 모터에 바로 연결 가능한 직동 모듈

바로 연결 가능한 스텝 모터용 SAW

스텝 모터용
NEMA-23 타입

볼 무급유 베어링이 장착된 리드 스크류 드라이브

피치: 회전당 2mm, 3mm, 12mm 또는 50mm

소형 디자인, 경량, 안정적.

모터 연결용 SHT 액세서리

드라이브를 무보수 drylin® 직동 유닛에 빠르고 간편하게 연결하세요. 스페이서, 모터 플랜지 및 커플링이 NEMA23의 간편한 부착을 위한 조립 키트 구성 요소입니다.

drylin® 액세서리

직동 모듈용 V-드라이브

drylin® 직동 모듈 액세서리

핸드 휠, V-드라이브, 스핀들 클램프, 위치 표시기 등
drylin® E 제품 개요

drylin® E - 제품 개요

모듈 시스템의 일관된 지속 및 무급유 drylin® 직동 기술의 체계적인 개념

drylin® 제품 검색기

drylin® 제품 검색기 - 드라이브 기술

drylin® SLW

drylin® SLW - 시스템 장점 한 눈에 살펴보기




용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.