건축가 니콜라스 그림쇼(Nicholas Grimshaw)가 디자인한
igus® 쾰른 공장

공장의 설립 및 확장

이구스는 1988년 10월, 쾰른의 외곽 지역에 위치한 40,000 m2의 규모의 부지에 공장을 세웠으며 그곳에 본사를 두고 있습니다. 현재 이구스 본사에서는 디자인, 상품, 판매, 관리, 사업 계획과 같은 업무들을 포함한 모든 주요 활동들이 이뤄지고 있습니다. 이구스는 미래의 빠른 성장과 급격한 변화에 유연하게 대처할 수 있도록 준비되어 있으며, 이는 각 부서들 간의 긴밀하고 지속적인 협력이 있었기에 가능했습니다. 또한 빠른 변화에 대한 유연성 구축을 위해, 이구스의 공간적 기술적 잠재력을 실현 시켰을 뿐만 아니라, 기업 신념을 바탕으로 사원 개개인의 요구 사항과 쟁점 사안을 적극 수용하고 있습니다. 따라서 이구스에서 생산되는 모든 제품과 서비스 그리고 이구스만의 고유 기술력에는 "이노베이션-서비스-신뢰"라는 중요한 이념들이 들어 있습니다. 이러한 이념들의 중심에는 반드시 "고객"이라는 중심축을 두고 있으며, 이 주변에는 이구스의 각 부서 및 팀원들이 진정한 고객 중심 서비스를 제공하기 위해 상호 연계를 맺고 있습니다. 이구스에서는 이것을 "igus® 솔라 시스템"이라고 통칭합니다. “

건축가의 도안

 

공장 조감도

 







이구스는 여러분들의 공장 방문을 진심으로 환영합니다.

오늘날의 이구스 공장

1994년에 이전되었습니다.

이구스는 이제 쾰른 신공장 36,000 m2 면적에서 연구개발, 시험 및 생산을 하고 있습니다. 29,000 m2 공장면적에 7,000 m2의 부속건물을 증설하여 추가 공정 및 기술 교육 및 훈련도 실시하고 있습니다. 이러한 확장의 흐름과 더불어 마케팅, 연구, 생산 팀을 비롯한 모든 부서들이 지속적으로 협력하며 "린 경영방식(lean management):고객 중심 서비스"에 동참하고 있습니다.

약 60%까지 이루어진 린(lean) igus® 공장(쾰른)의 확장은 거의 마무리 단계에 있으며 부분적으로 운영이 이미 시작되었습니다. 총 100,000개의 제품들이 24시간 이내 또는 당일 발송 가능 합니다.

 

igus® 공장

 

igus® 작업 공간

이구스에서는 모든 것이 개방되어 있습니다. 어떤 공간이든 자유로운 출입이 보장되며 임직원 누구와도 열린 의사소통이 보장됩니다. 또한, 모든 직원들은 같은 책상과 같은 사무 용품을 사용하며 동등한 복지 서비스를 제공받습니다.

태양이 지구 생명체에 결정적인 역할을 하듯 이구스에게 태양의 역할을 하는 것은 "고객"입니다. 태양이 지구에 빛, 열, 에너지를 공급해주듯이 이구스의 "고객"은 저희에게 새로운 아이디어와 일거리, 금전적 이익을 가져다주는 소중한 존재이기 때문입니다.

이구스 쾰른 공장 내부

이구스 쾰른 공장 내부

 
igus® 솔라 시스템

igus® 솔라 시스템

 
전동 보행기를 이용한 빠른 이동

전동 보행기를 이용한 빠른 이동

 

자동화 플라스틱 제조 기기와 최신식 사출 성형 기기

 

디자인 설계와 제품 생산을 위한 장비들

 
igus® 시험 연구소

매년 10,000번 이상의 실험이 이루어지는 igus® 시험 연구소

 
 

igus® 베어링 제조 과정

 

igus® 시험 연구소 둘러보기

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog

긴 수명을 위한 플라스틱igus® 소개품질배송 서비스상담 서비스공장