믿을 수 있는 이구스 제품 품질

시험 연구실  
지속적인 테스트를 통해 이뤄낸 높은 품질

에너지 체인, 케이블, 베어링, 직동 슬라이드와 같은 중요한 부품들은 기계 제작 전에 반드시 시운전을 통해 그 성능이 확인되어야 합니다. 특히 높은 사이클 수 또는 고속/가속 운동을 수행해야 하거나 적용 환경이 매우 까다로운 경우 품질 검증 과정은 더욱 중요합니다. 이러한 까닭으로 이구스는 실제 조건을 바탕으로 자체 실험실에서 제품 테스트를 정규적으로 시행하고 있습니다.
이구스는 매년 e-chains®과 케이블에 대한 테스트를 2,000번 넘게 시행하고 있으며 슬라이드 베어링의 경우에는 5,000번이 넘는 테스트를 시행하고 있습니다. 테스트 주요 항목은 Push-pull 인장력 테스트, 재질 별 마찰, 마모 테스트, 다양한 적용 환경 및 속도 변화에 따른 구동력 테스트로 구성되어 있습니다. 또한 테스트를 시행할 때, 영향을 끼칠 수 있는 요소인 오염도, 기후조건, 추위, 충격 또한 같이 고려되어 실험이 이루어집니다.

igus®실험실에 직접 테스트 항목을 의뢰하실 수 있습니다. 테스트는 개별 사양에 맞는 환경을 실제와 동일하게 구현하여 진행됩니다.

 

이구스 실험실 둘러보기

igus®가 보유하고 있는 다양한 제품 인증서 및 승인 마크

품질 인증에 최선을 다하겠습니다.
이구스는 오랫동안 ISO 9001:2008 기준에 따른 품질관리 시스템을 운영해 왔으며,
아래 제시된 정보는 이구스가 획득해 온 제품의 시험 인증 및 승인에 관한 내용입니다.

PDF 다운로드  
DIN EN ISO 9001:2008

이구스에서 생산되는 e체인 및 케이블, 플라스틱 베어링 제품군 모두 ISO 승인 보유

PDF 다운로드  
ISO/TS 16949 : 2009

이구스에서 생산되는 e체인 및 케이블, 플라스틱 베어링 제품군 모두 ISO 승인 보유

 
BfR

iglidur® A 290: BfR(이전 BgVV) 기준에 따른 식품 접촉 무해성 인정

 
RoHS

2002/95/EC (RoHS)에 따른 iglidur®와 igumid의 구성요소 검증 완료

 
DESINA
케이블 커넥터 표준

chainflex® 케이블 : 독일 공작 기기 연합(VDW) 표준이 제시하는 규격 부품 및 커넥터 시스템에 의해 제조

 
DIN EN 682
가스 저항력

가스 및 액체 탄화수소에 대한 저항력을 인정받은 iglidur® G, iglidur® H2. 고온/저온 습윤 지역의 다양한 밀폐 적용에 적합한 iglidur® G
(단, 특수 타입인 iglidur® G KTW에 한함)

 
IPA 클린룸

ISO Class 1 로 최고의 클린룸 사용 적합성 인정

 
FDA 식품의약청

미국 보건당국으로부터 인정받은 iglidur® A200과 iglidur® A500 재질

 
ESD- & ATEX 적용

2002년 이래로 회색의 igumid ESD의 재질은 정전하방지와 폭발 통제력으로 인한 안정성을 가짐

 
TÜV 타입점검

TÜV에 의한 igus® e-chains®과 E-Tubes의 건축 시험 완료

 
if 디자인 어워드

1987년부터 if 디자인 어워드에서 26개의 이구스 제품 수상

 
red dot
디자인 어워드

2006년, red dot 디자인 어워드에서 drylin® SHTS 수상

 
ESD/ATEX

igumid ESD로 만들어진 igus® e-chains®은 ATEX-RL 94/9/EG에 따라 독일 현방 화학 기술국(PTB) EX II 2 GD 등급에 부합

 
INTERBUS

국제 기준에 따른 chainflex® 케이블 제작

 
TÜV 소음 테스트

igus® e체인 시스템은 현저히 낮은 소음만을 배출. TÜV의 음향 연구소와 igus® GmbH에서 다양한 에너지 공급 시스템과 비교 분석 완료

 
UL 재료소재승인

UL로부터 e-chains®과 E-Tubes에 사용되는 모든 igumid 재질 승인

 
VDE

Verband deutscher Elektrotechniker(VDE)의 승인

 
CSA

Canadian Standard Association(CSA)의 승인

 
CEI

Commission Electrotechnique Internationale(CEI)의 승인

 
CE

Customer Equity(CE)의 승인

 
우수 회사 선정

igus® GmbH - ThyssenKrupp MetalCutting이 선정한 2004년 올해의 공급사 1위 선정

 
청년 인재 양성

igus®는 2006년부터 젊은 인재들이 재능을 발휘할 수 있도록 다양한 인턴쉽 프로그램을 운영해오고 있으며, 그 지속적인 사회 공헌을 인정받아 독일 연방 고용기관에서 상을 수여

이구스 채용 페이지  
훈련 제공기업사의 인정

독일 상공회의소로부터 뛰어난 직업 관련 교육에 대한 독보적인 업적을 이뤄낸 회사로 인정

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog

긴 수명을 위한 플라스틱igus® 소개품질배송 서비스상담 서비스공장