이구스의 "긴 수명을 위한 플라스틱"으로 기계 수명을 연장하세요.

비용은 낮추고, 수명은 올리고!

윤활을 제거하고 유지보수 작업을 줄여서 비용을 절감하고 사용 수명을 늘리며 모든 제품을 재고로부터 즉시 납품 - 이것이 바로 모든 igus® 제품, 시스템 및 서비스의 배후에 있는 핵심 개념이자 목표입니다.

igus®의 플라스틱은 특수 폴리머 소재로 내구력, 마찰 최적화, 안정성 등의 항목에서 테스트를 수행하였으며 이미 그 우수한 성능을 입증하였습니다. 모든 igus® 제품의 핵심은 바로 이러한 재질 기술력에서 기인합니다.

100,000 종 이상의 제품이 재고와 "주문량"에서 제공됩니다.

무급유를 실현하는 신개념 제품  

무급유를 실현하는 신개념 제품

급유 없이 사용하는 igus® 플라스틱 베어링으로 공정비 절감과 기계 안정성 향상이라는 두 마리 토끼를 잡으세요. 무급유, 무보수 igus® 베어링은 오일 및 윤활제를 필요로 하지 않는 친환경 제품입니다.

독일 Baden-Württemberg 환경 연구소에 따르면, 전 세계 기기 윤활의 50% 이상이 땅과 물로 스며들어 환경에 매우 안 좋은 영향을 준다고 합니다.

아헨(RWTH Aachen) 공과 대학은 매년 약 3천7백만 톤의 윤활제 중 1천8백만 톤 이상이 아무런 조치도 없이 자연으로 유출되고 있다고 밝힌 바 있습니다.

MIT에 따르면, 윤활제의 부족으로 인한 기계 고장은 미국에서만 2,400억 불의 손실을 초래한다고 합니다.

금속 기기 및 기계 부품의 윤활을 위한 유압 오일 포함, 각종 윤활제가 독일에서만 약 1백만 톤 이상 사용되는 실정입니다. (Baden-Württemberg 환경 연구소)

무급유 베어링 기술 - 비용은 줄이고 - 수명은 길게

dry 테크 : 자기 윤활 모션 솔루션
가격은 내리고, 수명은 올리고!

igus® 폴리머 플레인 베어링은 단순한 플라스틱 부싱에서 출발하여 무수한 시험 및 검사를 거친 후 예측 가능성 및 가용성을 갖춘 완벽한 기계 요소품으로 발전하였습니다.
이구스는 지속적인 첨단 재질 개발을 통한 베어링 성질, 특히 정확한 수명 예측을 기본 목표로 끊임없이 연구 중입니다.

이구스 제품의 강점인 무보수, 무급유, 경량, 내식성은 거의 모든 산업 어플리케이션에서 중요한 솔루션으로 작용하고 있습니다.
설치 후 관리가 필요 없습니다.

igubal® 제품 개요  
베어링  

사용 수명 예측 가능 - 무급유

무급유 관리는 모든 설계 엔지니어들의 꿈입니다. igus® 폴리머 플레인 베어링으로 이러한 꿈이 실현되었습니다. 오랜 연구 데이터 베이스로 베어링의 정확한 서비스 수명도 계산할 수 있습니다.

각종 산업 및 환경 적용에 따라 재질 별 iglidur®를 선택하세요.
다양한 제품 규격으로 거의 모든 분야에 적용이 가능합니다. 베어링, 이제 사용 수명까지 확인하고 사용하세요!

설치 후 관리가 필요 없습니다.
- 재고에서 즉시 발송되는 맞춤형 솔루션

혁신적 디자인, 신속한 설치

독일에서 생산되는 믿을 수 있는 제품 기술력

재고 출하에 의한 즉시 납품 - 고객의 재고 비용 감소

제품 선택 폭이 넓음 - 적합한 솔루션을 즉시 찾아냄

인터넷 구매를 통한 시간 절약

즉시 설치 가능한 맞춤형 모듈 공급

전 세계 지사를 통해 빠른 대응이 가능한 고객 서비스

igus® 무보수 폴리머 플레인 베어링은 고객 제품의 기술을 향상시키는 동시에 비용도 절감시켜 드립니다.

drylin®   

e체인: 에너지 전달 솔루션
*e체인 및 케이블을 함께 사용 시 별도의 보증 프로그램이 추가로 제공됩니다.

에너지 체인  

자동화를 위한 탯줄

산업 현장에서 안전한 에너지 공급은 종종 "자동화의 탯줄"로 비유되곤 합니다. 케이블 하나의 결함이 기계 전체의 가동 중단으로 높은 비용을 치르게 할 수도 있으며, 이로 인해 많은 것들이 잘못되는 상황을 만들어 내기도 합니다. igus®는 완벽하고 안전한 e체인-에너지 전달 솔루션을 제공해드릴 것을 약속합니다.
이구스 e-chain systems®은 설계를 위한 다양한 장점을 제공합니다.

전력, 유압/공압 호스, 전기/빛 등의 디지털 신호, 액체 등 다양한 미디어를 동시에 가이드 합니다.

공간 절약형 설치

무소음 주행

고가속 적용 가능

바람, 기후, 먼지 및 화학물에 강한 내구성

현장에서 바로 구성이 가능한 간편 설치 모듈 시스템

케이블의 빠른 조립 및 교체

가동형 케이블 chainflex®오래가지 않으면 환불해 드립니다!

고객의 입장에서 케이블이란, 지속적인 에너지 공급을 통해 시스템이 제대로 작동하기만 하면 되는 하나의 부품에 지나지 않습니다. 그러나 이러한 안정된 기기 작동에 대한 요구는 시스템에 사용되는 케이블을 포함한 모든 구성 요소까지 완벽하게 작동해야 한다는 것을 전제하고 있습니다. 이구스는 세계 최초로 e체인 시스템을 개발하였으며, 현재 chainflex® 케이블 및 e-chains®의 단일 공급처로 시스템 보증과 함께 완벽한 에너지 전달 솔루션을 제공하고 있습니다. 이구스는 1989년 이래 축적된 노하우 및 정교한 일련의 테스트를 기초로, 오늘날 전 세계 공장에서 일어나는 기기 고장을 예방하고 있으며, 지금도 혁신적인 설계 원리와 신제품을 끊임없이 개발하고 있습니다.

chainflex® 케이블 - 제품 개요  

저렴한 가격으로 완벽한 자동화를 실현하는 이구스에게 그 비결을 묻다.

igus®의 CEO, 프랑크 블라제의 VIP talk생방송 인터뷰 - 독일 하노버 박람회, 2011

세계 시장을 선도하는 igus®만의 제품 목표 3가지

총 80,000가지의 제품을 카탈로그에 수록, 97%이상이 재고에서 즉시 발송됩니다.

세계 시장을 선도하는 igus®만의 제품 목표 3가지    

특수 폴리머의 장점

Triboplastic은 모든 이구스 제품과 시스템의 기초로, 마찰에 최적화된 제품입니다.

특수 폴리머의 장점    

품질 관리 - igus® 자체 실험실

매일 시행되는 테스트를 통해 이루어지는 높은 품질

품질 관리 - igus® 자체 실험실    

개별 적용 상담

개별 적용 상담 및 설계 지원
전화상담 & 방문상담 가능

개별 적용 상담    

igus® 쾰른 공장

건축가 Nicholas Grimshaw가 디자인한 igus® 쾰른 공장

igus® 쾰른 공장    

적용 예; 개요

폴리머 베어링 적용예 개요

적용 예; 개요    

개요

e-chain system® 용의 개요

개요    
더보기  

manus® award

이구스 베어링 적용 우수 사례 선정

더보기  

vector® award

e체인 및 가동형 케이블 chainflex® 우수 적용 사례 선정

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog

긴 수명을 위한 플라스틱igus® 소개품질배송 서비스상담 서비스공장