2016 신제품: chainflex® 케이블

chainflex® … 케이블 - 테스트 완료 & 오래갑니다

e-chain®용 케이블의 No. 1

항상 안정적으로 기능하는 합리적인 가격의 케이블을 찾아보세요. 에너지체인을 위한 igus® chainflex® 케이블로 글로벌 선도 공급업체가 된 지 25년이 지났습니다.

e-chain®용 케이블의 No. 1    

... 세계 최초 ... 지능형 케이블 ...

chainflex® 스마트 케이블은 작동 중 교체가 필요한 시기를 예측하고 시스템의 가용성을 증가시켜줍니다.

... 세계 최초 ... 지능형 케이블 ...    

CFRIP® 569 종 ... 더욱 빨라진 케이블 탈피

케이블 탈피를 수 초 안에: CFRIP®. iF 디자인상 수상. 이제 CF78.UL.PUR 컨트롤 케이블에서도 이용 가능합니다.

CFRIP® 569 종 ... 더욱 빨라진 케이블 탈피    

최신 CAT7 ... 모든 외피 가능 ...

e-chain® 내 4천만 스트로크 & 로봇 토션 적용을 위한 이더넷 버스 케이블 ... 테스트 완료 & 재고 발송.

최신 CAT7 ... 모든 외피 가능 ...    

CAT5e부터 CAT7까지... 로봇 토션 적용

로봇의 토션 움직임 적용을 위한 버스 케이블 ... 이제 CAT5부터 CAT7까지 ... 테스트 완료 & 재고 발송.

CAT5e부터 CAT7까지... 로봇 토션 적용    

... 안전한 7축용 e-chain® 케이블 ...

특히 로봇의 7축을 위한 PUR 하이브리드 케이블

... 안전한 7축용 e-chain® 케이블 ...    

긴 이동 거리를 위한 PUR 컨트롤 케이블 ...

제품군 확장: PUR 컨트롤 케이블 CF77.UL.D. 테스트 완료. 재고 발송.

긴 이동 거리를 위한 PUR 컨트롤 케이블 ...    

38개 제조업체를 위한 하이브리드 기술 ...

제품군 확장: CF220.UL.H & CF280.UL.H. 서보 하이브리드 케이블. 38 개 서보 테크놀로지 제조업체에서 이용 가능.

38개 제조업체를 위한 하이브리드 기술 ...    

서보 케이블 ... 더 커진 심선 단면적

CF270.UL.D PUR 서보 케이블. 테스트 완료, 서비스 수명 보증.

서보 케이블 ... 더 커진 심선 단면적    

매우 비용 효율적인 서보 케이블 ...

제품군 확장: 비용 효율이 매우 좋은 CF887 (PVC) & CF897 (iguPUR) 서보 케이블. 쉴드형.

매우 비용 효율적인 서보 케이블 ...    

매우 비용 효율적인 에너지체인용 접지 케이블

New: 매우 비용 효율적인 PVC 스핀들 케이블 / 싱글 접지 코어. 테스트 완료.

매우 비용 효율적인 에너지체인용 접지 케이블    

믿을 수 있는 PVC 컨트롤 케이블 ...

chainflex® M PVC 컨트롤 케이블 - 25 가닥. 쉴드형 & 비쉴드형. 재고 발송. 매우 비용 효율적.

믿을 수 있는 PVC 컨트롤 케이블 ...    

믿을 수 있는 iguPUR 컨트롤 케이블 ...

chainflex® iguPUR 컨트롤 케이블 - 25가닥. 쉴드형 & 비쉴드형. 재고 발송. 매우 비용 효율적.

믿을 수 있는 iguPUR 컨트롤 케이블 ...    

New: CC-Link 버스 케이블 ...

제품군 확장: CC-Link 버스 케이블 CFBUS.PVC&CFBUS.PUR

New: CC-Link 버스 케이블 ...    

New: ASI 버스 플랫 케이블 ...

제품군 확장: chainflex® M iguPUR ASI 버스 플랫 케이블.

New: ASI 버스 플랫 케이블 ...    

최대 75% 더 비용 효율적인 광 케이블 ...

CFLG88 PVC 광 케이블. 5백만 더블 스트로크 보장. 재고 발송.

최대 75% 더 비용 효율적인 광 케이블 ...    

… 광 케이블 ... PUR/TPE 외피 ...

제품군 확장: 광 케이블 CFLG.LB.PUR & CFLG.LB (TPE)

… 광 케이블 ... PUR/TPE 외피 ...    

유니크한 오프쇼어 인증 ...

데이터 케이블 CF211.PUR & CF112 - DNV-GL 인증 획득

유니크한 오프쇼어 인증 ...    

chainflex® 제품 검색기

chainflex® 제품 검색기에 몇 가지 데이터만 입력하면 적합한 chainflex® 케이블의 개요를 확인할 수 있습니다.

chainflex® 제품 검색기    

chainflex® 서비스 수명 계산기

chainflex® 사용 수명 계산기를 사용하면 어플리케이션에 적합한 chainflex® 케이블의 예상 사용 수명을 쉽고 빠르게 계산 가능합니다.

chainflex® 서비스 수명 계산기    

No. 1 카탈로그 ...

chainflex® 카탈로그 ... e-chain®용 케이블의 글로벌 No.1

No. 1 카탈로그 ...    

데이터 시트 ...

온라인에서 chainflex® 데이터 시트를 확인하고 PDF로 다운로드 하세요

데이터 시트 ...    
신제품 더 보기:

신제품 및 제품 라인 확장 아카이브

2015 신제품

2014 신제품

2013 신제품

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플
뉴스레터 구독 신청
이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호
This website uses cookies. By continuing to browse this website you agree to our use of cookies.