e-chain®과 나란하고 안전하게 주름형 튜브를 가이드

나란하게 가이드하는 주름형 튜브 ...

주름 호스와 e-chain® E4.1  

TUB 는 igus® E4.1 모듈형 시스템을 위한 추가 제품입니다 E4.1 외부 링크의 측면에는 PMA Clips를 간편하게 장착 가능한 요소가 있습니다. 이러한 방식으로 주름 호스를 에너지체인과 나란하게 가이드 가능합니다.

E4.1 모듈형 시스템 확장

"lean" E4.1L 프로그램에도 이용 가능

주름 호스를 추가적으로 가이드

주름 호스에 간편하게 접근 가능

신속한 호스 교체 가능

설치 시간 절약, 비용 절감

추가적인 스크류 또는 공구 없이 간편하게 설치


대표적인 적용 분야:일반 기계 제작, e-chain® 외부에서 무언가를 가이드해야 하는 경우

e.chain®  

1: 주름형 튜브의 외부 가이드
 
2: 추가적인 스크류 또는 공구 없이 간편하게 설치

치수 [mm]

부품 번호 내부 높이 외부 높이 내부 폭 외부 폭 곡률 반경 자가 지지
최대 길이 [m]
hi ha Bi Ba R
E4.1 시스템
E4.32.TUB 32 54 50 - 400 73 - 423 63 - 300 3,30 주문 문의
E4.42.TUB 42 64 50 - 400 76 - 426 75 - 350 4,00 주문 문의
E4.56.TUB 56 84 50 - 600 84 - 634 135 - 500 5,00 주문 문의
E4.80.TUB 80 108 50 - 600 100 - 650 150 - 1000 6,20 주문 문의
E4.1L 시스템
E4.31L.TUB* 31 42 40 - 200 54 - 214 55 - 250 4,00 주문 문의
E4.38L.TUB* 38 54 50 - 250 66 - 266 63 - 350 5,50 주문 문의
E4.48L.TUB* 48 64 50 - 250 70 - 270 75 - 350 7,50 주문 문의
E4.64L.TUB* 64 84 50 - 400 76 - 426 100 - 400 4,00 주문 문의
*요청 시

출하 시간  
출하 시간

재고 발송

추가 정보: