새로운 표준: E2.1 슈퍼 다재다능

e.chain®  

더 넓은 설치 공간 ... 50% 저소음 ...

e-chains®  

입증된 E2/000 e-chainsystems®은 2000년 이후 전 세계에서 기계 공학을 위한 표준이 되어왔습니다. 수년간의 지속적인 제품 향상을 조합하여 만든 신세대 E2.1을 소개합니다. 외부 사이즈는 동일하지만, 내부 설치 공간은 더욱 넓어졌습니다. 50% 더 조용하며, 서비스 수명 또한 길어졌습니다.

브레이크 기능 향상으로 50% 더 조용함

E2/000과 동일한 외부 높이에 더욱 커진 내부 높이

양면에서 내부 반경(E2i) 또는 외부 반경(E2)을 따라 스냅 오픈

더욱 긴 비지지 길이를 위해 안정성 향상

상부 또는 측면에서 간편하게 개방

글라이딩 모션에서 더욱 긴 서비스 수명

2.5 mm 간격의 위치 고정 시스템 통합

다양한 내부 분리 제품군 이용 가능


대표적인 적용 분야:일반 기계 공학, 공작 기계 등 모든 기계류

내부 분리 제품군

부품번호 e-chain®
내부 높이
선택권/ 옵션/ 선택  
38.1 38 표준형 요청
38.2 38 좁은 '헤드'형 요청
38.3 38 좁은 버전 요청
38.4 38 비대칭형 요청
E2.38.5 38 디텐트 형(detent type) 분리대 요청

e-chains®  
e-chain® 에너지체인  
e-chain® 에너지체인  
개방 가능
e-chain® 에너지체인  
... 신속한 개방
 

치수 [mm]

부품 번호 내부 높이 외부 높이 내부 폭 외부 폭 곡률 반경  
  hi ha Bi Ba R  
E2.38 38 50 68 Bi + 16 063 - 250 주문 문의

출하 시간  
출하 시간

요청 시

추가 정보:
igus® 쇼핑
  • 온라인에서 만나는 100,000가지 제품>
  • 24시간 이후 발송
  • 최소주문금액 없음
  • CAD 직접 다운로드
  • 무료 샘플
  • 상담 & 구매 08:00 - 20:00