배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

dryspin® - 추가 기술 정보

dryspin

재질 특성

일반적 특성 유닛 iglidur® J iglidur® J350 iglidur® R iglidur® A180
밀도 g/cm³ 1,49 1,44 1,39 1,46
색상 황색 황색 적색 백색
최대 흡습률, 23°C/50% R. H. % 중량 0,3 0,3 0,2 0,2
최대 수분 흡수율 % 중량 1,3 1,6 1,1 1,2
스틸 샤프트에 대한 동적 표면 마찰 계수 µ 0,06 - 0,18 0,10 - 0,20 0,09 - 0,25 0,05 - 0,23
최대 PV값 (무급유) MPa x m/s 0,34 0,45 0,27 0,31

기계적 특성
탄성 계수 MPa 2.400 2.000 1.950 2.300
굴곡 강도, +20°C MPa 73 55 70 88
압축 강도 MPa 60 60 68 78
최대 권장 표면 정압 (20°C) MPa 35 60 23 28
쇼어 경도 D 74 80 77 76

물리 및 열 특성
최고 장기 사용 온도 °C +90 +180 +90 +90
최고 단기 사용 온도 °C +120 +220 +110 +110
최소 사용 온도 °C -50 -100 -50 -50
열 전도도 [W/m x K] 0,25 0,24 0,25 0,25
열 팽창계수 (23°C) [K-1 x 10-5] 10 7 11 11

전기적 특성
비체적 저항 Ωcm > 1013 > 1013 > 1012 > 1012
표면 저항 Ω > 1012 > 1010 > 1012 > 1011

리드 스크류 기술 정보
리드 편차 0.1mm/300mm
직진도(표준형) 0.3mm/300mm
방향성 <0.1mm/300mm
공차(DIN 103 준수) 7e
 
EN AW 6082 리드 스크류 재질의 인장/압축 강도는 mm²당 160MPa(신장 제한 0.2mm).

dryspin A = 가파른 플랭크 각도, 표준 형상
B = 낮은 플랭크 각도, dryspin® 형상

최적화된 나사산 각도로 더 높은 효율성 유지

dryspin® 고나사산 리드 스크류의 더 완만해진 약 30°의 나사 각도 때문에 (사다리꼴 나사와 유사), 적용되는 힘은 효율적인 병진운동으로 바뀝니다. 더 가파른 나사 각도와 비교했을 때, 이는 더 적은 동력 손실을 의미합니다.
dryspin A = 앵글형-톱니형 플랭크, 일반 형상
B = 원형-톱니형 플랭크, dryspin® 형상

둥근 톱니 형상으로 저소음, 저진동 특성

둥근 톱니 형상으로 리드 스크류 너트와 리드 스크류 사이의 접촉 면적이 줄어듭니다. 덕분에 dryspin® 리드 스크류는 진동 및 소음 없이 매우 조용하게 작동합니다. 서로 맞대어 움직이는 두 표면의 접촉 면적이 커질수록, 더 많은 진동이 발생했기 때문에 덜컹거리거나 소음이 발생할 수 있습니다. 원형 톱니 형상은 이러한 효과를 최소화하고 나사는 급유 없이 매우 조용하게 움직입니다.
dryspin 1 = 리드 스크류
2 = 너트
A = 대칭형 표준 형상
B = 비대칭형 dryspin® 형상

비대칭 형상으로 서비스 수명 연장

개별 dryspin® 나사산 너트 사이의 늘어난 길이 덕분에 나사는 igus® 무급유 고성능 폴리머의 특성과 잘 어울립니다. 마찰에 최적화된 폴리머 너트는 사이즈가 1.3배 커집니다. 더 우수한 내마모성과 더 높은 효율성은 표준 제품의 5배 긴 수명을 위한 중요한 요소입니다. 리드 스크류의 직경이 커질수록, 이러한 효과는 더욱 커집니다. 스프링 예압이 되어있는 dryspin® 제로-백래시 나사산 너트를 사용하여 백래시를 최소화할 수 있습니다.

테스트 완료: igus®가 만든 무급유 iglidur® 재질

고객 어플리케이션 맞춤 dryspin® 라이너, 슬라이딩 요소 및 리드 스크류 너트: 무급유, 테스트 완료, 수명 예측 가능.

매년 15,000 회 마찰력 테스트

300개 이상의 동시 작동 테스트 설비

140조 유형의 움직임

지속적인 drylin® 제품 테스트


dry-tech® 폴리머

igus® 고성능 폴리머는 모든 dryspin® 직동 및 드라이브 유닛과 리드 스크류 드라이브에 사용됩니다. 무급유 베어링 재질에 통합되어 있는 고체 윤활제로 무급유 주행이 가능합니다. g. igus® 무급유 베어링은 사용 수명 기간 동안 유지보수가 필요 없습니다.

선택 재질

drylin® 리드 스크류 너트는 마찰학적으로 최적화된 재질로 만들어집니다. 개발 단계에서 이미 drylin® 리드 스크류 드라이브의 마찰 특성을 최적화하는데 초점을 맞추었고, 가능한 가장 낮은 마모율과 우수한 마찰 계수를 얻는 것에 목표를 두었습니다.

서비스 수명

매년, igus® 자체 실험실에서는 수많은 테스트가 계획되고 진행됩니다. 모든 결과는 쉽게 접근 가능한 온라인 툴에 저장되며, 제품의 수명 및 필요한 토크를 계산하는데 이용 가능합니다.
dryspin® 마모율 X = dryspin® 고나선형 나사산의 주행 길이(km)
Y = 마모율 [μ/km, 너트의 스트로크 경로]
 
dryspin® 고나선형 나사산산 마모 테스트 10x25, 175N 하중, 540mm 스트로크, 125 RPM


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.