igus®는 25년 동안 에너지체인용 케이블을 생산해왔습니다.

... 테스트 완료 ... 36개월 보장 ... chainflex®는 작동합니다

이구스는 25년 동안 에너지체인 내 사용을 위한 케이블을 개발 및 생산해왔습니다. 유연성 가동형 케이블에 있어서만큼은 최고 수준의 개발 지식 및 경험을 보유하고 있습니다. 이구스 chainflex® 케이블은 안정적으로 기능하며 내구성이 매우 뛰어납니다. 뛰어난 케이블 성능 덕분에 당사는 chainflex® 케이블에 대해 36개월 또는 1천만 스트로크 이상을 보장해주는 유일한 제조업체입니다. 또한 올바른 chainflex® 케이블을 신속하게 선택할 수 있도록 최상의 서비스를 제공합니다. 제품 검색기 또는 사용 수명 계산기와 같은 온라인 툴 뿐만 아니라 광범위한 세일즈 파트너 네트워크를 제공합니다.

chainflex® 연구소  
chainflex® 보증 프로그램  

chainflex® 시험 연구실

700 종 이상의 chainflex® 동시 테스트를 2,750 m2의 시험 연구실에서 진행하고 있습니다. 여기서 당사는 일반적인 표준 테스트 외에도 체인에서의 실제 동작 시퀀스에 중점을 둡니다. 장기 테스트를 사용하여 에너지체인 자체에서 케이블을 테스트합니다. 당사 시험 연구실은 매우 다양한 이동 거리, 곡률 반경, 속도를 지닌 축을 보유하고 있습니다.

chainflex®는 작동합니다 – 36개월 워런티 제공

연간 20억 스트로크 이상의 테스트 및 140만 회의 전기 측정으로 chainflex® 케이블을 테스트합니다. 이러한 테스트를 통해 체인의 기능 안정성과 내구성 수준을 확인합니다. 36개월 또는 1천만 더블 스트로크 보장을 약속드립니다. 이는 고객의 계획이 실행될 수 있도록 도와줍니다.

이구스는 에너지체인 내 사용을 위한 최다 가동형 케이블을 공급합니다: 1,040종의 chainflex® 케이블은 컨트롤, 데이터, 버스, 측정, 서보, 서보-하이브리드, 모터, 광, 로봇 케이블은 물론 스페셜 케이블로 만나볼 수 있습니다.

chainflex® 데이터 시트

chainflex® 데이터 시트  

chainflex® 데이터 시트는 당사 chainflex® 케이블에 대한 종합 정보를 담고 있으며, PDF 파일로 다운로드 가능합니다
 

케이블 설계

기계적 정보

전기 및 역학적 정보

시험필


 

chainflex® 온라인 샵

chainflex® 온라인 샵  

신속하고 편리한 주문. 온라인 툴을 사용하면 간단한 클릭 몇 번으로 올바른 chainflex® 케이블을 찾을 수 있습니다
 

온라인툴: 제품 검색기

입력된 파라미터를 통해 올바른 시리즈를 판별합니다.

제품 카탈로그에서 chainflex® 케이블을 선택하고 장바구니에 추가합니다.


 

chainflex M  

chainflex® M - 경제적, 안정적

5백만 사이클 서비스 수명 테스트 완료

chainflex® M은 기계 부하가 낮은 에너지체인 내 사용을 위한 케이블 제품군입니다. 경제적이고 안정적입니다. 케이블을 테스트했습니다. 모든 케이블 시리즈에 5 백만 더블 스트로크의 서비스 수명을 보장해드립니다.

CFBUS  

세계 최초:
CAT7 이더넷

e-chain®에서 4천만 스트로크

당사의 CAT7 이더넷 테스트 완료 케이블은 최고의 전기공학적 및 기계적 요구사항을 충족합니다: 최적의 EMC 성능을 위한 고품질 쉴드와 믿을 수 있는 내구성의 체인을 위한 UL 승인의 TPE 외피로 구성됩니다. 19 가지의 버전을 재고로부터 직접 또는 사전 조립형으로 만나보세요.

CFROBOT  

CF ROBOT – 비틀림 보장

3백만 사이클 서비스 수명 테스트 완료

로봇 및 3 차원 모션 적용을 위해 chainflex® CFROBOT 제품군을 개발했습니다. 기계적 부하는 특수 디자인 원리 및 쉴드 디자인을 통해 보상됩니다. 당사 비틀림 표준 테스트는 3백만 사이클의 사용 수명을 보장합니다.

readycable®  

readycable® – 사전 조립형

7가지 품질 수준의 드라이브 케이블

공작기계, 실외 사용 또는 수동 모션 적용 - 어떠한 어플리케이션에도 적합한 드라이브 케이블을 제작 가능합니다. 3,200 종의 드라이브 케이블, 22 개 드라이브 제조업체 및 7 가지 품질 수준에서 선택 가능합니다. 즉시 재고로부터 발송해드립니다. 따라서 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

제품 검색기

chainflex® 제품 검색기

제품 검색기    

Applications with chainflex®

You'll find here an overview of the use of chainflex® cables and energy chains® in various industrial sectors and applications.

Applications with chainflex®    
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호