고성능 플라스틱 소재의 내마모성 부품을 위한 3D 프린팅 서비스

3D 프린팅 서비스의 부품 마모

테스트에서 가공 부품과 사출 성형 부품에 비해 놀라울 정도로 높은 강도 제공

무급유, 내마모성 iglidur® 플라스틱으로 맞춤형 구성품을 출력해드립니다. 간편하게 주문하고 빠르게 설치하세요: 프로토타입부터 복잡한 특수 부품까지 모두 가능합니다.
3D 파일을 업로드하고, 360° 회전 뷰와 측정 단위를 확인한 후에, 트리보 필라멘트를 선택하세요. 제품의 복잡성에 따라 제작 기간이 달라지며, 최소 24시간 후에 발송해드립니다.

2016 신제품  

iglidur® 트리보 3D 프린팅 ... 사출 성형 툴, 빠르고 비용 효율적 ... 맞춤형 3D 프린팅 부품을 위한 온라인 샵

igus® 3D 프린팅 서비스: 쉽고 빠르게 이루어집니다.

3D 프린팅 서비스  

"드래그 앤 드롭(끌어다 놓기)" 기능을 통해 STL 파일을 igus® 구성 툴로 불러옵니다.

3D 프린팅 서비스  

360° 회전 뷰로 구성품을 확인하고 측정 단위를 지정합니다.

3D 프린팅 서비스  

트리보 필라멘트와 원하는 수량을 선택합니다. 장바구니에 선택한 품목을 놓습니다. 완료되었습니다! 요청하신 구성품은 igus® 프린팅 서비스를 통해 제작되어 바로 발송됩니다.

재고로부터 트리보 필라멘트와 SLS 플라스틱을 주문하십시오.

3D 프린팅 트리보 필라멘트 - 재고 주문

3D 프린팅 트리보 필라멘트  
모션을 위한 제작

마찰학적으로 최적화된 당사의 필라멘트는 일반 3D 프린트 재질에 비해 내마모성이 최대 50 배 이상 우수합니다. 이는 보다 뛰어난 효과로 나타납니다. 따라서 프로토타입과 소형 시리즈를 보다 신속하고 비용 효율적으로 생산할 수 있습니다. 출력된 구성품으로 마모품을 신속하게 교체 가능하며 다운타임 기간을 줄일 수 있습니다.

SLS용 3D 프린팅 재질 - 재고 주문

3D 프린팅 트리보 필라멘트  
레이저 소결 공정을위한 트리보 플라스틱

iglidur® I3-PL 재질은 특히 레이저 소결을 위해 개발된 소재로 igus® 시험 연구실의 마찰 최적화 테스트 중 레이저 신터링을 위한 일반 재질에 비해 내마모성이 최소 3 배 더 뛰어나다는 것이 입증됐습니다.
 

3D 프린터 제작

3D 프린터 제작  
무급유 베어링 솔루션과 프린팅

이구스는 고객을 위해 다양한 키트로부터 가장 적합하고 대중적인 제품군을 완성했습니다: 직동 가이드 시스템, 낮은 설치 높이/초소형 사이즈/최소 곡률 반경의 에너지 공급 시스템. 당사의 무급유, 무보수 3D 프린팅 구성품을 사용하면 비용 절감은 물론 3D 기술력 향상이 가능합니다.

카레이싱에 사용

Formula Student 레이싱카  
무게 및 설치 시간 절약

Amberg-Weiden 대학 Running Snaikl 팀의 Formula Student 레이싱카에 장착되는 제품 선택 시 고려된 두 가지 요소는 무게와 유용성이었습니다. 이 팀은 3D 프린터를 사용하여 iglidur® 트리보필라멘트 소재의 베어링을 간단하게 출력한 후, 약간의 가공을 거쳐 적절하게 접착했습니다.
 

지금 바로 경험해보시겠습니까?

당사의 스타터 키트(iglidur® I180-PF) 25g을 주문해보세요! 두 가지 직경으로 이용 가능합니다: 1.75 mm, 3 mm.
 
 

스타터 키트  

사출 성형품에 달하는 품질로 깊은 인상을 주는 3D 프린팅 필라멘트

당사의 iglidur® J260-PF 트리보 필라멘트는 일반 프린트 재질보다 내마모성이 더욱 우수합니다.

당사 시험 연구실에서 최신 트리보 필라멘트인 iglidur® J260-PF 재질을 테스트했습니다. 당사의 필라멘트와 3D 프린팅용 ABS 재질, 그리고 당사의 동일한 고성능 플라스틱으로 만들어진 사출 성형품과 비교를 했습니다. 테스트는 경질, 연질 스틸 및 스테인리스 스틸로 제작된 샤프트에서의 직선 운동 및 회전 운동 비교로 진행됐습니다.

비교 테스트 결과 3D 프린팅 된 igus® motion plastics®가 무빙 어플리케이션에서도 강했습니다.

igus® iglidur® J260-PF 트리보 필라멘트의 마찰계수는 모든 테스트에서 낮았습니다. 반면에 일반 ABS 재질은 스테인리스 스틸 샤프트의 회전 테스트를 통과하지 못했습니다.

모든 테스트 리그에서 당사 트리보 필라멘트로 출력한 플레인 베어링과 당사 기존 사출 성형품의 내마모성이 유사한 것으로 밝혀졌습니다.


따라서 플레인 베어링, 웜 기어 등의 출력품을 바로 설치하여 산업 용도로 사용 가능합니다.
 

시험 연구실  
마모 테스트  
마모 테스트  

비교 테스트 결과 iglidur® J260-PF 트리보 필라멘트는 회전 동작에서 낮은 마모율(Y)을 나타냈습니다. (회전 마모: p=1 MPa; v=0.3 m/s)
 
(A) ABS 출력물; (B) iglidur® J260-PF 출력물;
(C) iglidur® J260-PF 사출성형품

비교 테스트 결과 iglidur® J260-PF 트리보 필라멘트는 직선 동작에서 낮은 마모율(Y)을 나타냈습니다. (선형 마모: v=0.3 m/s; p=1 MPa; l=5 mm)
 
(A) ABS출력물; (B) iglidur® J260-PF 출력물;
(C) iglidur® J260-PF 사출성형품

한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호