모듈형, 플라스틱 가이드쓰루 시스템: 가이드라이트 plus

… 경량 & 내화학성

가이드라이트 Plus  

'가이드라이트 플러스' 가이드 시스템 양면이 막힌 가이드 쓰루로 완전 플라스틱 재질의 제품입니다. 매우 편리하고 빠른 설치가 가능하며, 제품 구매는 물론 설치까지 비용을 이중으로 절감해드립니다.

내화학성, 내부식성

신속한 설치로 시간 절약

경량, 금속 가이드쓰루 시스템보다 가벼움

스테인리스 스틸 쓰루 대비 매우 저렴한 가격



대표적인 적용 분야갈바나이징, 비료 생산 및 이동, 장거리 이동(저속)

 
 
가이드라이트 Plus

측면도
조인트 확장으로 다양한 주위 환경에 적용 가능

 
가이드라이트 Plus

입면도

 
가이드라이트 Plus

쓰루의 측면 부품을 간단히 클립식으로 끼우면 완료되는 신속한 조립

 
품번 내부 높이 필드 길이 [mm] 상응 e-chain®    
 9GP.150.35.1000 35 1000 - 문의하기로 
 9GP.150.50.1000 50 1000 - 문의하기로 
 9GP.150.64.1000 64 1000 - 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견적 요청 등급별가격 myCatalog
배송 프로그램  
배송

제품 발송: 2 주 소요

추가 정보:
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호