배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

엄격한 테스트를 통과한 고성능 케이블 시스템

이구스와 Telegaertner의 RJ45 산업용 케이블 테스트

igus® cable program chainflex® 제품군은 모든 요구사항에 적합한 버스 케이블을 제공합니다. 극한의 움직임에서도 뛰어난 전송력과 긴 사용 수명. 이는 공작기계 및 자동화 장비 제조업체가 유연한 케이블을 사용하는 시스템에 대해 원하는 요구사항입니다. 초당 10GB 속도의 이더넷을 사용하는 고성능 네트워크도 산업용 이더넷 환경에서 이러한 요구 사항을 충족해야 합니다. igus와 Telegaertner는 엄격한 실제 테스트를 통과할 수 있는 케이블 솔루션을 만들기 위해 협력했습니다. chainflex 케이블과 MFP8 RJ45 플러그 커넥터의 조합은 수백만 사이클 이후에도 뛰어난 전송력을 제공합니다.
케이블 연결 경로의 맞춤형 구성품은 제조업체 테스트 랩에서 표준 사항 준수 여부를 바탕으로 테스트되었습니다. 이는 일체형 솔루션이 시간이 지나도 안정적으로 작동하도록 보장합니다. 또한 이구스 구성품은 엄격하고 실용적인 테스트를 통과할 수 있음을 입증했습니다. 이는 높은 기계 부하를 받는 유연한 케이블이 있는 솔루션에 적용됩니다.

따라서 이구스와 Telegaertner는 협력하여 테스트 랩에서 조립된 다양한 케이블 솔루션을 테스트하기로 결정했습니다. 이더넷 및 PROFINET 어플리케이션용 유연한 케이블이 포함된 제품군에 중점을 두었습니다. 제품군은 점점 더 많은 어플리케이션에서 데이터를 빠르고 안정적으로 전송해야 하는 자동화 장비의 많은 영역에서 사용됩니다.

chainflex®: 가동형 어플리케이션에 적합

이구스 chainflex® 케이블은 가동형 에너지 체인 시스템에 사용하기 위해 개발되었으며 다양한 어플리케이션에서 그 가치를 입증했습니다. 그 중에서도 도관에 짧은 피치로 편조된 TPE 외피를 가진 CAT.6A 케이블 CFBUS.050를 테스트하였습니다. 정밀하고 촘촘하게 편조된 4개의 보호 케이블은 외부 전하에 대해 안정적이고 내구성 있는 보호 기능을 제공합니다. PVC 및 PUR 외피의 chainflex 버스 케이블도 테스트되었습니다.

특수 와이어 종단이 있는 커넥터

Telegaertner MFP8 시리즈의 RJ45 모듈형 커넥터는 혁신적이고 안정적인 와이어 종단이 특징입니다. 케이블의 와이어는 제조 과정에서 당겨집니다. 특수 피어싱 기술은 뛰어난 전송 값으로 안정적인 연결을 제공합니다. 커넥터는 현장에서 제작이 가능하며, 협소한 공간에서도 특별한 도구 없이 설치가 가능합니다. 와이어는 유격 없이 특수 크기의 챔버에 안정적으로 설치되어 최적의 신호 전송을 통해 안정적이고 긍정적인 연결을 보장합니다.

Telegaertner는 상업용 RJ45 크림프 커넥터가 수용 불가능한 케이블 직경에 IPC 기술을 사용합니다. 산업용 어플리케이션뿐만 아니라 통신용 전원 네트워크와 내구성 있고 안정적인 접점을 위한 IT 패치 케이블에서도 그 가치를 입증했습니다. IPC 기술에서 편조 컨덕터의 미세 와이어는 기존 기술처럼 단순히 두 변위 커넥터(IDC) 사이에 고정되지 않습니다. 오히려 공간적으로 오프셋된 세 위치에서 당겨집니다. IPC 기술은 어플리케이션에서 피할 수 없는 인장 응력 하에서 장기적으로 안정적인 접점과 추가적인 안전성을 제공합니다.

표준을 훨씬 뛰어넘는 완벽한 테스트

이구스와 Telegärtner는 테스트를 위해 명확하게 정의되고 분리된 작업에 동의합니다. 이구스 테스트 랩은 기계적 부하 테스트를 전문으로 합니다. 2,750m² 테스트 영역에서 최대 700개의 테스트가 동시에 수행됩니다. Telegärtner 연구소는 플러그 커넥터 및 조립 케이블 시스템의 고주파수 측정을 위한 측정 및 테스트 연구소입니다. 핵심 구성품은 Telegärtner가 개발한 실시간 임베디드 테스트 셋업입니다. 이러한 유형의 테스트에서는 관련 매개변수가 연속적으로 기록되지 않고 동시에 기록됩니다. 절차는 국제 IEC 60512 표준 시리즈에 제시된 측정 기술 요건에 명시된 사항보다 더욱 정확합니다. 이러한 이유로 독립 측정 연구소에서도 종종 Telegärtner 측정 어댑터를 사용합니다.
 
유연성이 뛰어난 산업용 케이블 시스템을 테스트할 때 두 회사가 모두 선두를 달리고 있습니다. 현재 EN 60352 표준은 단선 도체와 7개의 연선이 있는 케이블에 대한 측정 요구 사항만 정의합니다. 자동화 어플리케이션에 필요한 19선, 유연한 연선 도체가 있는 케이블에는 측정 요구 사항이 없습니다. 이러한 유형의 6 및 6A 표준의 연선과 IPC 기술이 결합된 혁신적인 플러그 커넥터는 표준화를 뛰어넘는 획기적인 기술입니다.
이구스 테스트 랩 이더넷 케이블을 자동화 장비의 에너지 체인에서 가동형 어플리케이션에 배치할 땐 사용 수명 및 하중 용량과 관련하여 높은 요구 사항을 충족해야 합니다.
Telegaertner MFP8 RJ45 커넥터 Telegaertner의 MFP8 RJ45 커넥터는 접촉 요소의 융합으로 안정적인 현장 설치 능력을 제공합니다.
igus®테스트랩 내구성 테스트: 케이블은 백 만 번 이상의 더블 스트로크를 진행합니다. 이후 전도성 테스트가 진행됩니다.
Polished cut image CFBUS 케이블과 MFP8 커넥터의 조합은 유연한 애플리케이션에서도 CAT 6 또는 6A 표준을 초과합니다.

연습용 테스트

에너지 체인용으로 조립된 케이블은 100만 주기 이상의 직동 테스트를 거쳤습니다. 이러한 응력을 받는 케이블 시스템의 전송 파라미터는 ISO/IEC 11801에 따라 최대 500 MHz까지 엄격한 Cat.6A 사양에 따라 측정되었습니다. 모든 샘플은 뛰어난 전송 품질을 증명했습니다. 케이블 내부 및 커넥터 링크에서 결함이 발견되지 않았습니다. 화합물을 주조 수지로 채우고 현미경 검사를 위해 광택을 낸 공작물의 최종 파괴 테스트는 완벽한 접촉 결과를 보여줬습니다. 접촉 지점은 처음과 마찬가지로 온전했고, 고정도 처음과 같았으며, 플러그 커넥터의 연결 챔버에서는 유격이 발견되지 않았습니다. 케이블 움직임을 사용한 테스트 결과를 바탕으로 로봇 어플리케이션의 움직임을 시뮬레이션하기 위해 토션 테스트를 +/- 180°/m에서 진행했습니다. 로봇 공학에서도 사용할 수 있는 특수 케이블이 테스트에 사용되었습니다.

결과: 이더넷 및 Profinet에 뛰어난 적합성

테스트 결과 MFP8 커넥터와 chainflex 버스 케이블의 조합은 자동화 시스템의 케이블 시스템에서 높은 안정성을 제공하며, 최대 10GB(초당)의 데이터 속도에서도 이더넷 연결을 보장한다는 것을 증명했습니다. 케이블 솔루션은 수 백 만 사이클 이후에도 마모가 없으며 신호 전송에 영향이 없습니다. 이는 다른 테스트 시리즈 결과에서도 확인되었습니다. 따라서 조립 케이블은 Cat.6 and 6A 이더넷 표준을 준수합니다. Profinet 어플리케이션에서 중요한 역할을 하는 Cat. 5에서도 Telegartner의 MFP8 커넥터가 장착된 chainflex 케이블은 뛰어난 안정성을 제공합니다.

다양한 적용 사례는 여기에서 확인 가능합니다.

벡터 어워드 바로가기



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.