3D 프린터용 iglidur® 마찰최적화 필라멘트

igus® 선보인 세계 최초의 3D 프린터용 마찰최적화 필라멘트

일반 3D 필라멘트 재질에 비해 새로이 개발된 iglidur® 트리보 필라멘트는 최대 50 배의 뛰어난 내마모성을 실현했습니다.

디자인의 구현에 있어서도 훨씬 더 많은 가능성을 제공하기 때문에 프로토 타입의 제작이 빠르고 경제적입니다. 2 가지 재질 가능: iglidur®I170-PF(노란색, 최대 내마모성, 대형 직경에 사용), iglidur® I180-PF(흰색, 유연성 재질, 소형 직경에 사용). 직경 1.75 ~ 3 mm의 iglidur® I170-PF 로 만들어진 25 g의 스타터킷으로 트라이얼 버전을 이용해보세요. iglidur® I180-PF 는 준비중입니다.
 
일반 적용 분야:프로토타입 설계, 소량 생산, 테스트 설비 등

일반 3D 필라멘트 재질에 비해 새로이 개발된 iglidur® 트리보 필라멘트는 최대 50 배의 뛰어난 내마모성을 실현했습니다.

 

마찰최적화 부품 프린트용igus® 3D CAD 자료실에서 3D 프린터에 바로 입력이 가능한 데이터를 선택 가능합니다. STL 타입을 다운로드하여 바로 이용해보세요.
 
지금 바로 프린트하고 싶으신가요? 이곳을 클릭하시면 igus® dry테크 제품들의 3D 프린터용 STL 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

제작 가이드

표준 ABS 필라멘트를 사용하는 어떤 3D 프린트에서도 사용 가능합니다.

프린팅 베트에서 표준 ABS 필라멘트의 점착을 확신하기 위한 어떠한 방법도 적용 가능합니다. 예: 베드 온도 95℃에서 캡톤 테이프로 붙인 유리, 베드 온도 95℃에서 플레이트

요청하기  

iglidur® |170-PF (노란색)

노즐 온도: ~200℃

재료 주입 시 커다란 직경에 유의하세요. (최소 곡률반경: 50 mm)

요청하기  

iglidur® |180-PF (흰색)

노즐 온도: ~220℃

재료 주입 시 커다란 직경에 유의하세요.

 
 
재질 테이블 I170-PF

색상 노란색
최대 흡습률 23 °C / 50 %r. h. 중량의 0.5배-%
최대 수분 흡수율 중량의 1,6배-%
최대 장기 사용 온도 +75 °C
최대 단기 사용 온도 +85 °C
최저 사용 온도 -40 °C

 

x: 마모율 [μm/km]

 
3D 프린팅을 통한 피봇팅 베어링 마모율: v=0.01 m/s; p=1 MPa; ß=60°

x: 마모율 [μm/km]

 
3D 프린팅을 통한 피봇팅 베어링 마모율; v=0.1 m/s; p=1 MPa

스타터킷 신청:
iglidur® 베어링

iglidur® 베어링 기술의 새로운 규격

아래 양식을 통해 iglidur® I170-PF-0175 으로 만들어진 신제품의 무상샘플을 주문하세요(10m).
 
더 많은 양의 iglidur® 트리보 필라멘트를 필요로 하신다면, 032-821-2911로 전화 문의 또는 아래 링크를 통해 이메일 문의해주시기 바랍니다.

3D 프린터용 고성능 플라스틱 필라멘트

첫번째 iglidur® 필라멘트

 

스타터킷 신청하기

iglidur® 트리보 필라멘트' 스타터킷 샘플 요청하기

고객 정보

* 표시된 항목을 모두 작성해주세요.

회사명:*
이름:*
성:*
전화:
이메일:*
카탈로그나 샘플을 주문하시고 싶으시면 여기에 귀하의 주소를 기입하여 주십시오.
성별:
번지:
우편번호:
도시:
국가:
-:
예, 다양한 소식을 전하는 igus® 뉴스레터를 구독하겠습니다.
보내기

미래 기술: 급유가 필요없는 igus® 제품과 3D 프린터

3D 프린터는 컴퓨터로 제어하여 3차원으로 제품을 출력하는 기계입니다. 3D 프린터는 가공 비용을 줄이는 동시에 재료의 초과분을 필요로 하지 않으므로 비용 효율적인 방법이라고 할 수 있습니다. 이에 더해 기하학적 형상에 대한 설계 제한이 없어 그동안 불가능하다고 생각했던 특수 형상의 제작도 가능합니다.

한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호