고장에 대한 보증 - 36개월 chainflex® 보증

고객을 위한 36개월 계획 신뢰성

매년 20억 회 이상의 스트로크 테스트와 140만 회의 전기 측정

신뢰할 수 있는 계획

당사는 25년 넘게 최대 규모의 테스트 연구소에서 케이블과 에너지체인에 대한 테스트를 실시해 왔습니다. 이로 인해 제품의 내구성 및 사용 수명에 대한 신뢰성을 보증할 수 있습니다.

측정 데이터 분석

측정 데이터: igus® "AutΩMeS" 시스템

 
품질 보증

품질 보증:일관된 품질을 보장하기 위한 끊임 없는 일괄 테스트

 

특별합니다!

이중 스트로크 선택 표 – 보증된 사용 수명

모든 chainflex® 시리즈에는 '이중 스트로크 선택 표 – 사용 수명 보증’이 있습니다. 여기에는 각 chainflex® 케이블의 기술 변수가 포함됩니다. 이 보증은 관련 케이블 시리즈의 선택 표에 명시된 사용 조건에 따른 케이블 사용에 적용됩니다.

CF9에 대한 "보증 사용 수명" 선택 테이블

더블 스트로크* 5백만 750만 1천만
온도 최고 속도 [m/s] 최고 가속도 이동거리 최소 R 최소 R 최소 R
최저/최고 [°C] 비지지 적용 글라이딩 [factor x d] [factor x d] [factorx d]
-35 / -25 10 6 100 > 400 6.8 7.5 8.5
-25 / +90 5 6 7
+90 / +100 6.8 7.5 8.5

*더 많은 더블 스트로크도 가능합니다.

CF9 예:

반경 100mm의 에너지체인에서 직경 12mm의 케이블을 사용합니다. 그 결과 곡률 반경은 8.3(100mm/12mm)가 됩니다. 이제 보증된 내구성을 알아야 합니다.
이것을 찾아보려면, 영역 1~4의 기술 프레임워크 조건을 선택합니다. 이제 영역 5에는 8.3 x d를 사용할 때 유효한 굽힘 계수가 한계 7 이상이고 케이블의 보증된 사용 수명이 1000만 회 이중 스트로크임이 나와 있습니다.

추가 정보:

chainflex® 케이블 - 제품 개요

온라인으로 통지, 선택 및 주문

chainflex® 케이블 - 제품 개요    

chainflex® 테스트 실험실

가동형 케이블 테스트를 위한 동종 업계에서 가장 큰2,750 m2의 시험 연구실에서 약 700 종의 테스트를 동시에 진행하고 있습니다.

chainflex® 테스트 실험실    
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호