drylin® Q 토크 내성 사각 가이드

drylin® Q 토크 내성 사각 가이드는 급유가 전혀 필요 없습니다. drylin® Q 직동 구성 키트는 최대의 유연성을 실현할 수 있도록 설계되었으며, 솔리드 플라스틱과 수동 클램프가 장착된 조정가능 하우징과 같은 개별적 하우징 옵션도 제공되고 있습니다. 또한 내부공간이 비어있는 경질 아노다이즈 알루미늄 프로파일은 매우 가벼우며 공급 케이블의 동시 전도에도 적합합니다. 슬롯 너트를 활용한 다양한 장착 옵션이 제공되며, 규격이 20인 가이드의 경우에는 20/20 알루미늄 프로파일과 결합이 가능합니다.
 
1. 경질 아노다이즈 알루미늄 재질로 이루어진 프로파일
2. 알루미늄으로 구성된 캐리지 본체
3. 공차 조절 가능
4. 솔리드 플라스틱으로 구성된 커버
5. 가이드 베어링 역할의 고성능 폴리머 iglidur® J 재질 슬라이딩

 
DryLin® Q 제품 개요
drylin® Q 사각 튜브  

drylin® Q 사각 직동 가이드

하드-아노다이즈 알루미늄으로 제작된 사각형 튜브

2차 가이던스가 없는 토크 내구성

내구 모멘트는 최대 10 Nm

drylin® Q - 베어링 하우징  

drylin® Q - 베어링 하우징, 공차 조절 가능

전체 비지지 길이에 캐리지 제공

전 방향의 하중 흡수

회전 방지

수동으로 공차 조절 가능

drylin® Q - 수동 클램프 장착형 베어링 하우징  

drylin® Q - 핸드 클램프를 통해 공차 조절이 가능한 베어링 하우징,

전체 비지지 길이에 캐리지 제공

전 방향의 하중 흡수

회전 방지

수동으로 공차 조절 가능

집게가 있는

drylin® 하우징 베어링 Q20  

drylin® Q - 하우징 베어링 Q20

밀폐형 아노다이즈 알루미늄 하우징

짧은 디자인 또는 탠덤 하우징

2차 가이던스가 없는 토크 내구성

drylin® Q - 플랜지 베어링  

drylin® Q - 플랜지 베어링

아노다이즈 알루미늄으로 만들어진 플랜지 필로우 블록

둥근 플랜지 (01버전) 사각 플랜지 (02버전)

표준형 또는 탠덤 하우징

2차 가이던스가 없는 토크 내구성

drylin® Q - 하우징 베어링 Q10  

drylin® Q - 하우징 베어링 Q10

iglidur® J 재질의 솔리드 폴리머 베어링

초경량

내구 모멘트는 최대 3 Nm

공간 절약형

drylin® Q - 액세서리  

drylin® Q - 액세서리

끝 단 길이가 7.5 mm인 토크 내성 사각 가이드

매체, 압축 공기, 케이블과 같은 공급라인을 위한 할로우(내부 케이블 공간) 프로파일

drylin® Q - 그리퍼 축  

drylin® Q - 그리퍼 축

톱니 벨트, 강화 코팅으로 내부식성을 더한 사각 할로우(내부 케이블 공간) 프로파일

최대 하중 500gm, 최대 속도 0.7m/s

iglidur® J로 제작된 베어링

기어 휠 장착형 NEMA11 스텝 모터

한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog

3D-CAD온라인 카탈로그리니어 테이블 제품 검색기2016 신제품시스템 선택/
서비스 수명 계산
비디오적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기문의/주문빠른 문의제품 번호 검색샤프트 문의카탈로그/샘플다운로드