drylin® E - NEMA23 IP65(물 분무) 및 IP68(침수) 모터(인코더 포함).

 

인코더 버전으로 모터 제품군 확장

기계 신뢰성 향상

최대 20m 길이의 케이블용 라인 드라이버

NEMA23 스텝퍼 모터(보호 등급 IP65 또는 IP68)

500 임펄스의 인코더(A,A/,B,B/,I,I/)


일반적인 응용 분야:포장 기술, 일반 기계 엔지니어링, 침수 검사

 
IP65(물 튀김)

검증된 drylin® 축을 사용하는 모터는 식품, 실외, 물튐이 발생하는 어플리케이션에 적합한 제품입니다. IP65 스텝핑 모터는 물세척이 가능합니다.

 
IP68 (수중)

IP68 침수형 모터는 최대 10m 깊이(1bar에 해당)까지 사용할 수 있으며 drylin® UW 타이밍 벨트 축과 함께 고도의 능력을 갖춘 잠수 제품군을 형성합니다.

 

drylin® E - 데이터 시트 NEMA23 IP65 및 IP68

부품번호:
기술적 데이터
주문 번호 스텝퍼 모터 크기 유지 회전력 타입/ 유형    
 MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK - 1.7 IP65 문의하기로 
 MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL - 1.7 IP65 / 인코더 문의하기로 
 MOT-AP-S-060-013-056-K-C-AAAM - 1.3 IP68 / 인코더 문의하기로 
 MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI - 1.3 IP68 문의하기로 
 MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ - 0.7 진공 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 견적 요청 등급별가격 myCatalog

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog

3D-CAD온라인 카탈로그리니어 테이블 제품 검색기2016 신제품시스템 선택/
서비스 수명 계산
비디오적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기문의/주문빠른 문의제품 번호 검색샤프트 문의카탈로그/샘플다운로드

최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플

100,000가지 이상의제품 이용 가능!발송 및 상담:월요일 - 금요일,오전 9시 - 오후 6시!

이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호