0.1~2 Nm 홀딩 토크 포함 3개의 스텝 모터 설치 크기
0.8~50 mm의 피치 포함 7가지 리드 스크루 유형
H7/h7 모터/리드 스크루 장착으로 초고정밀도 리드 스크루 센터링
drylin® 제품군에 적합한 쓰레드 너트
양쪽에서 스핀들 조립 가능
공간 절약, 유연한 사용
drylin® SAWC 및 SLN 직동 유닛을 사용하여 구성 연결 준비에 사용 가능
주문 번호 | 스텝 모터 크기 | 플랜지 치수 [mm] |
홀딩 토크 [Nm] |
샤프트에 대한 하중 축방향 [N] |
엔코더 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOT-ST-42-L-A-B | 문의하기로 | ||||||
MOT-ST-28-L-A-B | 문의하기로 | ||||||
MOT-ST-56-L-C-B | 문의하기로 | ||||||
MOT-ST-42-L-C-B | 문의하기로 | ||||||
MOT-ST-28-L-C-B | 문의하기로 | ||||||
MOT-ST-35-L-A-A | 문의하기로 | ||||||
MOT-ST-35-L-A-B | 문의하기로 | ||||||
MOT-ST-35-L-C-A | 문의하기로 | ||||||
MOT-ST-35-L-C-B | 문의하기로 | ||||||
MOT-ST-28-L-A-A | NEMA11 | 28 | 50 | 244,950 WON | |||
MOT-ST-42-L-A-A | NEMA17 | 42 | 100 | 252,720 WON | |||
MOT-ST-56-L-A-A | NEMA23 | 56 | 500 | 511,490 WON | |||
MOT-ST-56-L-A-B | NEMA23 | 56 | 500 | 문의하기로 | |||
MOT-ST-28-L-C-A | NEMA11 | 28 | 50 | X | 552,480 WON | ||
MOT-ST-42-L-C-A | NEMA17 | 42 | 100 | X | 578,120 WON | ||
MOT-ST-56-L-C-A | NEMA23 | 56 | 500 | X | 801,940 WON |