배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

robolink® 로봇용 모듈형 시스템

robolink® 모듈형 로봇 시스템으로 수동 작업 단계를 신속하고 쉽게 자동화할 수 있습니다. 다양한 길이와 크기의 다관절 암을 사용할 수 있습니다. 사용되는 무급유 조인트의 수는 2 - 6개이며, 로봇에 원하는 다양한 도구 (예: 그리퍼, 흡입 컵, 카메라 등)를 장착할 수 있습니다. robolink® 로봇 구성품은 모듈 방식이 특징입니다. 모듈식 시스템인 로봇 암은 원하는대로 또 경제적으로 구성할 수 있고, 바로 사용할 수 있는 일체형 시스템을 받을 수도 있습니다.  
 

제품 수: 204

robolink® RL-DP - 5 자유도의 일체형 모델, 옵션으로 통합 제어 시스템 포함

  • 최대 30N의 유효 하중
  • 사이클 타임 > 7s
  • 도달 범위: 790mm
  • 4 DOF 또는 5 DOF로 사용 가능
  • 무료 소프트웨어 사용 가능 iRC 소프트웨어 
  • 표준 로봇 색상: 검정, 개별 색상 가능
13,496,630 WON/Pc. -로부터
3개 품목 배송 준비:
당일 배송
1-2일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

drylin E 룸 갠트리 로봇 | Workspace 500 x 500 x 100mm

  • 최대 .25[kg] 하중에 적용 가능
  • 최대 약 0.8mm의 정밀도가 요구되는 곳에 적용
  • 최고 0.5m/s의 속도에 사용
4,050,440 WON/Pc. -로부터
4개 품목 배송 준비:
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

drylin 델타 로봇 | Workspace 360mm

  • 최대 5.0[kg] 하중에 사용
  • 최대 약 0.5mm의 정밀도가 요구되는 곳에 적용
  • 최고 3.0m/s의 속도에 사용
7,047,210 WON/Pc. -로부터
10개 품목 배송 준비:
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

SCARA robot 4 DOF with cladding | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Reach along the Z-axis: 500 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available

D1 assembly kit for 2-axis kinematics

Product information
  • Set of 2x igus® D1 dryve, proximity switches incl. bracket, connection cables with straight connector in 10m length
 
  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen gateway) for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Try out the motor control system with online simulation D1 dryve before you buy 
문의하기로
1개 품목 배송 준비:
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 100 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 3.0 m/s
  • Max. acceleration: 60 m/s²

Optionally available
5,922,430 WON/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

Robot cell for all igus robots - Size: Medium

Product information
  • Suitable for igus® jointed arm, SCARA, Delta and gantry robots
  • Dimensions: 1,000 x 880 x 2,030 mm
  • Robot frame made of aluminium profiles
  • One module, 50 robot types and an infinite number of possible applications
  • With emergency stop, start and stop display and CE documentation
  • Robot and control cabinet are installed by igus
  • Energy chains not included in the price

igus® Robot Control (iRC) software for gantries & delta robots

Product information
  • Diverse automation tasks with simple programming software
  • For gantries and delta robots
  • Easy software installation for Windows 10
  • Use with a PC or tablet
  • Seven digital inputs/outputs, CRI interface, ModbusTCP/IP for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff
  • 10m cable length

You can find all relevant documents in the downloads below.

TEST BEFORE INVEST - Test the robot control system before you buy it with the igus® Robot Control software 

Robot cable set for 2-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 2x motor cable, straight plug
  • 2x encoder cable, straight plug
  • 2x iniators NC (normally closed) PNP
  • 2x iniators, straight connector

For single axes, line, area & 2-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
문의하기로
3개 품목 배송 준비:
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

igus Robot Control Handheld

Product information
  • Handheld enables the robot to be commissioned and moved
  • Suitable for the igus Robot Control
  • Convenient operation for left and right-handers
  • User-friendly operation via touch display
문의하기로
1개 품목 배송 준비:
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
7,503,300 WON/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

robolink® RL-DP - 4 자유도의 일체형 모델, 옵션으로 통합 제어 시스템 포함

  • 최대 30N의 유효 하중
  • 사이클 타임 > 7s
  • 도달 범위: 790mm
  • 4 DOF 또는 5 DOF로 사용 가능
  • 무료 소프트웨어 사용 가능  iRC 소프트웨어 
  • 표준 로봇 색상: 검정, 개별 색상 가능

drylin 델타 로봇 | Workspace 660mm

  • 최대 5.0[kg] 하중에 사용
  • 최대 약 0.5mm의 정밀도가 요구되는 곳에 적용
  • 최고 0.7m/s의 속도에 사용
8,361,090 WON/Pc. -로부터
10개 품목 배송 준비:
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

drylin 델타 로봇 | 케이블 세트

  • 모터 케이블 3개, 직선 커넥터
  • 인코더 케이블 3개, 직선 커넥터
  • 근접 스위치 3개 정상적으로 닫힌(NC) 접점 PNP
  • 근접 스위치 3개, 직선 커넥터
문의하기로
3개 품목 배송 준비:
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

Room linear robot | DLE-RG-0014 | Workspace 500 x 500 x 200mm

Product information
  • Payload up to 10.0 kg
  • Working area 500 x 500 x 200 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • X & Y axis speed up to 0.5 m/s
  • Z axis (spindle axis) speed max 20 mm/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.