E-ChainSystem®을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 페이지 끝에 있는 부품 목록에서 모든 입력과 변경이 이루어 집니다.
14240 ESD 시리즈 - 매 링크, 양쪽에서 개방가능
E4/light ESD - 얇고 경량, 더 넓은 내부 공간과 저렴한 가격. E4/light 시스템의 특성은 두 가지 결과를 가져옵니다: 측면 링크의 감소된 두께 (모든 타입용) 그리고 14240 시리즈를 위한 더 얇은 크로스바. E4/light E-Chain®은 최적 가격/성능 비율로 많은 산업 부문에 적용되고 있습니다. 특히 짧은 이동거리나 행잉, 스탠딩 설계에 적합합니다. E4/light 타입은 가장 선호도가 높은 시리즈 중 하나 입니다.
일반 산업 분야 및 그 운용 사례들
- 자동 삽입기계
- 반도체 장비
- 직동 모터, 핸들링 시스템
- 계측기
- 공작기계
- 일반 기계엔지니어링 등.
가용 내부 폭(Bi): 50 - 200 mm
가용 곡률 반경(R): 150 - 250 mm
피치: 링크 당 91 mm = 11 links/m