E-ChainSystem®을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 페이지 끝에 있는 부품 목록에서 모든 입력과 변경이 이루어 집니다.
시스템 Triflex® R 시리즈 TRL.100
1. Triflex® R light - 구입 및 조립시 소요되는 비용을 두 배 절약, 단일형 부품의 채용으로 매우 가벼움, EasyChain® 시스템을 이용한 간편 충진, Triflex® R 표준 마운팅 브라켓에 적합합니다.
2. 다차원 운동 - 6 번째 축에서도 복잡한 운동에 대해 높은 유연성을 유지합니다. 종축에서 체인 링크 당 약 ± 10° 회전이 가능합니다. 이 기능은 복잡한 기하학적 형상 주위로 케이블이 글라이딩 운동을 할 수 있도록 지원합니다.
3. "트레일러 원리" (=볼/컵 시스템)을 이용하여 높은 인장강도를 흡수합니다. 따라서 모든 축에서 원활하게 작동하게 됩니다.
4. 간편한 개방 설계 - 사전 조립된 케이블이나 호스를 손쉽게 충진 및 교체할 수 있습니다.
5. 작은 곡률 반경 및 작은 피치 - 공간 절약 설치용
6. 간편한 설치 및 분해 - 사출제작 부품 사용으로 조립 비용을 절감할 수 있습니다. 인장 방향에 따라 베어링 부품(예. 스틸 케이블, 스프링 장치 등)이 필요하지 않습니다. 모듈식 구조로 간단히 길이 조절이 가능합니다.
7. 매우 간단하고 실용적인 액세서리를 사용하여 고객의 기계나 로봇에 설치하는 시간을 최소화할 수 있습니다.