배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

chainflex® 버스 케이블 CFBUS.PVC

24시간 내 배송 제품은 페이지 하단의 'product description' 을 참조해 주세요.
 
  • 요구사항: 중간급 어플리케이션용
  • 외피: PVC
  • 전체 쉴드
  • 내유성: DIN EN 50363-4-1에 따른 내유성
  • 난연성
  • UV 내성
  • chainflex® 등급: 4.3.2.1
어플리케이션
chainflex® 버스 케이블 CFBUS.PVC
 
대표적인 적용 분야
  • 중하중용
  • 오일의 영향 최소
  • 실내 어플리케이션에 적합, 5°C 이상의 실외 사용에도 적합
  • 비지지 이동 및 20 m 이하의 글라이딩 어플리케이션
  • 가공 장치/공작 기계용 버스 케이블, 운반, 실내 크레인
보증 조건에 따라 사용 수명이 보장된 시리즈
자세한 정보: chainflex®
더블 스트로크*  5백만  750만  1천만
온도, 최소 곡률 반경 최소 곡률 반경 최소 곡률 반경
시작/종료 [°C] [factor x d] [factor x d] [factor x d]
+5 / +15 15 16 17
+15 / +60 12,5 13,5 14,5
+60 / +70 15 16 17

* 더 많은 더블 스트로크 가능 – 이 페이지의 사용 수명 계산 기능을 사용하세요.


 
버스 케이블 기술 사양
 
chainflex® 버스 케이블은 에너지체인 어플리케이션에서 지속적 사용을 위해 특수 개발 및 테스트 되었습니다.
사용된 외피 재질 및 설계 원리에 따라 버스 케이블은 다양한 기계적 요구 사항
및 내화학성을 만족하도록 설계됩니다.
전기 공학적 설계는 개별 버스 케이블의 사양에 따라 전기적 특성이 신뢰도 높게 충족되는
방식으로 선택됩니다. 높은 EMC 안정성 또한 중요한 사항입니다. 지속적인 동작에도
전기적 수치의 영구적 안정성 역시 보장됩니다.
그러나 전체 버스 통신 시스템의 모든 전송 특성이 케이블에 의해서만
결정 되지는 않습니다. 모든 구성품 (전기적 구성품,
연결 기술 및 케이블)의 정확한 조합뿐만 아니라 필요한 데이터의 전송률과 관련하여
각 시스템에 맞는 최대 전송 속도에 대한 고려또한 필요합니다. 즉 케이블만이
안전한 신호전송의 모든 것을 담당하지는 않습니다. 24시간 내 배송 제품은 페이지 하단의 'product description' 을 참조해 주세요.
 
<익스프레스 24시간 내 배송 가능 제품>
  • CFBUS.PVC.045
  • CFBUS.PVC.049
  • CFBUS.PVC.052
  • CFBUS.PVC.068

  •  
    인증 및 표준
    UV 내성
보통 실리콘 무함유
페인트 점착에 영향을 줄 수 있는 실리콘 무함유(PV 3.10.7 – status 1992에 따름). UL/CSA AWM
스타일 1598 및 2571, 30V, 80°C NFPA
NFPA 79-2012 12.9장에 따름 EAC
no. TC RU C-DE. ME77.B.01218으로 인증됨 CTP
no. C-DE. PB49.B.00416로 인증됨 무연
2011/65/EU(RoHS-II)에 따름 CEI
CEI 20-35에 따름 청정실
ISO Class 1에 따름. 외피 재료는 CF240.02.24 준수, ISO 표준 14644-1에 따라 IPA가 테스트 완료
    기술 데이터
    다운로드

    용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

    igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.